MULTISPEED® 500-TPE

câble pour chaîne porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, extra-souple, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en TPE-O spécial extrudée par bourrage
  • Gaine bleu océan (RAL 5020)
  • Avec marquage métrique
  • TPE : L'âme câblée étamée choisie permet l'utilisation dans des environnements agressifs, à teneur en sulfure d'hydrogène, en ammoniaque ou en dioxyde de soufre notamment
Propriétés
  • TPE résistant aux microbes
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Utilisation par équipes et soumis à des contraintes en flexion extrêmes
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Faiblement adhésif
  • Sans halogène
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp la qualité de « salle blanche » en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-TPE
Utilisation

Utilisation continue du câble extrêmement souple pour chaînes porte-câbles, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu par équipes. Ce câble est particulièrement adapté à l'utilisation dans des installations de compostage, stations d'épuration, les serres, les étables et les installations de méthanisation. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser le questionnaire correspondant aux systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2006/95/CE.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24191

2 x 0,5

4,7

9,6

42,0

186,00

24192

3 G 0,5

5,0

14,4

49,0

205,00

24193

4 G 0,5

5,4

19,0

63,0

221,00

24194

5 G 0,5

5,8

24,0

70,0

240,00

24195

7 G 0,5

8,9

33,6

90,0

265,00

24196

12 G 0,5

9,7

58,0

134,0

530,00

24197

18 G 0,5

11,8

86,0

209,0

857,00

24198

25 G 0,5

13,9

120,0

270,0

1008,00

24199

2 x 0,75

5,0

14,4

47,0

207,00

24200

3 G 0,75

5,2

21,6

55,0

259,00

24201

4 G 0,75

6,0

29,0

70,0

276,00

24202

5 G 0,75

6,5

36,0

74,0

294,00

24203

7 G 0,75

10,3

50,0

95,0

314,00

24204

12 G 0,75

11,0

86,0

174,0

767,00

24205

18 G 0,75

13,9

130,0

261,0

1069,00

24206

25 G 0,75

15,9

180,0

290,0

1307,00

24207

36 G 0,75

19,6

260,0

419,0

2122,00

24208

42 G 0,75

21,5

302,0

614,0

2478,00

24209

2 x 1

5,2

19,2

50,0

227,00

24210

3 G 1

5,8

29,0

60,0

274,00

24211

4 G 1

6,3

38,0

74,0

290,00

24212

5 G 1

6,9

48,0

86,0

314,00

24213

7 G 1

11,1

67,0

114,0

500,00

24214

12 G 1

12,0

115,0

210,0

929,00

24215

18 G 1

14,8

173,0

291,0

1177,00

24216

25 G 1

17,2

240,0

380,0

1377,00

24043

41 G 1

22,0

394,0

510,0

1681,00

24217

3 G 1,5

6,6

43,0

84,0

278,00

24218

4 G 1,5

7,2

58,0

108,0

299,00

24219

5 G 1,5

7,8

72,0

126,0

333,00

24220

7 G 1,5

13,0

101,0

169,0

635,00

24221

12 G 1,5

14,2

173,0

299,0

1055,00

24222

18 G 1,5

17,5

259,0

460,0

1387,00

24223

25 G 1,5

20,1

360,0

640,0

1761,00

24224

4 G 2,5

8,8

96,0

179,0

473,00

24225

5 G 2,5

9,8

120,0

230,0

518,00

24226

7 G 2,5

16,1

168,0

294,0

793,00

24227

12 G 2,5

17,8

288,0

510,0

1569,00

24228

18 G 2,5

21,8

432,0

722,0

2349,00

24229

25 G 2,5

24,4

600,0

950,0

3378,00

24230

4 G 4

10,3

154,0

197,0

760,00

24231

4 G 6

11,9

231,0

320,0

1114,00

24232

5 G 6

13,4

289,0

394,0

1217,00

24233

4 G 10

14,7

387,0

520,0

1653,00

24234

4 G 16

20,0

517,0

784,0

2238,00

24235

4 G 35

24,9

1344,0

1711,0

4030,00