MULTISPEED® 500-C-PUR

câble pour chaîne porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, type préférentiel CEM, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : < 7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine intérieure TPE spécial extrudée par bourrage, grise (RAL 7001)
  • Tresse de fils de cuivre étamé, couverture minimum 85%, à mailles serrées
  • Gaine extérieure en PUR spécial
  • Gaine noir foncé (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • faiblement adhésive, résistante aux huiles
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED® 500-PUR
Utilisation

Utilisation du câble en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser le questionnaire correspondant aux systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2006/95/CE.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24156

2 x 0,5

6,4

30,0

90,0

174,00

24157

3 G 0,5

6,7

36,0

104,0

214,00

24158

4 G 0,5

7,2

42,0

118,0

318,00

24159

5 G 0,5

7,6

48,0

148,0

335,00

24160

7 G 0,5

11,4

64,0

184,0

416,00

24161

9 G 0,5

11,4

80,0

219,0

593,00

24162

12 G 0,5

12,4

105,0

276,0

689,00

24163

18 G 0,5

14,7

137,0

378,0

984,00

24164

25 G 0,5

17,1

210,0

547,0

1223,00

24165

2 x 0,75

6,8

40,0

100,0

284,00

24166

3 G 0,75

7,3

48,0

117,0

299,00

24167

4 G 0,75

7,8

55,0

143,0

335,00

24168

5 G 0,75

8,3

66,0

167,0

350,00

24169

7 G 0,75

12,7

85,0

229,0

476,00

24170

12 G 0,75

13,7

135,0

319,0

700,00

24171

18 G 0,75

17,1

190,0

492,0

1027,00

24172

25 G 0,75

19,5

275,0

659,0

1286,00

24173

2 x 1

7,1

50,0

120,0

297,00

24174

3 G 1

7,6

59,0

140,0

308,00

24175

4 G 1

8,1

70,0

167,0

384,00

24176

5 G 1

8,9

84,0

201,0

400,00

24177

7 G 1

13,6

106,0

256,0

475,00

24178

12 G 1

14,6

174,0

417,0

750,00

24179

18 G 1

18,4

240,0

557,0

1120,00

24180

25 G 1

21,0

332,0

766,0

1512,00

24181

3 G 1,5

8,4

75,0

170,0

362,00

24182

4 G 1,5

9,1

90,0

204,0

431,00

24183

5 G 1,5

10,2

108,0

236,0

582,00

24184

7 G 1,5

15,7

157,0

309,0

664,00

24185

12 G 1,5

17,4

240,0

509,0

946,00

24186

18 G 1,5

21,3

355,0

718,0

1312,00

24187

25 G 1,5

24,3

448,0

944,0

1842,00

24188

4 G 2,5

11,2

134,0

280,0

629,00

24189

5 G 2,5

12,2

175,0

346,0

717,00

24190

7 G 2,5

19,7

229,0

410,0

1018,00