MULTISPEED® 500-PUR

câble pour chaîne porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : < 7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en PUR spécial extrudée par bourrage
  • Gaine noir foncé (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • faiblement adhésive, sans halogène
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-PUR
Utilisation

Utilisation du câble en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes,
à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser le questionnaire correspondant aux systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
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
24119

2 x 0,5

4,3

9,6

41,0

148,00

24120

3 G 0,5

4,6

14,4

48,0

166,00

24121

4 G 0,5

5,0

19,0

62,0

243,00

24122

5 G 0,5

5,4

24,0

70,0

296,00

24123

7 G 0,5

8,9

33,6

88,0

373,00

24124

12 G 0,5

9,7

58,0

131,0

497,00

24125

18 G 0,5

11,8

86,0

204,0

719,00

24126

25 G 0,5

13,9

120,0

266,0

962,00

24127

3 G 0,75

5,2

21,6

51,0

178,00

24128

4 G 0,75

5,6

29,0

68,0

199,00

24129

5 G 0,75

6,3

36,0

73,0

237,00

24130

7 G 0,75

10,3

50,0

92,0

343,00

24131

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

560,00

24132

18 G 0,75

13,9

130,0

257,0

699,00

24133

25 G 0,75

15,9

180,0

280,0

1057,00

24134

36 G 0,75

19,6

260,0

411,0

1470,00

24135

42 G 0,75

21,5

302,0

608,0

1775,00

24136

3 G 1

5,4

29,0

59,0

213,00

24137

4 G 1

5,9

38,0

71,0

234,00

24138

5 G 1

6,7

48,0

84,0

289,00

24139

7 G 1

11,1

67,0

111,0

380,00

24140

12 G 1

12,0

115,0

200,0

618,00

24141

18 G 1

14,8

173,0

286,0

861,00

24142

25 G 1

17,2

240,0

370,0

1116,00

24143

3 G 1,5

6,4

43,0

81,0

364,00

24144

4 G 1,5

7,0

58,0

102,0

398,00

24145

5 G 1,5

7,8

72,0

121,0

443,00

24146

7 G 1,5

13,0

101,0

164,0

595,00

24147

12 G 1,5

14,2

173,0

293,0

746,00

24148

18 G 1,5

17,5

259,0

450,0

1080,00

24149

25 G 1,5

20,1

360,0

631,0

1258,00

24150

4 G 2,5

8,8

86,0

173,0

307,00

24151

5 G 2,5

9,8

120,0

220,0

490,00

24152

7 G 2,5

16,1

168,0

290,0

560,00

24153

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

990,00

24154

18 G 2,5

21,8

432,0

719,0

1553,00

24155

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

2118,00