MULTISPEED® 500-PVC

extra-souple, câble pour chaîne porte-câbles à haute résistance à la flexion, résistant aux huiles, antitorsion, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine extérieure en PVC spécial, haute résistance à la fatigue, extrudée par bourrage
  • Gaine noir foncé (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Faiblement adhésif
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • contraintes mécaniques
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • Résistance chimique améliorée
  • Stabilité améliorée
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : MULTISPEED® 500-C-PVC
Utilisation

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC est destiné aux applications dans lesquelles le câble est soumis à des contraintes extrêmes. Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés et à des vitesses réduites et élevées. Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en qualité de câble de commande PVC extra-souple adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
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
24050

2 x 0,5

4,3

9,6

40,0

66,00

24051

3 G 0,5

4,6

14,4

45,0

74,00

24052

4 G 0,5

5,0

19,0

57,0

107,00

24053

5 G 0,5

5,4

24,0

66,0

130,00

24054

7 G 0,5

8,9

33,6

81,0

164,00

24055

12 G 0,5

9,7

58,0

133,0

252,00

24056

18 G 0,5

11,8

86,0

194,0

358,00

24057

25 G 0,5

13,9

120,0

274,0

458,00

24058

4 G 0,75

5,6

29,0

63,0

88,00

24059

5 G 0,75

6,3

36,0

79,0

109,00

24060

7 G 0,75

10,3

50,0

107,0

182,00

24061

12 G 0,75

11,0

86,0

169,0

287,00

24062

18 G 0,75

13,9

130,0

247,0

358,00

24063

25 G 0,75

15,9

180,0

366,0

502,00

24064

36 G 0,75

19,6

259,0

540,0

702,00

24065

42 G 0,75

21,5

302,0

630,0

951,00

24066

3 G 1

5,4

29,0

69,0

92,00

24067

4 G 1

5,9

38,4

86,0

105,00

24068

5 G 1

6,7

48,0

101,0

143,00

24069

7 G 1

11,1

67,0

140,0

200,00

24070

12 G 1

12,0

115,0

227,0

315,00

24071

18 G 1

14,8

173,0

351,0

416,00

24072

25 G 1

17,2

240,0

489,0

608,00

24073

3 G 1,5

6,4

43,0

88,0

105,00

24074

4 G 1,5

7,0

58,0

110,0

139,00

24075

5 G 1,5

7,8

72,0

130,0

159,00

24076

7 G 1,5

13,0

101,0

182,0

259,00

24077

12 G 1,5

14,2

173,0

319,0

512,00

24078

18 G 1,5

17,5

259,0

420,0

627,00

24079

25 G 1,5

20,1

360,0

604,0

855,00

24080

4 G 2,5

8,8

96,0

172,0

203,00

24081

5 G 2,5

9,8

120,0

219,0

245,00

24082

7 G 2,5

16,1

168,0

303,0

414,00

24083

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

658,00

24084

18 G 2,5

21,8

432,0

754,0

924,00

24085

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

1197,00