HELUTHERM® 120

souple, résistant à la chaleur (+105°C), marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial à résistance
    thermique élevée, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11
    0,5-0,75 mm² selon CEI 60227/56
    1,0-2,5 mm² selon CEI 60227/57
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +105°C
    pose fixe -30°C à +105°C
    (sur période brève +120°C)
  • Tension nominale
    0,5- 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Spark test 6000 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial résistant à la chaleur, mélange TM3 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005) disponible en autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Disponibles sur demande HELUTHERM®120 H03V2V2-F HELUTHERM®120 H05V2V2-F HELUTHERM®120 (H)05V2V2-F
Utilisation

Câble de raccordement pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur, vers des machines, appareils ou installations, des moteurs et transformateurs à proximité immédiate desquels des températures élevées existent (des lignes de peinture et de séchage par exemple).
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
24002

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

47,00

24003

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

87,00

24004

4 G 0,5

5,5

19,2

60,0

96,00

24005

5 G 0,5

6,2

24,0

70,0

121,00

24006

7 G 0,5

6,7

33,6

90,0

212,00

24007

12 G 0,5

9,0

58,0

140,0

480,00

24008

18 G 0,5

10,7

86,0

170,0

576,00

24009

25 G 0,5

12,6

101,0

250,0

877,00

24011

2 x 0,75

5,3

14,4

52,0

80,00

24012

3 G 0,75

5,6

21,6

61,0

95,00

24013

4 G 0,75

6,3

29,0

75,0

102,00

24014

5 G 0,75

6,9

36,0

94,0

125,00

24015

7 G 0,75

7,7

50,0

112,0

246,00

24016

12 G 0,75

10,0

86,0

180,0

565,00

24017

18 G 0,75

12,2

130,0

270,0

978,00

24018

25 G 0,75

14,3

180,0

380,0

1414,00

24019

1 x 1

3,5

9,6

50,0

83,00

24020

2 x 1

5,6

19,2

60,0

84,00

24021

3 G 1

6,1

29,0

73,0

108,00

24022

4 G 1

6,6

38,0

88,0

135,00

24023

5 G 1

7,5

48,0

110,0

165,00

24024

6 G 1

8,1

58,0

121,0

284,00

24025

7 G 1

8,1

67,0

130,0

331,00

24026

12 G 1

10,8

115,0

223,0

614,00

24027

18 G 1

12,9

173,0

350,0

1020,00

24028

25 G 1

15,4

240,0

485,0

1485,00

24030

2 x 1,5

7,2

29,0

77,0

104,00

24031

3 G 1,5

7,8

43,0

97,0

140,00

24032

4 G 1,5

8,5

58,0

122,0

155,00

24033

5 G 1,5

9,6

72,0

143,0

197,00

24034

7 G 1,5

10,6

101,0

179,0

371,00

24035

12 G 1,5

14,1

173,0

310,0

842,00

24036

18 G 1,5

17,0

259,0

460,0

1191,00

24037

25 G 1,5

20,2

360,0

650,0

1646,00

24039

2 x 2,5

8,6

48,0

120,0

192,00

24046

3 G 2,5

9,3

72,0

150,0

214,00

24040

4 G 2,5

10,4

96,0

200,0

253,00

24041

5 G 2,5

11,4

120,0

250,0

335,00

24042

7 G 2,5

12,6

168,0

310,0

454,00

24044

2 x 4

10,0

77,0

180,0

586,00

24291

3 G 4

10,8

115,0

220,0

702,00

24045

4 G 4

12,0

154,0

300,0

807,00

24292

5 G 4

13,4

192,0

360,0

914,00