MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA

câble pour chaînes porte-câbles, haute résistance à la flexion, antitorsion, type préférentiel CEM, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes,
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, UL-Std.758
    AWM Style 21184
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Toronnage : <7 conducteurs : à longueur de pas optimisée, autour d'un élément de bourrage inhérent à la structure, toronnés en une couche ≥7 conducteurs : conducteurs en faisceau, longueur de pas optimisée, toronnage antitorsion à pas courts adaptés autour d'un élément de bourrage
  • Gaine intérieure en TPE-O spécial extrudée par bourrage, couleurs naturelles
  • Tresse de fils de cuivre étamé, couverture minimum 85%, à mailles serrées
  • Gaine extérieure en TPE-O spécial extrudée par bourrage
  • Gaine bleu océan (RAL 5020)
  • Avec marquage métrique
  • TPE : L'âme câblée étamée choisie et la tresse de blindage étamée permettent l'utilisation dans des environnements agressifs à teneur en sulfure d'hydrogène, ammoniaque ou dioxyde de soufre notamment
Propriétés
  • TPE résistant aux microbes
  • très bonne résistance à la flexion alternée
  • durée de vie prolongée grâce à la faible résistance au frottement
  • résistances élevées au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux contraintes extrêmes en flexion
  • Faiblement adhésif
  • Ténacité aux entailles améliorée
  • Résistant aux huiles
  • Résistance chimique améliorée
  • Résistant à l'ozone et aux UV
  • Rentabilité améliorée
  • Ø réduit, donc masses inférieures en mouvement
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Précisez svp la qualité de salle blanche en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Types équivalents non blindés : MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA
Utilisation
Les matériaux et la technique de toronnage adaptés les uns aux autres permettent d'utiliser ce câble pour chaînes porte-câbles très souple en continu, sur des trajets prolongés, à des vitesses réduites et élevées dans des locaux secs, humides ou mouillés, ainsi qu'en extérieur. Ces câbles de commande spéciaux robustes et résistants à l'abrasion sont utilisés lorsque des contraintes de souplesse continue causent des problèmes, à l'exemple des chaînes d'alimentation en énergie, des robots industriels, lignes de production, systèmes d'automatisation, mais aussi sur des composants de machines en mouvement permanent soumis à un service continu par équipes. Ils sont utilisés tout spécialement lorsque l'application exige le meilleur niveau de souplesse, de résistance ?a l'abrasion, à l'ozone et aux produits chimiques. Ce câble est particulièrement adapté à l'utilisation dans des installations de compostage, stations d'épuration, les serres, les étables et les installations de méthanisation. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. dans des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

23914

2 x 0,5

20

6,4

30,0

85,0

386,00

23915

3 G 0,5

20

6,7

36,0

99,0

405,00

23916

4 G 0,5

20

7,3

42,0

107,0

493,00

23917

5 G 0,5

20

7,7

48,0

140,0

540,00

23918

7 G 0,5

20

11,3

64,0

176,0

799,00

23919

10 G 0,5

20

10,1

80,0

204,0

1114,00

23920

12 G 0,5

20

12,4

105,0

261,0

1162,00

23921

18 G 0,5

20

14,7

137,0

360,0

1587,00

23922

25 G 0,5

20

17,1

320,0

530,0

1980,00

23923

2 x 0,75

19

7,0

40,0

97,0

560,00

23924

3 G 0,75

19

7,4

48,0

110,0

581,00

23925

4 G 0,75

19

8,0

55,0

139,0

607,00

23926

5 G 0,75

19

8,5

66,0

160,0

633,00

23927

7 G 0,75

19

12,9

85,0

219,0

724,00

23928

12 G 0,75

19

14,4

135,0

307,0

1271,00

23929

18 G 0,75

19

17,2

190,0

490,0

1895,00

23930

25 G 0,75

19

19,9

275,0

640,0

2272,00

23931

2 x 1

18

7,4

50,0

115,0

457,00

23932

3 G 1

18

7,7

59,0

131,0

525,00

23933

4 G 1

18

8,3

70,0

160,0

553,00

23934

5 G 1

18

9,1

84,0

195,0

763,00

23935

7 G 1

18

14,0

106,0

247,0

1079,00

23936

12 G 1

18

15,0

174,0

411,0

1618,00

23937

18 G 1

18

18,5

240,0

547,0

2308,00

23938

25 G 1

18

21,4

332,0

754,0

2933,00

23939

3 G 1,5

16

8,6

75,0

160,0

934,00

23940

4 G 1,5

16

9,4

90,0

194,0

1155,00

23941

5 G 1,5

16

10,4

108,0

220,0

1364,00

23942

7 G 1,5

16

16,0

157,0

294,0

1559,00

23943

12 G 1,5

16

17,6

240,0

490,0

2064,00

23944

18 G 1,5

16

21,3

355,0

704,0

2821,00

23945

25 G 1,5

16

24,8

448,0

930,0

3963,00

23946

4 G 2,5

14

11,3

134,0

260,0

1235,00

23947

5 G 2,5

14

12,3

175,0

330,0

1603,00

23948

7 G 2,5

14

14,8

229,0

406,0

2230,00

23949

12 G 2,5

14

21,5

390,0

990,0

2838,00