JZ-500-FC-PUR

type préférentiel CEM, résilient, résistant aux liquides de refroidissement, blindé, sans gaine intérieure, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine grise (RAL 7001) disponible en d'autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • RésistantAux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif, mat
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-500-PUR
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. La résistance aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Adapté aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur.
La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Cu 150,-

23414

2 x 0,5

5,7

35,0

47,0

162,00

23415

3 G 0,5

5,9

42,0

57,0

175,00

23416

3 x 0,5

5,9

42,0

57,0

173,00

23417

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

190,00

23418

4 x 0,5

6,4

47,0

60,0

192,00

23419

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

255,00

23420

5 x 0,5

6,9

56,0

75,0

257,00

23421

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

271,00

23422

7 x 0,5

7,6

69,0

97,0

273,00

23423

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

479,00

23424

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

468,00

23425

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

525,00

23426

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

735,00

23427

34 G 0,5

15,5

312,0

420,0

820,00

23428

42 G 0,5

16,9

355,0

487,0

1068,00

23429

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

207,00

23430

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

223,00

23431

3 x 0,75

6,3

52,0

67,0

221,00

23432

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

248,00

23433

4 x 0,75

6,8

60,0

76,0

251,00

23434

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

268,00

23435

5 x 0,75

7,4

71,0

92,0

271,00

23436

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

299,00

23437

7 x 0,75

8,2

91,0

131,0

302,00

23438

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

344,00

23439

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

421,00

23440

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

541,00

23441

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

645,00

23442

34 G 0,75

17,2

345,0

492,0

881,00

23443

42 G 0,75

18,8

407,0

624,0

1089,00

23444

2 x 1

6,4

50,0

66,0

221,00

23445

3 G 1

6,7

60,0

82,0

245,00

23446

3 x 1

6,7

60,0

82,0

247,00

23447

4 G 1

7,2

71,0

100,0

266,00

23448

4 x 1

7,2

71,0

100,0

268,00

23449

5 G 1

8,0

88,0

128,0

293,00

23450

5 x 1

8,0

88,0

128,0

295,00

23451

7 G 1

8,7

111,0

157,0

325,00

23452

7 x 1

8,7

111,0

157,0

328,00

23453

10 G 1

11,2

150,0

230,0

389,00

23454

12 G 1

11,4

184,0

262,0

467,00

23455

18 G 1

13,6

260,0

381,0

606,00

23456

25 G 1

16,2

349,0

535,0

765,00

23457

34 G 1

18,5

486,0

740,0

1039,00

23458

42 G 1

20,2

545,0

867,0

1254,00

23459

50 G 1

22,0

625,0

1027,0

2445,00

23460

2 x 1,5

7,0

63,0

87,0

277,00

23461

3 G 1,5

7,4

80,0

102,0

282,00

23462

3 x 1,5

7,4

80,0

102,0

284,00

23463

4 G 1,5

8,1

97,0

127,0

310,00

23464

4 x 1,5

8,1

97,0

127,0

312,00

23465

5 G 1,5

9,0

119,0

159,0

362,00

23466

5 x 1,5

9,0

119,0

159,0

364,00

23467

7 G 1,5

9,8

147,0

207,0

415,00

23468

7 x 1,5

9,8

147,0

207,0

417,00

23469

12 G 1,5

12,8

267,0

340,0

603,00

23470

18 G 1,5

15,6

374,0

480,0

784,00

23471

25 G 1,5

18,4

526,0

704,0

1027,00

23472

30 G 1,5

19,6

555,0

817,0

1232,00

23473

2 x 2,5

8,4

96,0

131,0

297,00

23474

3 G 2,5

8,8

144,0

168,0

368,00

23475

4 G 2,5

9,8

148,0

194,0

432,00

23476

5 G 2,5

10,8

181,0

222,0

488,00

23477

7 G 2,5

11,9

255,0

345,0

574,00

23478

12 G 2,5

15,8

441,0

570,0

883,00

23479

4 G 4

11,6

230,0

310,0

552,00

23480

5 G 4

12,9

273,0

386,0

642,00

23481

7 G 4

14,2

316,0

498,0

902,00

23482

4 G 6

13,8

305,0

414,0

592,00

23483

5 G 6

15,4

439,0

510,0

741,00

23484

7 G 6

17,0

505,0

673,0

1039,00

23485

4 G 10

17,2

535,0

591,0

853,00

23486

5 G 10

19,1

592,0

768,0

1218,00

23487

7 G 10

21,2

810,0

976,0

2510,00

23488

4 G 16

20,3

740,0

1196,0

1345,00