JZ-500 PUR

résistant aux entailles et aux émulsions réfrigérantes, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Gaine grise (RAL 7001), disponible en d'autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • Faiblement adhésif, surface mate
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-500-FC-PUR
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et aux entailles. La résistance aux émulsions réfrigérantes permet l'utilisation dans des endroits particulièrement critiques, comme la construction de machines, de machines-outils et d'usines, les laminoirs et usines sidérurgiques. Adapté aux applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

23314

2 x 0,5

4,8

9,6

45,0

20

23315

3 G 0,5

5,1

14,4

55,0

20

23316

3 x 0,5

5,1

14,4

55,0

20

23317

4 G 0,5

5,5

19,0

65,0

20

23318

4 x 0,5

5,5

19,0

65,0

20

23319

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

20

23320

5 x 0,5

6,2

24,0

75,0

20

23321

7 G 0,5

6,7

33,6

90,0

20

23322

7 x 0,5

6,7

33,6

90,0

20

23323

10 G 0,5

8,6

48,0

120,0

20

23324

12 G 0,5

8,9

58,0

135,0

20

23325

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

20

23326

25 G 0,5

12,4

120,0

270,0

20

23327

34 G 0,5

14,3

163,0

380,0

20

23328

42 G 0,5

15,8

202,0

415,0

20

23329

2 x 0,75

5,3

14,4

44,0

19

23330

3 G 0,75

5,6

21,6

53,0

19

23331

3 x 0,75

5,6

21,6

53,0

19

23332

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

19

23333

4 x 0,75

6,3

29,0

64,0

19

23334

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

19

23335

5 x 0,75

6,9

36,0

76,0

19

23336

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

19

23337

7 x 0,75

7,5

50,0

96,0

19

23338

10 G 0,75

9,6

72,0

140,0

19

23339

12 G 0,75

9,9

86,0

170,0

19

23340

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

19

23341

25 G 0,75

14,1

180,0

282,0

19

23342

34 G 0,75

16,5

245,0

475,0

19

23343

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

19

23344

2 x 1

5,6

19,0

53,0

18

23345

3 G 1

5,9

29,0

63,0

18

23346

3 x 1

5,9

29,0

63,0

18

23347

4 G 1

6,7

38,0

75,0

18

23348

4 x 1

6,7

38,0

75,0

18

23349

5 G 1

7,3

48,0

89,0

18

23350

5 x 1

7,3

48,0

89,0

18

23351

7 G 1

8,1

67,0

115,0

18

23352

7 x 1

8,1

67,0

115,0

18

23353

10 G 1

10,2

96,0

166,0

18

23354

12 G 1

10,6

115,0

201,0

18

23355

18 G 1

12,9

173,0

289,0

18

23356

25 G 1

15,1

240,0

380,0

18

23357

34 G 1

17,7

326,0

645,0

18

23358

42 G 1

19,5

403,0

730,0

18

23359

50 G 1

21,3

480,0

890,0

18

23360

2 x 1,5

6,4

29,0

68,0

16

23361

3 G 1,5

6,8

43,0

87,0

16

23362

3 x 1,5

6,8

43,0

87,0

16

23363

4 G 1,5

7,4

58,0

106,0

16

23364

4 x 1,5

7,4

58,0

106,0

16

23365

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

23366

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

23367

7 G 1,5

9,2

101,0

173,0

16

23368

7 x 1,5

9,2

101,0

173,0

16

23369

12 G 1,5

12,0

173,0

293,0

16

23370

18 G 1,5

14,2

259,0

454,0

16

23371

25 G 1,5

17,0

360,0

641,0

16

23372

30 G 1,5

18,6

410,0

800,0

16

23373

2 x 2,5

7,8

48,0

110,0

14

23374

3 G 2,5

8,3

72,0

146,0

14

23375

4 G 2,5

9,2

96,0

183,0

14

23376

5 G 2,5

10,1

120,0

222,0

14

23377

7 G 2,5

11,2

168,0

293,0

14

23378

12 G 2,5

15,0

288,0

512,0

14

23379

4 G 4

10,9

154,0

291,0

12

23380

5 G 4

12,1

192,0

355,0

12

23381

7 G 4

13,2

269,0

503,0

12

23382

4 G 6

13,0

230,0

468,0

10

23383

5 G 6

14,5

288,0

570,0

10

23384

7 G 6

16,2

403,0

808,0

10

23385

4 G 10

16,5

384,0

720,0

8

23386

5 G 10

18,3

480,0

894,0

8

23387

7 G 10

20,2

672,0

1295,0

8

23388

4 G 16

20,2

614,0

1063,0

6