SiHF UL/CSA

homologué UL-CSA, sans halogène, 150°C/ 600 V, câble à gaine en silicone à deux normes

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine silicone spéciale, résistance thermique
    élevée selon UL Style 4476
    et CSA AWM II A/B
  • Plage de température
    VDE -60°C à +180°C
    (sur période brève +220°C)
    UL/CSA -50°C à +150°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc silicone
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Avec 2 conducteurs marron bleu
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en caoutchouc silicone
  • Gaine noire
Propriétés
  • Avantages : modification minime de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement même à températures élevées, point d'éclair élevé, en cas d'incendie, produit du SiO2 isolant
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales et aux intempéries, à l'eau de mer, à l'oxygène et à l'ozone
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1/CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , CSA FT1
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combiné avec des températures dépassant 90°C.
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Type équivalent blindé : SiHF-C-Si UL/CSA
Utilisation

Câble à gaine en silicone homologué UL et CSA. Conçu pour le constructeur de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada. Les câbles silicone sont exempt d'halogène et particulièrement adaptés aux utilisations en centrales électriques. Les câbles silicone ont parfaitement démontré leur adéquation aux utilisations dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les installations de solarium et saunas, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires de projecteurs et hautes performances et les appareils thermiques. Ils sont utilisés comme câbles de raccordement mobiles grâce aux propriétés d'élasticité de l'isolation des conducteurs.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

23214

2 x 0,5

20

7,7

9,6

73,0

23215

3 G 0,5

20

8,1

14,4

82,0

23216

4 G 0,5

20

8,8

19,2

98,0

23217

5 G 0,5

20

9,4

24,0

120,0

23218

6 G 0,5

20

10,4

28,8

131,0

23219

7 G 0,5

20

10,4

33,6

140,0

23220

8 G 0,5

20

10,8

38,4

183,0

23221

10 G 0,5

20

12,8

48,0

201,0

23222

12 G 0,5

20

13,4

57,6

241,0

23223

16 G 0,5

20

13,9

76,8

269,0

23224

18 G 0,5

20

14,4

86,4

311,0

23225

25 G 0,5

20

16,8

120,0

401,0

23226

2 x 1

18

8,2

19,2

88,0

23227

3 G 1

18

9,0

28,2

111,0

23228

4 G 1

18

10,0

38,4

130,0

23229

5 G 1

18

10,6

48,0

161,0

23230

6 G 1

18

11,4

57,6

182,0

23231

7 G 1

18

11,4

67,2

198,0

23232

8 G 1

18

12,4

76,8

251,0

24010

9 G 1

18

13,2

86,0

277,0

23233

10 G 1

18

13,2

96,0

304,0

23234

12 G 1

18

14,4

115,2

343,0

23235

16 G 1

18

15,7

153,6

441,0

23236

18 G 1

18

16,6

172,8

492,0

23237

25 G 1

18

19,1

240,0

617,0

23238

2 x 1,5

16

9,1

28,8

117,0

23239

3 G 1,5

16

9,6

43,2

131,0

23240

4 G 1,5

16

10,6

57,6

166,0

23241

5 G 1,5

16

11,4

72,0

198,0

23242

6 G 1,5

16

12,4

86,4

240,0

23243

7 G 1,5

16

12,4

100,8

261,0

23244

8 G 1,5

16

13,9

115,2

298,0

23245

10 G 1,5

16

16,1

144,0

359,0

23246

12 G 1,5

16

16,6

172,6

431,0

23247

14 G 1,5

16

18,0

201,6

520,0

23248

16 G 1,5

16

20,0

230,4

569,0

23249

18 G 1,5

16

20,9

259,2

652,0

23250

20 G 1,5

16

21,8

288,0

724,0

23251

25 G 1,5

16

24,0

345,6

925,0

23252

41 G 1,5

16

29,2

590,4

1440,0

23253

2 x 2,5

14

9,8

48,0

141,0

23254

3 G 2,5

14

10,4

72,0

174,0

23255

4 G 2,5

14

11,6

96,0

217,0

23256

5 G 2,5

14

12,4

120,0

271,0

23257

6 G 2,5

14

13,6

144,0

314,0

23258

7 G 2,5

14

13,6

168,0

331,0

23259

8 G 2,5

14

14,9

192,0

404,0

23260

10 G 2,5

14

17,2

240,0

495,0

23261

12 G 2,5

14

21,0

288,0

554,0

23262

16 G 2,5

14

22,6

384,0

725,0

23263

18 G 2,5

14

24,0

432,0

838,0

23264

25 G 2,5

14

28,8

600,0

1108,0

23265

2 x 4

12

10,9

76,8

190,0

23266

3 G 4

12

11,8

115,2

241,0

23267

4 G 4

12

12,9

153,6

304,0

23268

5 G 4

12

14,5

192,0

384,0

23269

7 G 4

12

17,8

268,8

527,0

23270

2 x 6

10

14,4

115,2

284,0

23271

3 G 6

10

15,1

172,8

392,0

23272

4 G 6

10

16,4

230,4

492,0

23273

5 G 6

10

18,2

288,0

610,0

23274

7 G 6

10

21,1

403,2

681,0

23275

2 x 10

8

18,0

192,0

405,0

23276

3 G 10

8

18,9

288,0

620,0

23277

4 G 10

8

20,0

384,0

741,0

23278

5 G 10

8

22,1

480,0

914,0

23279

7 G 10

8

24,9

672,0

1164,0

23280

2 x 16

6

20,9

307,2

441,0

23281

3 G 16

6

22,8

460,8

501,0

23282

4 G 16

6

24,9

614,4

623,0

23283

5 G 16

6

26,9

768,0

971,0

23284

7 G 16

6

28,1

1075,3

1690,0

23285

2 x 25

4

25,1

480,0

711,0

23286

3 G 25

4

27,0

720,0

1210,0

23287

4 G 25

4

32,1

960,0

1524,0

23288

2 x 35

2

28,7

672,0

1140,0

23289

3 G 35

2

30,6

1008,0

1523,0

23290

4 G 35

2

32,9

1344,0

2217,0