SiHF-C-Si

câble à gaine en silicone, type préférentiel CEM, sans halogène, blindage cuivre, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine silicone spécial à résistance
    thermique élevée, d'après
    DIN VDE 0250 Partie 1 et
    DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Plage de température
    -60°C à +180°C
    (par intermittence brève +220°C)
  • Température limite sur le câble
    en service : +180°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Intensité admissible
    à température ambiante jusqu'à +145°C
    selon DIN VDE 0100
    avec des températures supérieures :
    150°C - résistance 100%
    155°C - résistance 91%
    160°C - résistance 82%
    165°C - résistance 71%
    170°C - résistance 58%
    175°C - résistance 41%
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc de silicone
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs,
    ( code couleur ) - à partir de 6 conducteurs, ( noirs numérotés )
  • Conducteur de terre ( V/J ), à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en caoutchouc de silicone
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en caoutchouc de silicone
  • Gaine de préférence rouge-marron
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales, à l'eau de mer, à l'oxygène et à l'ozone
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combinée avec des températures dépassant 90°C.

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2 / CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Types équivalents non blindés : SiHF
Utilisation

Les câbles silicone sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à d'extrêmes fluctuations de température. L'excellente résistance aux intempéries des câbles silicone permet de les utiliser aussi à de faibles températures pouvant descendre jusqu'à -60°C. Particulièrement adaptés à une utilisation en centrales électriques. Adéquation aussi aux utilisations dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires et les appareils thermiques. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. Le câble à gaine silicone idéalement protégé des perturbations est destiné aux applications ci-dessus.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

23151

2 x 0,5

8,0

55,5

101,0

20

23152

3 G 0,5

8,3

60,8

118,0

20

23153

4 G 0,5

9,1

66,5

131,0

20

23154

5 G 0,5

9,9

81,6

153,0

20

23155

7 G 0,5

10,9

92,2

173,0

20

23156

10 G 0,5

12,8

124,0

242,0

20

23157

12 G 0,5

13,5

134,4

263,0

20

23158

16 G 0,5

15,1

170,2

326,0

20

23159

18 G 0,5

15,9

181,0

351,0

20

23291

25 G 0,5

18,5

230,1

348,0

20

23160

2 x 0,75

9,0

61,4

124,0

19

23161

3 G 0,75

9,4

69,1

136,0

19

23162

4 G 0,75

10,4

86,7

159,0

19

23163

5 G 0,75

11,3

95,2

180,0

19

23164

7 G 0,75

12,0

113,3

212,0

19

23165

10 G 0,75

13,9

165,2

306,0

19

23166

12 G 0,75

15,2

180,3

333,0

19

23167

16 G 0,75

16,9

212,2

418,0

19

23168

18 G 0,75

18,0

282,1

453,0

19

23292

25 G 0,75

20,8

297,4

468,0

19

23169

2 x 1

9,4

66,7

132,0

18

23170

3 G 1

9,8

86,2

153,0

18

23171

4 G 1

11,1

96,8

173,0

18

23172

5 G 1

12,0

108,3

202,0

18

23173

7 G 1

12,7

141,2

243,0

18

23174

10 G 1

14,7

190,0

238,0

18

23175

12 G 1

15,8

209,8

371,0

18

23176

16 G 1

17,4

251,8

468,0

18

23177

18 G 1

18,5

297,4

526,0

18

23293

25 G 1

21,8

329,0

559,0

18

23178

2 x 1,5

10,8

87,7

172,0

16

23179

3 G 1,5

11,2

103,5

198,0

16

23180

4 G 1,5

12,0

131,7

235,0

16

23181

5 G 1,5

12,8

148,5

281,0

16

23182

7 G 1,5

13,6

193,4

345,0

16

23183

10 G 1,5

14,7

268,5

482,0

16

23184

12 G 1,5

15,8

298,4

531,0

16

23185

16 G 1,5

17,4

362,3

662,0

16

23186

18 G 1,5

20,6

394,0

720,0

16

23294

25 G 1,5

24,2

488,2

791,0

16

23187

2 x 2,5

12,0

122,3

230,0

14

23188

3 G 2,5

12,9

147,7

275,0

14

23189

4 G 2,5

13,8

188,6

340,0

14

23190

5 G 2,5

14,8

214,9

394,0

14

23191

7 G 2,5

15,8

265,7

488,0

14

23192

4 G 4

16,0

294,0

520,0

12

23193

5 G 4

17,4

374,0

653,0

12

23150

2 x 6

15,8

171,0

350,0

20

23194

4 G 6

18,1

449,0

781,0

10

23195

5 G 6

20,0

563,0

982,0

10

23196

4 G 10

23,2

759,0

1294,0

8

23197

4 G 16

25,2

1180,0

1988,0

6

23198

4 G 25

31,0

1276,0

2995,0

4