SiHF/GL-P

câble à gaine en silicone, tresse en acier, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine silicone spécial à résistance
    thermique élevée, d'après
    DIN VDE 0250 Partie 1 et
    DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Plage de température
    -60°C à +180°C
    (sur période brève +220°C)
  • Température limite sur le câble
    en service +180°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Intensité admissible
    à température ambiante jusqu'à +145°C
    selon DIN VDE 0100 - avec des températures supérieures :
    150°C - résistance 100%
    155°C - résistance 91%
    160°C - résistance 82%
    165°C - résistance 71%
    170°C - résistance 58%
    175°C - résistance 41%
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteur en caoutchouc silicone
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine en caoutchouc silicone
  • Rubanage de bande en fibre de verre
  • Tresse en fils d'acier galvanisé
Propriétés
  • Avantages modifications minimes de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement même à températures élevées, point d'éclair élevé, produit en cas d'incendie du SiO2 isolant
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales, à l'oxygène et à l'ozone
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combinée avec des températures dépassant 90°C.

Essais

  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation

Les câbles silicone sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à d'extrêmes fluctuations de température. L'excellente résistance aux intempérie permet d'utiliser ces câbles aussi à de faibles températures pouvant descendre jusqu'à -60°C. Particulièrement adapté à une utilisation en centrales électriques. Adéquation aux utilisations dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires hautes performances et de projecteurs et les appareils thermiques. Le blindage garantit une transmission sans perturbation des signaux et impulsions.
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
23062

2 x 0,75

7,9

14,4

90,0

177,00

23063

3 G 0,75

8,3

21,6

101,0

182,00

23064

4 G 0,75

9,3

29,0

129,0

195,00

23065

5 G 0,75

10,0

36,0

157,0

224,00

23067

7 G 0,75

10,7

50,0

177,0

349,00

23068

2 x 1

8,0

19,0

97,0

186,00

23069

3 G 1

8,9

29,0

122,0

201,00

23070

4 G 1

9,4

38,0

141,0

252,00

23071

5 G 1

10,4

48,0

166,0

288,00

23073

7 G 1

11,1

67,0

197,0

364,00

23074

2 x 1,5

9,0

29,0

127,0

258,00

23075

3 G 1,5

9,5

43,0

145,0

276,00

23076

4 G 1,5

10,3

58,0

173,0

321,00

23077

5 G 1,5

11,0

72,0

202,0

379,00

23078

6 G 1,5

12,0

86,0

240,0

412,00

23079

7 G 1,5

12,0

101,0

244,0

448,00

23080

8 G 1,5

13,0

115,0

261,0

803,00

23081

12 G 1,5

15,5

173,0

327,0

836,00

23082

14 G 1,5

16,2

202,0

382,0

1185,00

23083

18 G 1,5

18,7

259,0

440,0

1398,00

23084

24 G 1,5

21,5

346,0

600,0

1589,00

23085

2 x 2,5

10,7

48,0

187,0

308,00

23086

3 G 2,5

11,2

72,0

205,0

328,00

23087

4 G 2,5

12,1

96,0

278,0

431,00

23088

5 G 2,5

13,3

120,0

322,0

488,00

23089

6 G 2,5

14,3

144,0

351,0

546,00

23090

7 G 2,5

14,4

168,0

380,0

615,00

23091

2 x 4

12,5

77,0

240,0

454,00

23092

3 G 4

13,0

115,0

311,0

471,00

23093

4 G 4

15,0

154,0

384,0

544,00

23094

5 G 4

16,0

192,0

454,0

596,00

23095

7 G 4

17,5

269,0

633,0

1043,00

23096

2 x 6

15,1

115,0

321,0

642,00

23097

3 G 6

15,9

173,0

432,0

725,00

23098

4 G 6

18,0

230,0

544,0

783,00

23099

5 G 6

19,4

288,0

656,0

891,00

23100

7 G 6

20,7

403,0

768,0

1362,00

23101

4 G 10

22,1

384,0

925,0

1117,00

23102

4 G 16

26,1

614,0

1235,0

1469,00

23103

4 G 25

30,4

960,0

1700,0

3315,00