SiHF

gaine en silicone, sans halogène, souple, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial, à gaine silicone, résistance thermique élevée, d'après
    DIN VDE 0250 Partie 1 et
    DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Plage de température
    -60°C à +180°C
    ( par intermittence ) +220°C)
  • Température limite
    sur le câble en service : +180°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Intensité admissible à
    température ambiante jusqu'à +145°C
    selon DIN VDE 0100
    avec des températures supérieures :
    Température ambiante de
    150°C - résistance 100%
    155°C - résistance 91%
    160°C - résistance 82%
    165°C - résistance 71%
    170°C - résistance 58%
    175°C - résistance 41%
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc de silicone
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs,
    ( code couleur ) - à partir de 6 conducteurs, ( noirs numérotés )
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en caoutchouc de silicone
  • Gaine de préférence rouge-marron
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Avantages modifications minimes de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à températures élevées, point d'inflammation élevé, en cas d'incendie, produit du SiO2 isolant
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales et aux intempéries, à l'eau de mer, à l'oxygène et à l'ozone
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combinée avec des températures dépassant 90°C.

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2 / CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OB)
  • Type équivalent blindé : SiHF-C-Si
Utilisation

Les câbles silicone sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à d'extrêmes fluctuations de température. L'excellente résistance intempéries des câbles silicone permet de les utiliser aussi à de faibles températures pouvant descendre jusqu'à -60°C. Particulièrement adaptés à une utilisation en centrales électriques. Les câbles silicone sont utilisés comme câbles de raccordement en mouvement dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires et les appareils thermiques.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22989

2 x 0,5

5,6

9,6

42,0

20

22990

3 G 0,5

5,9

14,5

44,0

20

22940

3 x 0,5

5,9

14,5

44,0

20

22991

4 G 0,5

6,4

19,3

58,0

20

22941

4 x 0,5

6,4

19,3

58,0

20

22992

5 G 0,5

7,3

24,0

62,0

20

22942

5 x 0,5

7,3

24,0

62,0

20

22993

6 G 0,5

8,3

28,9

79,0

20

22994

7 G 0,5

8,1

33,7

85,0

20

22995

8 G 0,5

8,9

38,4

99,0

20

22996

10 G 0,5

10,0

48,1

124,0

20

22997

12 G 0,5

10,6

57,6

141,0

20

22998

16 G 0,5

12,1

76,7

186,0

20

22999

18 G 0,5

12,7

86,5

211,0

20

23000

25 G 0,5

15,2

120,0

271,0

20

23001

2 x 0,75

6,4

14,4

53,0

19

23002

3 G 0,75

6,8

21,6

63,0

19

23104

3 x 0,75

6,8

21,6

63,0

19

23003

4 G 0,75

7,6

29,0

83,0

19

23105

4 x 0,75

7,6

29,0

83,0

19

23004

5 G 0,75

8,5

36,0

101,0

19

22943

5 x 0,75

8,5

36,0

101,0

19

23005

6 G 0,75

9,2

43,0

115,0

19

23006

7 G 0,75

9,2

50,0

124,0

19

23127

8 G 0,75

9,9

57,7

138,0

19

23128

10 G 0,75

11,1

72,1

156,0

19

23129

12 G 0,75

12,2

86,5

185,0

19

23130

16 G 0,75

13,7

115,2

218,0

19

23131

18 G 0,75

14,6

129,7

260,0

19

23132

25 G 0,75

17,2

180,0

370,0

19

23007

2 x 1

6,6

19,0

59,0

18

23008

3 G 1

7,0

29,0

77,0

18

22944

3 x 1

7,0

29,0

77,0

18

23009

4 G 1

7,8

38,0

94,0

18

22945

4 x 1

7,8

38,0

94,0

18

23010

5 G 1

8,8

48,0

115,0

18

22946

5 x 1

8,8

48,0

115,0

18

23011

6 G 1

9,5

58,0

134,0

18

23012

7 G 1

9,5

67,0

144,0

18

23133

8 G 1

10,3

76,7

175,0

18

24000

9 G 1

11,5

86,0

196,0

18

23134

10 G 1

11,5

96,1

216,0

18

23135

12 G 1

12,5

115,2

231,0

18

23136

16 G 1

14,2

153,5

302,0

18

23137

18 G 1

15,1

172,9

340,0

18

23138

25 G 1

18,0

240,0

431,0

18

23013

2 x 1,5

7,6

29,0

81,0

16

23014

3 G 1,5

8,0

43,0

98,0

16

22947

3 x 1,5

8,0

43,0

98,0

16

23015

4 G 1,5

8,7

58,0

122,0

16

22948

4 x 1,5

8,7

58,0

122,0

16

23016

5 G 1,5

9,6

72,0

147,0

16

22949

5 x 1,5

9,6

72,0

147,0

16

23017

6 G 1,5

10,4

86,0

173,0

16

23018

7 G 1,5

10,4

101,0

187,0

16

23019

8 G 1,5

11,2

114,0

213,0

16

23020

10 G 1,5

13,0

116,0

263,0

16

23021

12 G 1,5

13,9

173,0

314,0

16

23022

14 G 1,5

14,7

202,0

379,0

16

23023

16 G 1,5

16,2

231,0

445,0

16

23024

18 G 1,5

17,0

260,0

506,0

16

23025

20 G 1,5

17,5

288,0

566,0

16

23026

24 G 1,5

20,4

346,0

722,0

16

23027

2 x 2,5

8,8

48,0

134,0

14

23028

3 G 2,5

9,7

72,0

152,0

14

23029

4 G 2,5

10,6

96,0

188,0

14

23030

5 G 2,5

11,6

120,0

228,0

14

23139

6 G 2,5

12,6

144,0

304,0

14

23032

7 G 2,5

12,6

168,0

320,0

14

23140

8 G 2,5

13,6

192,2

373,0

14

23141

10 G 2,5

15,5

240,1

450,0

14

23033

12 G 2,5

17,1

288,0

502,0

14

23142

16 G 2,5

19,6

384,0

659,0

14

23143

18 G 2,5

20,6

432,2

761,0

14

23144

25 G 2,5

24,4

600,0

1007,0

14

23034

2 x 4

10,8

77,0

180,0

12

23035

3 G 4

11,4

115,0

224,0

12

23036

4 G 4

12,5

154,0

295,0

12

23037

5 G 4

13,9

192,0

359,0

12

23039

7 G 4

15,6

269,0

479,0

12

23040

2 x 6

12,4

115,0

210,0

10

23041

3 G 6

13,2

173,0

270,0

10

23042

4 G 6

14,8

230,0

341,0

10

23043

5 G 6

16,5

288,0

432,0

10

23045

7 G 6

18,0

403,0

552,0

10

23046

2 x 10

16,2

192,0

400,0

8

23047

3 G 10

17,2

288,0

507,0

8

23048

4 G 10

19,4

384,0

644,0

8

23049

5 G 10

21,4

480,0

788,0

8

23145

7 G 10

23,4

672,2

1151,0

8

23050

2 x 16

18,0

308,0

591,0

6

23051

3 G 16

19,3

462,0

749,0

6

23052

4 G 16

21,4

616,0

950,0

6

23053

5 G 16

24,0

770,0

1204,0

6

23146

7 G 16

26,4

1075,3

1682,0

6

23054

2 x 25

22,0

480,0

700,0

4

23055

3 G 25

23,4

720,0

1100,0

4

23056

4 G 25

26,3

960,0

1500,0

4

23057

2 x 35

24,6

672,0

1100,0

2

23058

3 G 35

26,3

1008,0

1500,0

2

23059

4 G 35

29,1

1344,0

2100,0

2