TOPFLEX® 611-C-PUR

câble d'alimentation moteur 0,6/1kV, type préférentiel CEM, compatible aux chaînes porte-câbles, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0293, 0295,
    0250, DIN VDE 0285-525-1
    / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J
  • Conducteurs torsadés entre eux, longueurs de pas optimisées et jonc de bourrage
  • Rubanage textile
  • Gaine intérieure en TPE
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène et à l'ozone
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
  • Pour les applications extrêmes dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique aux chaînes porte-câbles que nous fournissons sur demande.
  • Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
  • Types équivalents non blindés : TOPFLEX® 611-PUR
Utilisation
Le câble d'alimentation parfait pour alimenter tout spécialement les moteurs DNC et les servomoteurs. Ces câbles sont spécialement destinés à une utilisation dans les chaînes porte-câbles, les équipements de manutention, les robots, les machines-outils, les machines de traitement et d'usinage. Matériaux d'isolation optimale garantissent la résistance aux huiles (même minérales), aux graisses, aux réfrigérants, aux liquides hydrauliques et à de nombreux produits alcalins et solvants. Les diamètres extérieurs optimisés, les poids réduits, le comportement à la torsion amélioré permettent une utilisation dans des applications mixtes à contraintes de flexions et alternées. Convient à la pose en extérieur.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
22970

4 G 1,5

11,3

99,0

220,0

16

22971

4 G 2,5

13,5

169,0

340,0

14

22972

4 G 4

16,0

234,0

490,0

12

22973

4 G 6

17,8

316,0

680,0

10

22974

4 G 10

22,2

549,0

1035,0

8

22975

4 G 16

27,2

807,0

1460,0

6

22976

4 G 25

31,2

1169,0

1990,0

4

22977

4 G 35

35,2

1680,0

2535,0

2

22982

4 G 50

42,5

2370,0

3360,0

1

22983

4 G 70

48,8

3257,0

4650,0

2/0

22984

4 G 95

54,6

4060,0

6090,0

3/0

22985

4 G 120

58,5

5231,0

7380,0

4/0