TOPFLEX® 600-C-PVC

câble d'alimentation moteur 0,6/1kV, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial
    d'après DIN VDE 0293, 0295
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage
    min. 8000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Gaine extérieure à résistance étendue aux huiles. Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Pour les chaînes porte-câbles, nous recommandons le modèle TOPFLEX® 611-PUR ou TOPFLEX® 611-C-PUR
  • Types équivalents non blindés : TOPFLEX® 600-PVC
Utilisation
En tant que câble d'alimentation de servomoteurs à commande électronique et de raccordement sur des moteurs DNC. Ce câble est approprié à une pose fixe et souple à contraintes mécaniques moyennes, dans des locaux secs, humides ou mouillés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
22960

4 G 1,5

11,8

99,0

250,0

16

22961

4 G 2,5

13,8

169,0

360,0

14

22962

4 G 4

15,7

234,0

530,0

12

22963

4 G 6

17,3

316,0

620,0

10

22964

4 G 10

21,5

549,0

1050,0

8

22965

4 G 16

26,1

807,0

1465,0

6

22966

4 G 25

31,7

1169,0

1920,0

4

22967

4 G 35

34,5

1680,0

2515,0

2

22856

4 G 50

40,7

2370,0

3315,0

1

22857

4 G 70

46,0

3257,0

4600,0

2/0

22858

4 G 95

51,3

4060,0

6060,0

3/0

22859

4 G 120

56,4

5231,0

7315,0

4/0