TOPFLEX® 611-PUR

câble d'alimentation moteur 0,6/1kV, compatible aux chaînes porte-câbles, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0293, 0295,
    0250, DIN VDE 0285-525-1
    / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293, conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J
  • Conducteurs torsadés entre eux, longueurs de pas optimisées et jonc de bourrage
  • Rubanage textile
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Faiblement adhésif, extrêmement résistant à l'abrasion, sans halogène, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène et à l'ozone
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
  • Pour les applications extrêmes dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique aux chaînes porte-câbles que nous fournissons sur demande.
  • Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
  • Type équivalent blindé : TOPFLEX® 611-C-PUR
Utilisation
Le câble d'alimentation parfait pour alimenter tout spécialement les moteurs DNC et les servomoteurs. Ces câbles sont spécialement destinés à une utilisation dans les chaînes porte-câbles, les équipements de manutention, , les robots, les machines-outils, les machines de traitement et d'usinage. Les matériaux d'isolation optimale garantissent une résistance aux huiles (même minérales), aux graisses, aux réfrigérants, aux liquides hydrauliques et à de nombreux produits alcalins et solvants. Les diamètres extérieurs optimisés, les poids réduits, le comportement à la torsion amélioré permettent une utilisation dans des applications mixtes à contraintes de flexions et alternées. Convient à la pose en extérieur.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22870

4 G 1,5

8,0

58,0

125,0

16

22871

4 G 2,5

10,8

95,0

215,0

14

22872

4 G 4

12,5

154,0

310,0

12

22873

4 G 6

14,8

231,0

470,0

10

22874

4 G 10

18,8

384,0

760,0

8

22875

4 G 16

22,8

615,0

1250,0

6

22876

4 G 25

26,9

960,0

1510,0

4

22877

4 G 35

30,7

1344,0

2100,0

2

22978

4 G 50

36,5

1920,0

2950,0

1

22979

4 G 70

41,6

2640,0

4090,0

2/0

22980

4 G 95

48,2

3648,0

5580,0

3/0

22981

4 G 120

51,6

4608,0

7040,0

4/0