TOPFLEX® 600-PVC

câble d'alimentation moteur 0,6/1kV, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial
    d'après DIN VDE 0293, 0295
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage
    min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Gaine extérieure PVC à résistance étendue aux huiles. Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Pour les chaînes porte-câbles, nous recommandons le modèle TOPFLEX® 611-PUR ou TOPFLEX® 611-C-PUR
  • Type équivalent blindé : TOPFLEX® 600-C-PVC
Utilisation
En tant que câble d'alimentation de servomoteurs à commande électronique et de raccordement sur des moteurs DNC. Ce câble est approprié à une pose fixe et souple à contraintes mécaniques moyennes, dans des locaux secs, humides ou mouillés.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22860

4 G 1,5

9,6

58,0

130,0

16

22861

4 G 2,5

11,2

95,0

220,0

14

22862

4 G 4

13,0

154,0

330,0

12

22863

4 G 6

14,5

231,0

445,0

10

22864

4 G 10

18,2

384,0

660,0

8

22865

4 G 16

22,3

615,0

1060,0

6

22866

4 G 25

27,4

960,0

1805,0

4

22867

4 G 35

30,0

1344,0

2060,0

2

22868

4 G 50

35,8

1920,0

2900,0

1

22869

4 G 70

40,9

2640,0

4050,0

2/0

22854

4 G 95

46,2

3648,0

5540,0

3/0

22855

4 G 120

51,6

4608,0

7000,0

4/0