SiHF-C-Si UL/CSA

homologué UL-CSA, sans halogène, 150°C/ 600 V, câble à gaine en silicone à deux normes, blindage Cu, type préférentiel CEM

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine silicone spéciale, résistance thermique
    élevée selon UL Style 4476
    et CSA AWM II A/B
  • Plage de température
    VDE -60°C à +180°C
    (sur période brève +220°C)
    UL/CSA -50°C à +150°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc silicone
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Avec 2 conducteurs marron bleu
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en caoutchouc silicone
  • Gaine noire

Essais

  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie B), CSA FT1.
Propriétés

Avantages

  • Modification minime de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement même à températures élevées, point d'éclair élevé, en cas d'incendie, produit du SiO2 isolant

Résistant

  • Aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales et aux intempéries, à l'eau de mer, à l'oxygène et à l'ozone
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combiné avec des températures dépassant 90°C.

 

Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Types équivalents non blindés : SiHF UL/CSA
Utilisation

Câble à gaine en silicone homologué UL et CSA. Conçu pour le constructeur de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada. Les câbles silicone sont exempt d'halogène et particulièrement adaptés aux utilisations en centrales électriques. Les câbles silicone ont parfaitement démontré leur adéquation aux utilisations dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les installations de solarium et saunas, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires de projecteurs et hautes performances et les appareils thermiques. Ils sont utilisés comme câbles de raccordement mobiles grâce aux propriétés d'élasticité de l'isolation des conducteurs. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. Le câble à gaine silicone idéalement protégé des perturbations est destiné aux applications ci-dessus.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
22637

2 x 0,5

20

9,0

55,5

94,0

22638

3 G 0,5

20

9,3

60,8

104,0

22639

4 G 0,5

20

9,7

66,5

125,0

22640

5 G 0,5

18

10,1

81,6

149,0

22641

7 G 0,5

20

10,5

92,2

168,0

22642

10 G 0,5

20

13,2

124,0

237,0

22643

12 G 0,5

20

13,4

134,4

260,0

22644

2 x 1

18

9,5

66,7

130,0

22645

3 G 1

18

9,6

86,2

151,0

22646

4 G 1

18

10,6

96,8

169,0

22647

5 G 1

18

11,6

108,3

198,0

22648

7 G 1

18

12,1

141,2

236,0

22649

10 G 1

18

14,7

190,0

248,0

22650

12 G 1

18

15,1

209,8

364,0

22651

2 x 1,5

16

10,6

87,7

169,0

22652

3 G 1,5

16

11,0

103,5

191,0

22653

4 G 1,5

16

11,6

131,7

230,0

22654

5 G 1,5

16

13,1

148,5

272,0

22655

7 G 1,5

16

14,1

193,4

341,0

22656

10 G 1,5

16

17,3

268,5

478,0

22657

12 G 1,5

16

17,9

298,4

521,0

22658

2 x 2,5

14

12,0

122,3

226,0

22659

3 G 2,5

14

12,7

147,7

271,0

22660

4 G 2,5

14

14,0

188,6

332,0

22661

5 G 2,5

14

15,1

214,9

384,0

22662

7 G 2,5

14

16,9

265,7

478,0

22663

4 G 4

12

17,0

294,0

516,0

22664

5 G 4

12

19,1

374,0

641,0

22665

4 G 6

10

18,6

449,0

773,0

22666

5 G 6

10

21,3

563,0

980,0

22667

4 G 10

8

25,5

759,0

1284,0