MULTIFLEX 512®-C-PUR

câble spécial pour chaînes porte-câbles pour conditions extrêmes, sans halogène, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Test de flexion alternée
    effectué avec env. 10 millions
    de cycles de flexion alternée
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de protection spécial sur chaque couche toronnée
  • Gaine intérieure TPE, sans halogène
  • Rubanage spécial
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Rubanage en non-tissé spécial (à partir de 4 mm², couche extérieure sans rubanage de protection)
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001), surface mate
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles
  • Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation contraintes en flexion extrêmes
  • Faiblement adhésif
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Durée de vie prolongée grâce à la faible résistance aux frottements des conducteurs à isolation PP torsadés entre eux
  • Résistances élevées aux déchirements, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux rayons UV, aux solvants, aux acides et produits alcalins, aux liquides hydrauliques, à l'hydrolyse
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : MULTIFLEX 512®-PUR
Utilisation
Ces câbles blindés spéciaux pour chaînes porte-câbles peuvent fonctionner dans des environnements dans lesquels des facteurs extérieurs haute fréquence peuvent perturber la transmission des données ; ils sont adaptés aux contraintes de souplesse continue inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, mais aussi aux composants de machines en mouvement permanent et au service par équipes. Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Il s'agit d'un câble de commande extra-souple de dernière génération, à isolation des conducteurs PP coulissante, gaine extérieure PUR résistante aux coupures et à faible adhérence, qui garantit la meilleure longévité et une très bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22571

2 x 0,5

8,3

30,0

90,0

20

22572

3 G 0,5

8,5

38,0

105,0

20

22573

4 G 0,5

9,0

50,0

124,0

20

22574

5 G 0,5

9,7

65,0

132,0

20

22575

7 G 0,5

11,1

70,0

175,0

20

22576

12 G 0,5

12,7

100,0

250,0

20

22577

18 G 0,5

14,7

157,0

325,0

20

22578

20 G 0,5

15,4

167,0

350,0

20

22579

25 G 0,5

17,1

240,0

450,0

20

22580

30 G 0,5

17,9

273,0

510,0

20

22581

36 G 0,5

19,2

306,0

580,0

20

22582

2 x 0,75

8,8

39,0

110,0

19

22583

3 G 0,75

9,3

49,0

120,0

19

22584

4 G 0,75

9,7

60,0

148,0

19

22585

5 G 0,75

10,5

70,0

160,0

19

22586

7 G 0,75

11,9

95,0

205,0

19

22587

12 G 0,75

14,2

140,0

308,0

19

22588

18 G 0,75

16,3

220,0

420,0

19

22589

20 G 0,75

16,9

249,0

450,0

19

22590

25 G 0,75

19,2

313,0

579,0

19

22591

30 G 0,75

19,7

470,0

630,0

19

22592

36 G 0,75

21,2

500,0

745,0

19

22593

2 x 1

9,7

50,0

120,0

18

22594

3 G 1

10,0

60,0

135,0

18

22595

4 G 1

10,8

73,0

173,0

18

22596

5 G 1

11,7

81,0

187,0

18

22597

7 G 1

13,4

114,0

240,0

18

22598

12 G 1

16,0

186,0

360,0

18

22599

18 G 1

18,5

254,0

498,0

18

22600

20 G 1

19,4

322,0

568,0

18

22601

25 G 1

21,7

377,0

670,0

18

22602

30 G 1

22,5

429,0

774,0

18

22603

36 G 1

24,3

516,0

895,0

18

22884

41 G 1

26,1

610,0

1032,0

18

22885

50 G 1

28,4

690,0

1160,0

18

22886

65 G 1

32,2

852,0

1660,0

18

22604

2 x 1,5

10,2

64,0

145,0

16

22605

3 G 1,5

11,0

84,0

168,0

16

22606

4 G 1,5

11,6

99,0

217,0

16

22607

5 G 1,5

12,6

129,0

235,0

16

22608

7 G 1,5

14,5

148,0

325,0

16

22609

12 G 1,5

17,4

279,0

481,0

16

22610

18 G 1,5

19,9

393,0

675,0

16

22611

25 G 1,5

23,7

584,0

927,0

16

22612

30 G 1,5

24,6

607,0

1025,0

16

22613

36 G 1,5

26,4

702,0

1210,0

16

22887

42 G 1,5

28,4

829,0

1441,0

16

22888

50 G 1,5

31,2

1025,0

1709,0

16

22889

61 G 1,5

34,2

1190,0

2025,0

16

22614

2 x 2,5

11,9

104,0

198,0

14

22615

3 G 2,5

12,6

140,0

284,0

14

22616

4 G 2,5

13,6

164,0

378,0

14

22617

5 G 2,5

14,7

190,0

423,0

14

22618

7 G 2,5

17,4

236,0

486,0

14

22619

12 G 2,5

20,9

390,0

756,0

14

22620

18 G 2,5

24,2

607,0

1127,0

14

22621

20 G 2,5

25,6

661,0

1210,0

14

22622

25 G 2,5

29,1

796,0

1530,0

14

22623

4 G 4

16,8

222,0

448,0

12

22624

5 G 4

18,4

328,0

533,0

12

22625

7 G 4

21,6

360,0

678,0

12

22626

4 G 6

18,1

305,0

636,0

10

22627

5 G 6

19,6

441,0

772,0

10

22628

7 G 6

23,2

505,0

1028,0

10

22629

4 G 10

22,5

485,0

1052,0

8

22630

5 G 10

24,7

610,0

1096,0

8

22631

7 G 10

29,3

820,0

1530,0

8

22632

4 G 16

25,7

840,0

1386,0

6

22633

5 G 16

28,2

1050,0

1759,0

6

22634

7 G 16

33,6

1510,0

2087,0

6