MULTIFLEX 512®-PUR

câble spécial pour chaînes porte-câbles pour conditions extrêmes, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes,
    d'après DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Test de flexion alternée
    effectué avec env. 10 millions
    de cycles de flexion alternée
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de protection spécial sur chaque couche toronnée (à partir de 4 mm², couche extérieure sans rubanage de protection)
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001), surface matte
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles
  • Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation intensive et des contraintes en flexions extrêmes
  • Faiblement adhésif
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Durée de vie prolongée grâce à la faible résistance aux frottements des conducteurs à isolation PP
  • Résistance élevée aux déchirements, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux rayons UV, aux solvants, aux acides et produits alcalins, à l'hydrolyse
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : MULTIFLEX 512®-C-PUR
Utilisation
Ces câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles sont adaptés aux contraintes de souplesse continues, inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, mais aussi aux composants des machines en mouvement permanent. Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Il s'agit d'un câble de commande extra-souple de dernière génération, à isolation de conducteur PP coulissante, gaine extérieure PUR résistant aux coupures et à faible adhérence, qui offre une excellente longévité et une très bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. dans des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22501

2 x 0,5

5,5

9,6

38,0

20

22502

3 G 0,5

5,8

14,4

46,0

20

22503

4 G 0,5

6,4

19,0

59,0

20

22504

5 G 0,5

7,0

24,0

68,0

20

22505

7 G 0,5

8,1

33,6

88,0

20

22506

12 G 0,5

9,9

58,0

131,0

20

22507

18 G 0,5

11,5

86,0

197,0

20

22508

20 G 0,5

12,0

96,0

260,0

20

22509

25 G 0,5

13,7

120,0

282,0

20

22510

30 G 0,5

14,3

144,0

315,0

20

22511

36 G 0,5

15,3

172,0

374,0

20

22512

2 x 0,75

6,2

14,4

47,0

19

22513

3 G 0,75

6,5

21,6

58,0

19

22514

4 G 0,75

7,0

29,0

69,0

19

22515

5 G 0,75

7,8

36,0

85,0

19

22516

7 G 0,75

9,0

50,0

118,0

19

22517

12 G 0,75

11,0

86,0

183,0

19

22518

18 G 0,75

13,0

130,0

270,0

19

22519

20 G 0,75

13,5

144,0

290,0

19

22520

25 G 0,75

15,4

180,0

374,0

19

22521

30 G 0,75

16,2

216,0

420,0

19

22522

36 G 0,75

17,6

259,0

498,0

19

22523

2 x 1

6,9

19,2

55,0

18

22524

3 G 1

7,4

29,0

70,0

18

22525

4 G 1

8,0

38,0

86,0

18

22526

5 G 1

8,7

48,0

102,0

18

22527

7 G 1

10,2

67,0

143,0

18

22528

12 G 1

12,6

115,0

225,0

18

22529

18 G 1

14,8

173,0

334,0

18

22530

20 G 1

15,8

192,0

370,0

18

22531

25 G 1

18,1

240,0

460,0

18

22532

30 G 1

18,5

288,0

530,0

18

22533

36 G 1

20,1

346,0

625,0

18

22878

41 G 1

22,0

410,0

779,0

18

22879

50 G 1

24,0

498,0

953,0

18

22880

65 G 1

27,2

650,0

1205,0

18

22534

2 x 1,5

7,6

29,0

70,0

16

22535

3 G 1,5

8,1

43,0

90,0

16

22536

4 G 1,5

8,7

58,0

106,0

16

22537

5 G 1,5

9,7

72,0

145,0

16

22538

7 G 1,5

11,3

101,0

205,0

16

22539

12 G 1,5

13,8

173,0

320,0

16

22540

18 G 1,5

16,3

259,0

465,0

16

22541

20 G 1,5

17,3

288,0

510,0

16

22542

25 G 1,5

19,8

360,0

650,0

16

22543

30 G 1,5

20,3

432,0

750,0

16

22544

36 G 1,5

22,2

518,0

880,0

16

22881

42 G 1,5

24,0

628,0

1209,0

16

22882

50 G 1,5

26,2

749,0

1449,0

16

22883

61 G 1,5

28,9

912,0

1712,0

16

22545

2 x 2,5

9,2

48,0

115,0

14

22546

3 G 2,5

9,7

72,0

162,0

14

22547

4 G 2,5

10,5

96,0

196,0

14

22548

5 G 2,5

11,6

120,0

230,0

14

22549

7 G 2,5

13,8

168,0

312,0

14

22550

12 G 2,5

16,9

288,0

532,0

14

22551

18 G 2,5

20,0

432,0

762,0

14

22552

20 G 2,5

21,2

480,0

858,0

14

22553

25 G 2,5

24,4

600,0

998,0

14

22554

4 G 4

13,2

154,0

283,0

12

22555

5 G 4

14,6

192,0

349,0

12

22556

7 G 4

17,6

269,0

498,0

12

22557

4 G 6

14,4

230,0

432,0

10

22558

5 G 6

15,9

288,0

529,0

10

22559

7 G 6

19,2

403,0

782,0

10

22560

4 G 10

18,4

384,0

685,0

8

22561

5 G 10

20,7

480,0

817,0

8

22562

7 G 10

24,7

672,0

1023,0

8

22563

4 G 16

21,3

614,0

1042,0

6

22564

5 G 16

23,8

768,0

1292,0

6

22565

7 G 16

28,6

1075,0

1709,0

6