PURö-JZ-HF-YCP

type préférentiel CEM, câble pour chaînes porte-câbles, blindé, gaine extérieure PUR, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en polyuréthane spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Résistant aux huiles,PVC mélange spécial, TI2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, avec surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293, conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage textile sur chaque couche
  • Gaine intérieure PVC résistante aux huiles
  • Blindage1) enveloppe Cu, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure grise en polyuréthane intégral spécial TMPU selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Adapté à la pose en extérieur, résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • 1) conversion en modèle avec blindage en tresse de cuivre étamé. Couverture 85% env., pour optimiser les caractéristiques d'utilisation, en préparation
  • Types équivalents non blindés : PURö-JZ-HF
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute tenue aux entailles. La résistance aux huiles minérales, mais aussi aux émulsions réfrigérantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils, les laminoirs et usines sidérurgiques. La souplesse importante permet une pose rapide et facile. La haute résistance aux frottements et le rayon de courbure réduit le rendent parfaitement adapté aux chaînes porte-câbles. Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de l'écran en cuivre.
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
22400

2 x 0,5

6,9

30,0

90,0

20

22401

3 G 0,5

7,2

38,0

104,0

20

22402

4 G 0,5

7,8

48,0

123,0

20

22403

5 G 0,5

8,3

65,0

131,0

20

22404

7 G 0,5

9,6

70,0

172,0

20

22405

8 G 0,5

10,5

81,0

195,0

20

22406

10 G 0,5

11,5

94,0

230,0

20

22407

12 G 0,5

11,5

110,0

250,0

20

22408

14 G 0,5

12,1

135,0

280,0

20

22409

18 G 0,5

13,6

157,0

321,0

20

22410

21 G 0,5

15,0

175,0

380,0

20

22411

25 G 0,5

16,3

240,0

445,0

20

22412

30 G 0,5

16,6

275,0

509,0

20

22413

34 G 0,5

18,1

305,0

560,0

20

22414

42 G 0,5

19,5

330,0

780,0

20

22415

50 G 0,5

21,3

393,0

960,0

20

22416

61 G 0,5

23,5

541,0

1050,0

20

22417

2 x 0,75

7,6

39,0

106,0

19

22418

3 G 0,75

7,9

49,0

120,0

19

22419

4 G 0,75

8,5

60,0

150,0

19

22420

5 G 0,75

9,2

70,0

158,0

19

22421

7 G 0,75

10,8

95,0

205,0

19

22422

8 G 0,75

11,5

104,0

272,0

19

22423

10 G 0,75

12,7

110,0

290,0

19

22424

12 G 0,75

12,7

141,0

304,0

19

22425

14 G 0,75

13,9

163,0

380,0

19

22426

18 G 0,75

15,2

211,0

418,0

19

22427

21 G 0,75

16,7

274,0

485,0

19

22428

25 G 0,75

18,3

322,0

578,0

19

22429

30 G 0,75

18,7

414,0

630,0

19

22430

34 G 0,75

20,6

473,0

720,0

19

22431

42 G 0,75

22,1

583,0

780,0

19

22432

50 G 0,75

24,1

626,0

954,0

19

22433

61 G 0,75

26,4

763,0

1085,0

19

22434

2 x 1

7,9

50,0

116,0

18

22435

3 G 1

8,3

60,0

135,0

18

22436

4 G 1

9,0

73,0

178,0

18

22437

5 G 1

9,6

81,0

188,0

18

22438

7 G 1

11,3

114,0

235,0

18

22439

8 G 1

12,2

130,0

270,0

18

22440

10 G 1

14,0

178,0

340,0

18

22441

12 G 1

14,0

186,0

358,0

18

22442

14 G 1

14,7

231,0

415,0

18

22443

18 G 1

16,2

254,0

500,0

18

22444

21 G 1

17,9

328,0

525,0

18

22445

25 G 1

19,6

378,0

678,0

18

22446

32 G 1

21,0

450,0

777,0

18

22447

34 G 1

21,7

478,0

825,0

18

22448

41 G 1

23,6

576,0

980,0

18

22449

42 G 1

23,6

590,0

998,0

18

22450

50 G 1

25,7

702,0

1160,0

18

22451

65 G 1

28,9

913,0

1670,0

18

22452

2 x 1,5

8,5

64,0

141,0

16

22453

3 G 1,5

9,1

84,0

164,0

16

22454

4 G 1,5

9,7

99,0

220,0

16

22455

5 G 1,5

10,9

120,0

233,0

16

22456

7 G 1,5

12,5

148,0

323,0

16

22457

8 G 1,5

13,9

191,0

369,0

16

22458

10 G 1,5

15,4

240,0

461,0

16

22459

12 G 1,5

15,4

274,0

481,0

16

22460

14 G 1,5

16,2

340,0

561,0

16

22461

18 G 1,5

18,1

395,0

672,0

16

22462

21 G 1,5

20,2

461,0

780,0

16

22463

25 G 1,5

22,1

533,0

927,0

16

22464

30 G 1,5

22,5

608,0

1030,0

16

22465

34 G 1,5

24,4

702,0

1180,0

16

22466

42 G 1,5

26,5

867,0

1458,0

16

22467

50 G 1,5

28,8

1033,0

1857,0

16

22468

61 G 1,5

31,6

1233,0

2250,0

16

22469

65 G 1,5

32,6

1315,0

2401,0

16

22470

2 x 2,5

9,9

96,0

185,0

14

22471

3 G 2,5

10,8

150,0

278,0

14

22472

4 G 2,5

11,8

159,0

370,0

14

22473

5 G 2,5

12,7

195,0

412,0

14

22474

7 G 2,5

15,3

240,0

470,0

14

22475

12 G 2,5

18,5

390,0

738,0

14

22476

14 G 2,5

19,7

480,0

870,0

14

22477

18 G 2,5

22,1

620,0

1100,0

14

22478

25 G 2,5

27,1

821,0

1512,0

14

22479

2 x 4

11,5

135,0

235,0

12

22480

3 G 4

12,3

178,0

350,0

12

22481

4 G 4

13,9

222,0

460,0

12

22482

5 G 4

15,1

328,0

550,0

12

22483

7 G 4

18,0

360,0

700,0

12

22484

3 G 6

15,2

250,0

525,0

10

22485

4 G 6

16,6

305,0

700,0

10

22486

5 G 6

18,3

441,0

800,0

10

22487

7 G 6

22,2

505,0

1100,0

10

22488

3 G 10

18,7

370,0

855,0

8

22489

4 G 10

21,0

485,0

1140,0

8

22490

5 G 10

22,8

610,0

1310,0

8

22491

7 G 10

28,4

820,0

1630,0

8

22492

4 G 16

24,0

840,0

1391,0

6

22493

5 G 16

26,6

1050,0

1810,0

6

22494

7 G 16

32,3

1510,0

2166,0

6