PUR-C-PUR

type préférentiel CEM, blindage cuivre, marquage métrique, pour conditions extrêmes, sans halogène, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial blindé,
    d'après DIN VDE 0250
  • Plage de température
    -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 1 mm² 2000 V
    à partir de 1,5 mm² 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service (800 Hz)
    conducteur/conducteur, env. 150 pF/m
    conducteur/blindage, env. 320 pF/m
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PUR spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de film
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Grande souplesse au froid
  • Haute résistance au frottement
  • Résistant à la déchirure et à la coupure
  • Ténacité aux entailles
  • Sans halogène
  • résistant aux huiles et graisses aux réfrigérants et aux produits chimiques aux essences sans alcool et au kérosène aux intempéries aux rayons UV à l'oxygène et à l'ozone aux microbes et à la pourriture à l'eau de mer et aux eaux usées aux vibrations aux acides et aux produits alcalins
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation

L'excellent blindage de cuivre empêche des perturbations électromagnétiques importantes, ce qui rend le câble parfaitement adapté au transfert des données et au raccordement dans la construction mécanique et automobile. Ce câble a fait ses preuves surtout dans des conditions météorologiques et d'environnement grâce à ses excellentes propriétés thermiques et chimiques (plages de température -40°C à +80°C).
Ils présentent aussi d'énormes propriétés mécaniques, notamment une bonne résistance à la pression, à l'abrasion et au frottement, et tous ces facteurs lui garantissent une durée de vie prolongée.
Le blindage peut faire office de protection contre les contacts ou de conducteur neutre.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
22315

2 x 0,75

6,8

40,0

65,0

360,00

22316

3 G 0,75

7,2

52,0

80,0

409,00

22317

4 G 0,75

8,0

60,0

95,0

437,00

22318

5 G 0,75

8,6

71,0

126,0

521,00

22319

6 G 0,75

9,5

80,0

150,0

626,00

22339

2 x 1

7,2

50,0

80,0

416,00

22340

3 G 1

7,8

60,0

95,0

475,00

22341

4 G 1

8,4

71,0

106,0

528,00

22342

5 G 1

9,5

88,0

149,0

610,00

22364

2 x 1,5

8,6

63,0

101,0

427,00

22365

3 G 1,5

9,3

80,0

125,0

555,00

22366

4 G 1,5

10,1

97,0

150,0

733,00

22367

5 G 1,5

11,2

119,0

210,0

756,00

22385

2 x 2,5

10,4

96,0

142,0

460,00

22386

3 G 2,5

11,0

144,0

169,0

691,00

22387

4 G 2,5

12,2

148,0

225,0

817,00

22388

5 G 2,5

13,6

181,0

275,0

1006,00