PUR-GELB

gaine intérieure PVC, résistant à l'abrasion, aux liquides de refroidissement, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaines en PVC/PUR spéciales
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Une gaine intérieure en PVC garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en PUR type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Gaine jaune (RAL 1021) disponible en autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Grande souplesse au froid
  • Haute résistance au frottement
  • résistant aux huiles et graisses aux essences sans alcool et kérosène aux intempéries aux rayons UV à l'oxygène et à l'ozone aux microbes et à la pourriture à l'eau de mer et aux eaux usées aux vibrations
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OB)
  • Réf. 22212 en version JB.
  • Réf. 22220 en version JZ.
Utilisation

Câble de commande robuste caractérisé par une haute résistance à l'huile, à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. Utilisation dans la construction de machines et de machines-outils, les chantiers navals, les aciéries et les laminoirs, les chantiers de construction, l'extraction pétrolière et de charbon. Utilisé souvent aussi en intérieur d'entreprises, comme câble d'outils portables ou rallonge, par exemple, particulièrement en cas de contact avec des émulsions de produit réfrigérant.
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
22200

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

100,00

22201

3 G 0,75

6,8

21,6

70,0

118,00

22202

4 G 0,75

7,3

28,8

80,0

146,00

22203

5 G 0,75

8,2

36,0

100,0

229,00

22204

7 G 0,75

9,2

50,0

140,0

264,00

22205

2 x 1

7,2

19,2

63,0

82,00

22206

3 G 1

7,6

29,0

76,0

157,00

22207

4 G 1

8,0

38,0

95,0

220,00

22208

5 G 1

8,8

48,0

120,0

249,00

22209

7 G 1

10,0

67,0

170,0

299,00

22210

2 x 1,5

7,8

29,0

80,0

144,00

22211

3 G 1,5

8,3

43,0

105,0

187,00

22212

4 G 1,5

9,0

58,0

135,0

219,00

22220

4 G 1,5

9,0

58,0

135,0

199,00

22213

5 G 1,5

9,7

72,0

158,0

282,00

22214

7 G 1,5

11,2

101,0

221,0

339,00

22215

2 x 2,5

9,2

48,0

150,0

204,00

22216

3 G 2,5

9,6

72,0

173,0

208,00

22217

4 G 2,5

11,0

96,0

203,0

216,00

22218

5 G 2,5

12,0

120,0

253,0

315,00

22219

7 G 2,5

13,7

168,0

356,0

428,00

22221

4 G 4

13,2

153,6

310,0

387,00

22222

5 G 4

14,8

192,0

370,0

595,00

22233

4 G 35

33,0

1344,0

2100,0

3890,00