PURö-JZ

résistant aux entailles et aux émulsions réfrigérantes, hautement résistant aux huiles, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC
    Résistant aux huiles type de mélange Tl2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 avec surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine grise (RAL 7001), disponible en d'autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types analogues blindés : F-C-PURö-JZ, Yö-C-PURö-JZ
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevé à l'abrasion et aux entailles. Isolation des conducteurs en PVC haute qualité, très résistant aux huiles. La résistance aux huiles minérales, mais aussi aux émulsions réfrigérantes permet l'utilisation dans des endroits particulièrement critiques, comme la construction de machines, de machines-outils et d'usines, les laminoirs et usines sidérurgiques. Adapté aux applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. La souplesse importante permet une pose rapide et simple.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

22100

2 x 0,5

4,8

9,6

45,0

20

22101

3 G 0,5

5,1

14,4

55,0

20

22102

4 G 0,5

5,5

19,0

65,0

20

22103

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

20

22104

7 G 0,5

6,7

33,6

90,0

20

22105

8 G 0,5

7,4

38,0

105,0

20

22106

10 G 0,5

8,6

48,0

120,0

20

22107

12 G 0,5

8,9

58,0

135,0

20

22108

14 G 0,5

9,5

67,0

170,0

20

22109

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

20

22110

21 G 0,5

11,3

96,0

225,0

20

22111

25 G 0,5

12,4

120,0

270,0

20

22112

30 G 0,5

13,5

144,0

315,0

20

22113

34 G 0,5

14,5

163,0

380,0

20

22114

42 G 0,5

15,8

202,0

415,0

20

22115

50 G 0,5

17,5

240,0

550,0

20

22116

2 x 0,75

5,3

14,4

44,0

19

22117

3 G 0,75

5,6

21,6

53,0

19

22118

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

19

22119

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

19

22120

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

19

22121

8 G 0,75

8,3

58,0

111,0

19

22122

10 G 0,75

9,6

72,0

140,0

19

22123

12 G 0,75

9,9

86,0

170,0

19

22124

14 G 0,75

10,6

101,0

202,0

19

22125

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

19

22126

21 G 0,75

12,8

151,0

269,0

19

22127

25 G 0,75

14,1

180,0

282,0

19

22128

30 G 0,75

15,3

216,0

400,0

19

22129

34 G 0,75

16,5

245,0

475,0

19

22130

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

19

22131

50 G 0,75

19,8

360,0

720,0

19

22132

2 x 1

5,6

19,0

53,0

18

22133

3 G 1

5,9

29,0

63,0

18

22134

4 G 1

6,7

38,0

75,0

18

22135

5 G 1

7,3

48,0

89,0

18

22136

7 G 1

8,1

67,0

115,0

18

22137

8 G 1

8,9

77,0

131,0

18

22138

10 G 1

10,2

96,0

166,0

18

22139

12 G 1

10,6

115,0

201,0

18

22140

14 G 1

11,4

134,0

230,0

18

22141

18 G 1

12,9

173,0

289,0

18

22142

21 G 1

13,6

196,0

306,0

18

22143

25 G 1

15,1

240,0

380,0

18

22144

32 G 1

17,1

308,0

620,0

18

22145

34 G 1

17,7

326,0

645,0

18

22146

42 G 1

19,5

403,0

730,0

18

22147

50 G 1

21,3

480,0

890,0

18

22148

2 x 1,5

6,4

29,0

68,0

16

22149

3 G 1,5

6,8

43,0

87,0

16

22150

4 G 1,5

7,4

58,0

106,0

16

22151

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

22152

7 G 1,5

9,2

101,0

173,0

16

22153

8 G 1,5

10,1

115,0

199,0

16

22154

10 G 1,5

11,6

144,0

245,0

16

22155

12 G 1,5

12,0

173,0

293,0

16

22156

14 G 1,5

13,0

202,0

347,0

16

22157

18 G 1,5

14,4

259,0

454,0

16

22158

21 G 1,5

15,6

302,0

534,0

16

22159

25 G 1,5

17,2

360,0

641,0

16

22160

30 G 1,5

18,6

410,0

800,0

16

22161

34 G 1,5

20,0

490,0

945,0

16

22162

42 G 1,5

21,8

605,0

1100,0

16

22163

50 G 1,5

24,2

720,0

1250,0

16

22164

2 x 2,5

7,8

48,0

110,0

14

22165

3 G 2,5

8,3

72,0

146,0

14

22166

4 G 2,5

9,2

96,0

183,0

14

22167

5 G 2,5

10,1

120,0

222,0

14

22168

7 G 2,5

11,2

168,0

293,0

14

22169

12 G 2,5

15,0

288,0

512,0

14

22170

18 G 2,5

18,2

432,0

740,0

14

22171

25 G 2,5

21,6

600,0

940,0

14

22172

2 x 4

9,2

77,0

147,0

12

22173

3 G 4

9,8

115,0

228,0

12

22174

4 G 4

10,9

154,0

291,0

12

22175

5 G 4

12,1

192,0

355,0

12

22176

7 G 4

13,2

269,0

503,0

12

22177

3 G 6

11,9

173,0

362,0

10

22178

4 G 6

13,0

230,0

468,0

10

22179

5 G 6

14,5

288,0

570,0

10

22180

7 G 6

16,2

403,0

808,0

10

22181

3 G 10

14,9

288,0

555,0

8

22182

4 G 10

16,5

384,0

720,0

8

22183

5 G 10

18,3

480,0

894,0

8

22184

7 G 10

20,2

672,0

1295,0

8

22185

4 G 16

20,2

614,0

1063,0

6

22186

5 G 16

22,6

768,0

1400,0

6

22187

7 G 16

24,8

1075,0

1800,0

6

22188

4 G 25

25,0

960,0

1590,0

4

22189

4 G 35

28,7

1344,0

2200,0

2

22190

4 G 50

34,1

1920,0

2400,0

1

22191

4 G 70

40,2

2688,0

4400,0

2/0

22192

4 G 95

46,0

3648,0

6000,0

3/0