MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA

câble pour chaînes porte-câbles, 80°C, 600 V, câble de commande à deux normes, type préférentiel CEM, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes selon
    UL Style 20939
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominaleUL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Test de flexion alternée
    effectué avec env. 10 millions
    de cycles de flexion alternée
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de protection spécial sur chaque couche toronnée
  • Gaine intérieure TPE, sans halogène
  • Rubanage spécial
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Rubanage en non-tissé spécial (à partir de 4 mm², couche extérieure sans rubanage de protection)
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles
  • Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation par équipes et des contraintes en flexions extrêmes
  • Faiblement adhésif
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Durée de vie prolongée grâce à la faible résistance aux frottements
    des conducteurs à isolation TPE torsadés entre eux
  • Résistances élevées aux déchirements, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux rayons UV, aux solvants, aux acides
  • Supprimer le point surligné uniquement (pas la phrase entière)
  • Et aux produits alcalins, aux liquides hydrauliques et à l'hydrolyse
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine PUR non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Précisez svp la qualité de salle blanche en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Types équivalents non blindés : MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA
Utilisation

Ces câbles blindés spéciaux pour chaînes porte-câbles, homologués UL/CSA, peuvent fonctionner dans des environnements dans lesquels des facteurs extérieurs haute fréquence peuvent perturber la transmission des impulsions ; ils sont adaptés aux contraintes de souplesse continues inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, mais aussi aux composants machine en mouvement permanent et au service par équipes. Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Il s'agit d'un câble de commande extra-souple de dernière génération, à isolation de conducteurs PP coulissante, gaine extérieure PUR résistant aux coupures et à faible adhérence, qui garantit la meilleure longévité et une très bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.)  nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique aux chaîne porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Les mots aux systèmes d'alimentation en énergie ont été supprimés. Les câbles destinés aux chaînes porte-câbles se trouvent dans le préambule.Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

21630

2 x 0,5

20

8,3

30,0

90,0

21631

3 G 0,5

20

8,5

38,0

105,0

21632

4 G 0,5

20

9,0

50,0

124,0

21633

5 G 0,5

20

9,7

65,0

132,0

21634

7 G 0,5

20

11,1

70,0

175,0

21635

12 G 0,5

20

12,7

100,0

250,0

21636

18 G 0,5

20

14,7

157,0

325,0

21637

20 G 0,5

20

15,4

167,0

350,0

21638

25 G 0,5

20

17,1

240,0

450,0

21639

30 G 0,5

20

17,9

273,0

510,0

21640

36 G 0,5

20

19,2

306,0

580,0

21641

2 x 0,75

19

8,8

39,0

110,0

21642

3 G 0,75

19

9,3

49,0

120,0

21643

4 G 0,75

19

9,7

60,0

148,0

21644

5 G 0,75

19

10,5

70,0

160,0

21645

7 G 0,75

19

11,9

95,0

205,0

21646

12 G 0,75

19

14,2

140,0

308,0

21647

18 G 0,75

19

16,3

220,0

420,0

21648

20 G 0,75

19

16,9

249,0

450,0

21649

25 G 0,75

19

19,2

313,0

579,0

21650

30 G 0,75

19

19,7

470,0

630,0

21651

36 G 0,75

19

21,2

500,0

745,0

21652

2 x 1

18

9,7

50,0

120,0

21653

3 G 1

18

10,0

60,0

135,0

21654

4 G 1

18

10,8

73,0

173,0

21655

5 G 1

18

11,7

81,0

187,0

21656

7 G 1

18

13,4

114,0

240,0

21657

12 G 1

18

16,0

186,0

360,0

21658

18 G 1

18

18,5

254,0

498,0

21659

20 G 1

18

19,4

322,0

568,0

21660

25 G 1

18

21,7

377,0

670,0

21661

30 G 1

18

22,5

429,0

774,0

21662

36 G 1

18

24,3

516,0

895,0

21663

41 G 1

18

26,1

610,0

1032,0

21664

50 G 1

18

28,4

690,0

1160,0

21665

65 G 1

18

32,2

852,0

1660,0

21666

2 x 1,5

16

10,2

64,0

145,0

21667

3 G 1,5

16

11,0

84,0

168,0

21668

4 G 1,5

16

11,6

99,0

217,0

21669

5 G 1,5

16

12,6

129,0

235,0

21670

7 G 1,5

16

14,5

148,0

325,0

21671

12 G 1,5

16

17,4

279,0

481,0

21672

18 G 1,5

16

19,9

393,0

675,0

21673

25 G 1,5

16

23,7

584,0

927,0

21674

30 G 1,5

16

24,6

607,0

1025,0

21675

36 G 1,5

16

26,4

702,0

1210,0

21676

42 G 1,5

16

28,4

829,0

1441,0

21677

50 G 1,5

16

31,2

1025,0

1709,0

21678

61 G 1,5

16

34,2

1190,0

2025,0

21679

2 x 2,5

14

11,9

104,0

198,0

21680

3 G 2,5

14

12,6

140,0

284,0

21681

4 G 2,5

14

13,6

164,0

378,0

21682

5 G 2,5

14

14,7

190,0

423,0

21683

7 G 2,5

14

17,4

236,0

486,0

21684

12 G 2,5

14

20,9

390,0

756,0

21685

18 G 2,5

14

24,2

607,0

1127,0

21686

20 G 2,5

14

25,6

661,0

1210,0

21687

25 G 2,5

14

29,1

796,0

1530,0

21688

4 G 4

12

16,8

222,0

448,0

21689

5 G 4

12

18,4

328,0

533,0

21690

7 G 4

12

21,6

360,0

678,0

21691

4 G 6

10

18,1

305,0

636,0

21692

5 G 6

10

19,6

441,0

772,0

21693

7 G 6

10

23,2

505,0

1028,0

21694

4 G 10

8

22,5

485,0

1052,0

21695

5 G 10

8

24,7

610,0

1096,0

21696

7 G 10

8

29,3

820,0

1530,0

21697

4 G 16

6

25,7

840,0

1386,0

21698

5 G 16

6

28,2

1050,0

1759,0

21699

7 G 16

6

33,6

1510,0

2087,0