MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA

câble pour chaînes porte-câbles, 80°C, 600 V, câble de commande à deux normes, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles et
    contraintes mécaniques extrêmes, selon
    UL Style 20939
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominaleUL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Test de flexion alternée
    effectué avec env. 10 millions
    de cycles de flexion alternée
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 50x106 cJ/kg (jusqu'à 50 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PP spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de protection spécial sur chaque couche toronnée (à partir de 4 mm², couche extérieure sans rubanage de protection)
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles
  • Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation par équipes et des contraintes en flexions extrêmes
  • Faiblement adhésif
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Durée de vie prolongée grâce à la faible résistance aux frottements
    des conducteurs à isolation TPE
  • Résistances élevées aux déchirements, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux rayons UV, aux solvants, aux acides et aux bases, et à l'hydrolyse
  • Gaine extérieure en PUR auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp la qualité de « salle blanche » en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Type équivalent blindé : MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Utilisation

Ces câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles, homologués UL/CSA, sont adaptés aux contraintes de souplesse continues inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, mais aussi aux composants machine en mouvement permanent et au service par équipes. Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Il s'agit d'un câble de commande extra-souple de dernière génération, à isolation de conducteurs PP coulissante, gaine extérieure PUR résistant aux coupures et à faible adhérence, qui garantit la meilleure longévité et une très bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. dans des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles disponible dans le préambule. Les mots systèmes d'alimentation en énergie ont été supprimés. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

21559

2 x 0,5

20

5,5

9,6

38,0

21560

3 G 0,5

20

5,8

14,4

46,0

21561

4 G 0,5

20

6,4

19,0

59,0

21562

5 G 0,5

20

7,0

24,0

68,0

21563

7 G 0,5

20

8,1

33,6

88,0

21564

12 G 0,5

20

9,9

58,0

131,0

21565

18 G 0,5

20

11,5

86,0

197,0

21566

20 G 0,5

20

12,0

96,0

260,0

21567

25 G 0,5

20

13,7

120,0

282,0

21568

30 G 0,5

20

14,3

144,0

315,0

21569

36 G 0,5

20

15,3

172,0

374,0

21570

2 x 0,75

19

6,2

14,4

47,0

21571

3 G 0,75

19

6,5

21,6

58,0

21572

4 G 0,75

19

7,0

29,0

69,0

21573

5 G 0,75

19

7,8

36,0

85,0

21574

7 G 0,75

19

9,0

50,0

118,0

21575

12 G 0,75

19

11,0

86,0

183,0

21576

18 G 0,75

19

13,0

130,0

270,0

21577

20 G 0,75

19

13,5

144,0

290,0

21578

25 G 0,75

19

15,4

180,0

374,0

21579

30 G 0,75

19

16,2

216,0

420,0

21580

36 G 0,75

19

17,6

259,0

498,0

21581

2 x 1

18

6,9

19,2

55,0

21582

3 G 1

18

7,4

29,0

70,0

21583

4 G 1

18

8,0

38,0

86,0

21584

5 G 1

18

8,7

48,0

102,0

21585

7 G 1

18

10,2

67,0

143,0

21586

12 G 1

18

12,6

115,0

225,0

21587

18 G 1

18

14,8

173,0

334,0

21588

20 G 1

18

15,8

192,0

370,0

21589

25 G 1

18

18,1

240,0

460,0

21590

30 G 1

18

18,5

288,0

530,0

21591

36 G 1

18

20,1

346,0

625,0

21592

41 G 1

18

22,0

410,0

779,0

21593

50 G 1

18

24,0

498,0

953,0

21594

65 G 1

18

27,2

650,0

1205,0

21595

2 x 1,5

16

7,6

29,0

70,0

21596

3 G 1,5

16

8,1

43,0

90,0

21597

4 G 1,5

16

8,7

58,0

106,0

21598

5 G 1,5

16

9,7

72,0

145,0

21599

7 G 1,5

16

11,3

101,0

205,0

21600

12 G 1,5

16

13,8

173,0

320,0

21601

18 G 1,5

16

16,3

259,0

465,0

21602

20 G 1,5

16

17,3

288,0

510,0

21603

25 G 1,5

16

19,8

360,0

650,0

21604

30 G 1,5

16

20,3

432,0

750,0

21605

36 G 1,5

16

22,2

518,0

880,0

21606

42 G 1,5

16

24,0

628,0

1209,0

21607

50 G 1,5

16

26,2

749,0

1449,0

21608

61 G 1,5

16

28,9

912,0

1712,0

21609

2 x 2,5

14

9,2

48,0

115,0

21610

3 G 2,5

14

9,7

72,0

162,0

21611

4 G 2,5

14

10,5

96,0

196,0

21612

5 G 2,5

14

11,6

120,0

230,0

21613

7 G 2,5

14

13,8

168,0

312,0

21614

12 G 2,5

14

16,9

288,0

532,0

21615

18 G 2,5

14

20,0

432,0

762,0

21616

20 G 2,5

14

21,2

480,0

858,0

21617

25 G 2,5

14

24,4

600,0

998,0

21618

4 G 4

12

13,2

154,0

283,0

21619

5 G 4

12

14,6

192,0

349,0

21620

7 G 4

12

17,6

79,0

498,0

21621

4 G 6

10

14,4

230,0

432,0

21622

5 G 6

10

15,9

288,0

529,0

21623

7 G 6

10

19,2

403,0

782,0

21624

4 G 10

8

18,4

384,0

685,0

21625

5 G 10

8

20,7

480,0

817,0

21626

7 G 10

8

24,7

672,0

1023,0

21627

4 G 16

6

21,3

614,0

1042,0

21628

5 G 16

6

23,8

768,0

1292,0

21629

7 G 16

6

28,6

1075,0

1709,0