Yö-C-PURö-JZ

résilient, résistant aux liquides de refroidissement, blindage cuivre, à gaine intérieure, type préférentiel CEM, haute résistance aux huiles, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 2,5 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 4 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVCRésistant aux huiles type de mélange Tl2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 avec surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC Résistant aux huiles
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV à l'oxygène à l'ozone à l'hydrolyse aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : PURö-JZ
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. Conducteurs mélange PVC de grande qualité et résistant aux huiles. La résistance aux huiles minérales, mais aussi aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. L'extrême résistance aux huiles de la gaine intérieure en PVC augmente la résistance mécanique du câble. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus. Adapté aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur.
Grâce à leur blindage, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
21400

2 x 0,5

7,0

41,0

68,0

202,00

21401

3 G 0,5

7,3

45,0

84,0

217,00

21402

4 G 0,5

7,9

54,0

95,0

247,00

21403

5 G 0,5

8,4

66,0

107,0

252,00

21405

7 G 0,5

9,1

79,0

135,0

320,00

21407

10 G 0,5

10,7

107,0

170,0

385,00

21408

12 G 0,5

11,5

137,0

195,0

405,00

21409

14 G 0,5

12,2

142,0

222,0

425,00

21411

18 G 0,5

13,5

156,0

278,0

515,00

21413

21 G 0,5

14,2

189,0

330,0

564,00

21415

25 G 0,5

15,7

250,0

406,0

628,00

21416

30 G 0,5

16,2

297,0

520,0

716,00

21419

36 G 0,5

17,7

320,0

587,0

845,00

21420

40 G 0,5

18,4

345,0

655,0

998,00

21421

50 G 0,5

20,7

407,0

742,0

1233,00

21425

2 x 0,75

7,7

46,0

88,0

212,00

21426

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

225,00

21427

4 G 0,75

8,5

63,0

112,0

251,00

21428

5 G 0,75

9,3

76,0

130,0

268,00

21430

7 G 0,75

9,9

100,0

185,0

356,00

21432

10 G 0,75

11,8

140,0

270,0

401,00

21433

12 G 0,75

12,7

175,0

294,0

446,00

21434

14 G 0,75

13,3

190,0

317,0

496,00

21436

18 G 0,75

14,9

240,0

357,0

548,00

21438

21 G 0,75

15,4

274,0

455,0

584,00

21440

25 G 0,75

17,5

306,0

510,0

655,00

21443

32 G 0,75

18,9

349,0

688,0

892,00

21446

41 G 0,75

21,0

403,0

951,0

1107,00

21447

50 G 0,75

23,1

470,0

1100,0

1350,00

21451

2 x 1

8,0

54,0

98,0

229,00

21452

3 G 1

8,3

64,0

102,0

242,00

21453

4 G 1

9,0

76,0

145,0

268,00

21454

5 G 1

9,7

89,0

170,0

296,00

21456

7 G 1

10,3

114,0

220,0

315,00

21457

8 G 1

11,2

130,0

270,0

414,00

21458

10 G 1

12,6

156,0

330,0

450,00

21459

12 G 1

13,3

186,0

350,0

472,00

21460

14 G 1

14,1

198,0

402,0

515,00

21461

16 G 1

14,8

214,0

420,0

562,00

21462

18 G 1

15,6

284,0

515,0

614,00

21463

20 G 1

16,4

325,0

545,0

695,00

21465

25 G 1

18,5

387,0

690,0

775,00

21468

34 G 1

20,9

500,0

912,0

1107,00

21469

41 G 1

21,5

578,0

1070,0

1328,00

21470

50 G 1

24,8

681,0

1318,0

1619,00

21474

2 x 1,5

8,6

64,0

130,0

270,00

21475

3 G 1,5

9,2

82,0

152,0

284,00

21476

4 G 1,5

9,8

99,0

167,0

313,00

21477

5 G 1,5

10,8

123,0

203,0

365,00

21479

7 G 1,5

11,7

148,0

305,0

421,00

21480

8 G 1,5

12,6

172,0

335,0

481,00

21481

10 G 1,5

14,2

198,0

422,0

589,00

21482

12 G 1,5

14,9

274,0

435,0

609,00

21483

14 G 1,5

15,8

294,0

480,0

754,00

21484

16 G 1,5

16,7

318,0

525,0

885,00

21485

18 G 1,5

17,4

386,0

642,0

933,00

21487

21 G 1,5

18,5

447,0

722,0

1089,00

21489

25 G 1,5

20,8

531,0

803,0

1284,00

21492

34 G 1,5

23,2

671,0

1068,0

1481,00

21494

42 G 1,5

25,0

890,0

1370,0

1806,00

21495

50 G 1,5

27,4

997,0

1677,0

2151,00

21499

2 x 2,5

10,1

110,0

180,0

305,00

21500

3 G 2,5

10,8

148,0

215,0

398,00

21501

4 G 2,5

11,5

169,0

268,0

474,00

21502

5 G 2,5

12,8

220,0

349,0

537,00

21503

7 G 2,5

14,0

284,0

406,0

637,00

21504

12 G 2,5

17,9

470,0

720,0

978,00

21507

2 x 4

13,3

124,0

300,0

364,00

21508

3 G 4

14,0

178,0

340,0

504,00

21509

4 G 4

15,3

234,0

408,0

609,00

21510

5 G 4

16,7

284,0

504,0

711,00

21511

7 G 4

18,4

321,0

640,0

1177,00

21512

3 G 6

15,6

245,0

453,0

584,00

21513

4 G 6

17,0

316,0

560,0

803,00

21514

5 G 6

18,6

442,0

700,0

919,00

21515

7 G 6

20,4

530,0

905,0

1217,00

21516

3 G 10

19,0

367,0

750,0

1067,00

21517

4 G 10

21,1

549,0

1023,0

1245,00

21518

5 G 10

23,1

604,0

1114,0

1777,00

21519

7 G 10

25,6

820,0

1505,0

2771,00

21521

4 G 16

25,3

807,0

1385,0

1964,00

21522

5 G 16

28,0

940,0

1550,0

2683,00

21524

4 G 25

31,1

1169,0

1894,0

4406,00

21525

5 G 25

34,3

1420,0

2272,0

5651,00

21526

4 G 35

33,9

1680,0

2395,0

7743,00

21527

5 G 35

37,8

2020,0

2890,0

10926,00

21528

4 G 50

40,1

2370,0

3312,0

12431,00

21529

5 G 50

45,0

2880,0

4100,0

15540,00

21530

4 G 70

46,0

3257,0

4605,0

14962,00

21531

5 G 70

50,6

4032,0

5710,0

18366,00

21532

4 G 95

51,2

4060,0

6055,0

19148,00

21533

5 G 95

56,5

5244,0

7520,0

23930,00

21534

4 G 120

56,3

5231,0

7318,0

21050,00