LiY-TPC-Y

blindé par paires, type préférentiel CEM, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission de données
    en PVC spécial, blindé par paires,
    d'après DIN VDE 0812 et 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    500 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai 1200 V
  • Tension de claquage min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5 0,25 mm² et 0,34 mm² selon DIN VDE 0812
  • Structure de l'âme :
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Rubanage séparateur sur chaque paire
  • Paires blindées par tresse, en cuivre étamé, couverture env. 85%
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Ce câble de transmission de données, blindé par paires, est utilisable en tant que câble de commande et de signaux en technique électronique, de commande et de régulation. Transmission sans perturbation des signaux de données d'appareils périphériques vers la mémoire d'informations. Excellent câble de raccordement pour table de mixage, installations de studios, techniques de mesure et de régulation. Grande fiabilité dans le pilotage des processus, les centres de traitement et les installations techniques de sécurité. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

21323

2 x 2 x 0,25

6,2

32,0

60,0

24

21324

3 x 2 x 0,25

6,8

48,0

80,0

24

21325

4 x 2 x 0,25

7,4

64,0

112,0

24

21326

5 x 2 x 0,25

8,7

80,0

142,0

24

21327

6 x 2 x 0,25

9,1

96,0

159,0

24

21328

7 x 2 x 0,25

9,6

112,0

177,0

24

21329

10 x 2 x 0,25

11,7

160,0

250,0

24

21340

2 x 2 x 0,34

6,7

42,0

78,0

22

21341

3 x 2 x 0,34

7,5

63,0

104,0

22

21342

4 x 2 x 0,34

8,1

84,0

153,0

22

21343

5 x 2 x 0,34

9,5

105,0

189,0

22

21344

7 x 2 x 0,34

10,1

147,0

238,0

22

21345

10 x 2 x 0,34

13,4

210,0

322,0

22

21355

2 x 2 x 0,5

8,3

58,0

96,0

20

21356

3 x 2 x 0,5

9,2

87,0

136,0

20

21357

4 x 2 x 0,5

10,2

116,0

187,0

20

21370

2 x 2 x 0,75

9,2

76,0

132,0

19

21371

3 x 2 x 0,75

10,1

114,0

178,0

19

21372

4 x 2 x 0,75

11,2

152,0

243,0

19

21373

5 x 2 x 0,75

12,7

190,0

312,0

19

21385

2 x 2 x 1

9,6

86,0

142,0

18

21386

3 x 2 x 1

10,8

130,0

189,0

18

21387

4 x 2 x 1

11,9

149,0

275,0

18