F-C-PURö-JZ

résilient, résistant aux liquides de refroidissement, blindage cuivre, sans gaine intérieure, type préférentiel CEM, haute résistance aux huiles, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC
    Résistant aux huiles type de mélange Tl2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 avec surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Le rubanage en non-tissé garantit un dégainage facile
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine grise (RAL 7001) disponible en d'autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse, aux microbes
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : PURö-JZ
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevée à l'abrasion et aux entailles. Isolation des conducteurs en PVC haute qualité, très résistant aux huiles. La résistance aux huiles minérales, mais aussi aux émulsions réfrigérantes permet l'utilisation dans des endroits particulièrement critiques, comme la construction de machines, de machines-outils et d'usines, les laminoirs et usines sidérurgiques. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. Adapté aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur.
La taux de recouvrement du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

21200

2 x 0,5

5,6

35,0

44,0

20

21201

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

20

21202

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

20

21203

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

20

21205

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

20

21207

10 G 0,5

9,5

94,0

133,0

20

21208

12 G 0,5

9,8

108,0

158,0

20

21209

14 G 0,5

10,4

116,0

190,0

20

21211

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

20

21213

21 G 0,5

12,2

188,0

252,0

20

21215

25 G 0,5

13,5

240,0

315,0

20

21217

30 G 0,5

14,4

295,0

362,0

20

21220

36 G 0,5

15,6

318,0

447,0

20

21221

40 G 0,5

17,0

343,0

475,0

20

21224

50 G 0,5

18,4

406,0

572,0

20

21227

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

19

21228

3 G 0,75

6,4

52,0

67,0

19

21229

4 G 0,75

7,0

60,0

76,0

19

21230

5 G 0,75

7,6

71,0

92,0

19

21232

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

19

21234

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

19

21235

12 G 0,75

10,6

142,0

204,0

19

21236

14 G 0,75

11,5

180,0

226,0

19

21238

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

19

21240

21 G 0,75

13,9

246,0

376,0

19

21242

25 G 0,75

15,2

281,0

413,0

19

21245

32 G 0,75

17,0

342,0

485,0

19

21249

41 G 0,75

19,5

400,0

611,0

19

21251

50 G 0,75

21,1

461,0

775,0

19

21253

2 x 1

6,5

50,0

66,0

18

21254

3 G 1

6,9

60,0

82,0

18

21255

4 G 1

7,4

71,0

100,0

18

21256

5 G 1

8,0

88,0

128,0

18

21257

6 G 1

8,8

97,0

145,0

18

21258

7 G 1

8,8

111,0

157,0

18

21259

8 G 1

9,8

127,0

198,0

18

21261

10 G 1

11,3

150,0

230,0

18

21262

12 G 1

11,7

184,0

262,0

18

21263

14 G 1

12,4

196,0

302,0

18

21264

16 G 1

13,0

209,0

345,0

18

21265

18 G 1

13,8

260,0

381,0

18

21267

21 G 1

14,9

319,0

480,0

18

21268

25 G 1

16,3

349,0

535,0

18

21273

34 G 1

18,6

486,0

740,0

18

21276

41 G 1

20,4

531,0

855,0

18

21278

50 G 1

22,2

625,0

1027,0

18

21280

2 x 1,5

7,1

63,0

87,0

16

21281

3 G 1,5

7,5

80,0

102,0

16

21282

4 G 1,5

8,1

97,0

127,0

16

21283

5 G 1,5

9,0

119,0

159,0

16

21285

7 G 1,5

9,9

147,0

207,0

16

21286

8 G 1,5

11,0

170,0

245,0

16

21287

10 G 1,5

12,5

193,0

313,0

16

21288

12 G 1,5

13,1

267,0

340,0

16

21290

14 G 1,5

13,7

283,0

384,0

16

21291

16 G 1,5

14,8

315,0

425,0

16

21292

18 G 1,5

15,5

374,0

480,0

16

21295

21 G 1,5

16,5

425,0

563,0

16

21296

25 G 1,5

18,1

526,0

704,0

16

21297

34 G 1,5

21,2

629,0

870,0

16

21298

42 G 1,5

22,9

819,0

1040,0

16

21299

50 G 1,5

25,1

885,0

1292,0

16

21300

2 x 2,5

8,5

96,0

131,0

14

21301

3 G 2,5

9,0

144,0

168,0

14

21302

4 G 2,5

9,8

148,0

194,0

14

21303

5 G 2,5

10,8

181,0

222,0

14

21304

7 G 2,5

11,9

255,0

345,0

14

21305

10 G 2,5

15,5

340,0

462,0

14

21306

12 G 2,5

16,0

441,0

570,0

14

21313

2 x 4

10,0

120,0

187,0

12

21314

3 G 4

10,6

174,0

243,0

12

21315

4 G 4

11,6

230,0

310,0

12

21316

5 G 4

12,8

273,0

386,0

12

21317

7 G 4

14,2

316,0

498,0

12

21319

3 G 6

12,6

240,0

333,0

10

21320

4 G 6

14,2

305,0

414,0

10

21321

5 G 6

15,4

439,0

510,0

10

21322

7 G 6

17,0

505,0

673,0

10