PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

isolation PE, faible capacité, compatible Termi-Point®, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données, isolation PE
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Résistance de conducteur (boucle) à 20°C
    0,22 mm² max. 186 Ohm/km
    0,34 mm² max. 115 Ohm/km
    0,5 mm² max. 78,5 Ohm/km
    1,0 mm² max. 39,2 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 250 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Capacité de service à 800 Hz
    > 4 paires, max. 60 nF/km
    ≤ 4 paires, valeurs de 20% supérieures
  • Inductance env. 0,66 mH/km
  • Atténuation du câble (valeurs indicatives)
    0,22 mm² avec 100 kHz 9,0 dB/km
    0,34 mm² avec 100 kHz 6,6 dB/km
    0,50 mm² avec 100 kHz 6,0 dB/km
    0,22 mm² avec 1 MHz 25,0 dB/km
    0,34 mm² avec 1 MHz 20,0 dB/km
    0,50 mm² avec 1 MHz 18,0 dB/km
  • Atténuation de diaphonie
    jusqu'à 1 MHz min. 50 dB
    jusqu'à 10 MHz min. 40 dB
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, 7 brins, d'après DIN VDE 0881, adapté à la technique autodénudante et à la technique Termi-Point®
  • Structure de l'âme :
    0,22 mm² = 7x0,2 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
    1 mm² = 7 x0,42 mm
  • Isolation des conducteurs en mélange PE de type L/MD selon DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Modèle . . . Yv avec gaine extérieure renforcée
  • Gaine noire
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Le câble présente de grands avantages grâce à la réalisation rapide et économique des contacts à l'aide de la connectique Termi-Point® . Avec cette technique sans soudage, un manchon de pressage est serti sur l'âme sans qu'un dénudage des conducteurs soit nécessaire
  • L'assemblage par paires permet de réduire les couplages électriques à l'intérieur des câbles et par conséquent d'inhiber les interférences avec succès
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure en PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • La version avec 0,22 mm² est conçue pour être utilisée avec des connecteurs Sub-D
  • Termi-Point® = marque commerciale déposée de la société AMP.
Utilisation

Ces câbles de données isolés PE, à paires torsadées, sont utilisés en particulier pour transmettre sans perturbation des signaux et des données sur de longues distances. Les vitesses de transmission élevées sont parfaitement adaptées aux interfaces RS 422 RS 485. Ces câbles conviennent pour des installations fixes , ou applications mobiles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs et humides. Yv noir, à gaine extérieure renforcée, pour la pose souterraine ou en extérieur.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

21129

2 x 2 x 0,22

7,8

26,0

60,0

24

21130

3 x 2 x 0,22

8,1

31,0

79,0

24

21131

4 x 2 x 0,22

8,5

38,0

96,0

24

21132

8 x 2 x 0,22

10,6

62,0

140,0

24

21133

10 x 2 x 0,22

11,6

79,0

184,0

24

21135

2 x 2 x 0,34

8,7

35,0

83,0

22

21136

3 x 2 x 0,34

9,4

44,0

92,0

22

21137

4 x 2 x 0,34

10,0

53,0

112,0

22

21138

8 x 2 x 0,34

12,4

86,0

179,0

22

21139

10 x 2 x 0,34

13,8

104,0

219,0

22

21141

2 x 2 x 0,5

9,8

49,0

90,0

20

21142

3 x 2 x 0,5

10,4

60,0

126,0

20

21143

4 x 2 x 0,5

11,2

73,0

146,0

20

21144

8 x 2 x 0,5

13,9

124,0

246,0

20

21145

10 x 2 x 0,5

16,0

155,0

292,0

20

21146

2 x 2 x 1

10,8

81,0

141,0

18

21147

3 x 2 x 1

11,5

102,0

170,0

18

21148

4 x 2 x 1

12,0

130,0

203,0

18

21149

8 x 2 x 1

16,1

240,0

261,0

18

21150

10 x 2 x 1

17,2

282,0

287,0

18