PAAR-TRONIC-Li-2YCY

isolation PE, faible capacité, compatible Termi-Point®, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données, isolation PE
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Résistance de conducteur (boucle) à 20°C
    0,22 mm² max. 186 Ohm/km
    0,34 mm² max. 115 Ohm/km
    0,5 mm² max. 78,5 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement max. 250 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolementmin. 5 GOhm x km
  • Capacité de service à 800 Hz
    > 4 paires, max. 60 nF/km
    ≤ 4 paires, valeurs de 20% supérieures
  • Inductanceenv. 0,66 mH/km
  • Atténuation du câble (valeur indicative)
    0,22 mm² avec 100 kHz 9,0 dB/km
    0,34 mm² avec 100 kHz 6,6 dB/km
    0,50 mm² avec 100 kHz 6,0 dB/km
    0,22 mm² avec 1 MHz 25,0 dB/km
    0,34 mm² avec 1 MHz 20,0 dB/km
    0,50 mm² avec 1 MHz 18,0 dB/km
  • Atténuation de diaphonie
    jusqu'à 1 MHz min. 50 dB
    jusqu'à 10 MHz min. 40 dB
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, 7 brins, d'après DIN VDE 0881, adapté à la technique autodénudante et à la technique Termi-Point®
  • Structure de l'âme : 0,22 mm² = 7x0,2 mm 0,34 mm² = 7x0,25 mm 0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Isolation des conducteurs en mélange PE de type L/MD selon DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paire, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Couleur de gaine grise
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Le câble présente de grands avantages grâce à la réalisation rapide et économique des contacts à l'aide de la connectique Termi-Point® . Avec cette technique sans soudage, un manchon de pressage est serti sur l'âme sans qu'un dénudage des conducteurs soit nécessaire
  • Le toronnage par paires permet de réduire les couplages électriques à l'intérieur des câbles et par conséquent d'inhiber les interférences avec succès
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure en PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • La version avec 0,22 mm² est conçue pour être utilisée avec un connecteur D-Sub.
  • Termi-Point® = marque commerciale déposée de la société AMP.
Utilisation

Ces câbles de données isolées PE, à paires torsadées, sont utilisés en particulier pour transmettre sans perturbation des signaux et des données sur de longues distances. Les vitesses de transmission élevées sont parfaitement adaptées aux interfaces RS 422 RS 485. Ces câbles sont destinés à la pose fixe et souple, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs et humides, mais pas en extérieur (gaine grise).
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21111

2 x 2 x 0,22

5,5

26,0

48,0

93,00

21112

3 x 2 x 0,22

6,2

31,0

66,0

129,00

21113

4 x 2 x 0,22

6,5

38,0

82,0

142,00

21114

8 x 2 x 0,22

8,6

62,0

123,0

354,00

21115

10 x 2 x 0,22

9,9

79,0

165,0

423,00

21117

2 x 2 x 0,34

6,7

35,0

68,0

100,00

21118

3 x 2 x 0,34

7,2

44,0

77,0

140,00

21119

4 x 2 x 0,34

8,0

53,0

95,0

154,00

21120

8 x 2 x 0,34

10,9

86,0

158,0

383,00

21121

10 x 2 x 0,34

12,5

104,0

195,0

458,00

21123

2 x 2 x 0,5

7,9

49,0

74,0

109,00

21124

3 x 2 x 0,5

8,6

60,0

109,0

152,00

21125

4 x 2 x 0,5

9,6

73,0

128,0

144,00

21126

8 x 2 x 0,5

12,8

124,0

223,0

416,00

21127

10 x 2 x 0,5

14,8

155,0

265,0

498,00