PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)

type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission de données en PVC
    spécial d'après DIN VDE 0812 et 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² = 1200 V
    ≥ 0,25 mm² = 2000 V
  • Tension de claquage
    0,14 mm² = 2400 V
    ≥ 0,25 mm² = 4000 V
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur
    0,14 mm²: max.147 pF/m
    0,25 mm²: max. 152 pF/m
    conducteur/écran
    0,14 mm²: max. 220 pF/m
    0,25 mm²: max. 263 pF/m
  • Couplage capacitif
    max. 250 pF/100 m/ 800 Hz
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 6 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5
  • Structure de l'âme :
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Paires blindées par tresse, cuivre étamé, couverture env. 85%
  • Enveloppe en PVC spécial sur chaque paire blindée, les paires sont assemblées par couches.
  • Ruban séparateur
  • Blindage général par tresse en cuivre étamé, couverture env. 85%
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Couleur de gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Pour les sections de conducteurs supérieures à 0,75 mm², voir les types de câbles EDV-PiMF-CY.
Utilisation

Utilisable en tant que câble de commande et de signaux en technique électronique, de commande et de régulation.
Transmission sans perturbation de signaux de données entre interfaces et appareils périphériques.
Excellent câble de raccordement pour table de mixage, installations de studios, technique de mesure et de régulation.
Grande fiabilité dans le pilotage des processus, les centres de traitement et les installations techniques de sécurité.
Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

21065

2 x 2 x 0,14

8,3

31,0

95,0

26

21066

3 x 2 x 0,14

9,2

34,0

105,0

26

21067

4 x 2 x 0,14

10,2

45,0

140,0

26

21068

5 x 2 x 0,14

11,1

58,0

160,0

26

21069

6 x 2 x 0,14

12,3

67,0

185,0

26

21070

7 x 2 x 0,14

12,3

78,0

230,0

26

21071

8 x 2 x 0,14

14,6

97,0

245,0

26

21072

9 x 2 x 0,14

15,8

101,0

280,0

26

21073

10 x 2 x 0,14

16,0

108,0

325,0

26

21074

12 x 2 x 0,14

16,7

134,0

380,0

26

21075

16 x 2 x 0,14

18,6

179,0

440,0

26

21076

20 x 2 x 0,14

21,0

225,0

520,0

26

21077

2 x 2 x 0,25

9,5

62,0

125,0

24

21078

3 x 2 x 0,25

10,6

78,0

140,0

24

21079

4 x 2 x 0,25

11,5

124,0

205,0

24

21080

5 x 2 x 0,25

13,0

138,0

230,0

24

21081

6 x 2 x 0,25

14,3

148,0

275,0

24

21082

7 x 2 x 0,25

14,3

159,0

295,0

24

21083

8 x 2 x 0,25

16,8

179,0

330,0

24

21084

10 x 2 x 0,25

18,4

214,0

420,0

24

21085

12 x 2 x 0,25

19,4

238,0

465,0

24

21086

16 x 2 x 0,25

21,6

291,0

590,0

24

21087

20 x 2 x 0,25

24,3

325,0

620,0

24

21088

24 x 2 x 0,25

27,4

368,0

690,0

24

21089

32 x 2 x 0,25

30,3

588,0

785,0

24

21090

48 x 2 x 0,25

36,3

840,0

970,0

24

21091

2 x 2 x 0,34

10,1

73,0

139,0

22

21092

3 x 2 x 0,34

11,0

88,0

157,0

22

21093

4 x 2 x 0,34

12,2

137,0

213,0

22

21094

6 x 2 x 0,34

15,0

175,0

308,0

22

21095

8 x 2 x 0,34

17,6

247,0

385,0

22

21096

10 x 2 x 0,34

19,5

289,0

433,0

22

21097

12 x 2 x 0,34

20,3

321,0

495,0

22

21098

14 x 2 x 0,34

21,5

388,0

600,0

22

21099

16 x 2 x 0,34

22,6

426,0

637,0

22

21100

24 x 2 x 0,34

28,6

577,0

781,0

22

21101

2 x 2 x 0,5

11,2

83,0

143,0

20

21102

3 x 2 x 0,5

12,3

106,0

179,0

20

21103

4 x 2 x 0,5

13,9

158,0

241,0

20

21104

6 x 2 x 0,5

16,7

201,0

319,0

20

21105

8 x 2 x 0,5

20,0

312,0

441,0

20

21106

10 x 2 x 0,5

21,9

334,0

464,0

20

21107

12 x 2 x 0,5

22,8

394,0

529,0

20

21108

14 x 2 x 0,5

24,1

446,0

641,0

20

21109

16 x 2 x 0,5

25,5

501,0

694,0

20

21110

24 x 2 x 0,5

32,1

712,0

930,0

20