PAAR-TRONIC-CY

type préférentiel CEM, souple, code couleur conforme à DIN 47100, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données PVC spécial destiné à la
    commande électronique, d'après DIN VDE 0812 et 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    350 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1200 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Tension de claquage min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service (valeur approx.)
    à 800 Hz
    conducteur/conducteur 0,14 mm² = 120 pF/m
    conducteur/conducteur 0,25 mm² = 150 pF/m
    conducteur/blindage à 0,14 mm² = 240 pF/m
    conducteur/blindage 0,25 mm² = 270 pF/m
  • Inductance env. 0,65 mH/km
  • Impédance env. 78 Ohm
  • Couplage K1 env. 300 pF/100 m
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme :
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Paires torsadées, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Drain de continuité, en cuivre étamé
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine grise (RAL 7032) disponible en d'autres couleurs sur demande
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Types équivalents non blindés : PAAR-TRONIC
Utilisation
Utilisation pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés. Pas pour utilisation en extérieur. Utilisation en tant que câble de commande et de signaux dans des installations soumises à d'éventuelles interférences nuisibles. Le fort taux de recouvrement de la tresse en cuivre étamé, protège des interférences électriques générées par les câbles posés en parallèle. La tresse en cuivre peut également servir de mise à la terre. Le torsadage des paires permet d'obtenir des valeurs d'atténuation de diaphonies favorables.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

21001

1 x 2 x 0,14

4,0

15,6

34,0

26

21002

2 x 2 x 0,14

5,0

18,5

40,0

26

21003

3 x 2 x 0,14

5,7

23,0

49,0

26

21004

4 x 2 x 0,14

6,1

26,6

55,0

26

21005

5 x 2 x 0,14

6,8

30,7

66,0

26

21006

6 x 2 x 0,14

7,2

48,5

86,0

26

21007

7 x 2 x 0,14

7,2

51,1

91,0

26

21008

8 x 2 x 0,14

8,2

53,7

97,0

26

21009

10 x 2 x 0,14

9,1

59,0

109,0

26

21010

12 x 2 x 0,14

9,6

66,0

141,0

26

21011

14 x 2 x 0,14

10,4

74,0

148,0

26

21012

15 x 2 x 0,14

10,6

76,0

152,0

26

21013

16 x 2 x 0,14

10,7

79,0

155,0

26

21014

18 x 2 x 0,14

11,2

83,0

171,0

26

21015

20 x 2 x 0,14

11,4

97,0

183,0

26

21016

22 x 2 x 0,14

12,3

103,0

205,0

26

21017

24 x 2 x 0,14

12,8

111,0

228,0

26

21018

25 x 2 x 0,14

12,9

113,0

239,0

26

21019

26 x 2 x 0,14

13,0

122,0

245,0

26

21020

27 x 2 x 0,14

13,1

125,0

251,0

26

21021

28 x 2 x 0,14

14,0

128,0

258,0

26

21022

30 x 2 x 0,14

14,1

140,0

270,0

26

21023

32 x 2 x 0,14

14,8

145,0

284,0

26

21024

34 x 2 x 0,14

14,9

150,0

300,0

26

21025

36 x 2 x 0,14

15,6

156,0

316,0

26

21026

38 x 2 x 0,14

16,4

162,0

350,0

26

21027

40 x 2 x 0,14

16,8

177,0

370,0

26

21028

44 x 2 x 0,14

17,0

181,0

390,0

26

21029

46 x 2 x 0,14

17,2

195,0

430,0

26

21030

50 x 2 x 0,14

18,0

202,0

440,0

26

21031

52 x 2 x 0,14

18,2

206,0

460,0

26

21032

55 x 2 x 0,14

18,7

210,0

480,0

26

21033

1 x 2 x 0,25

4,4

15,0

45,0

24

21034

2 x 2 x 0,25

5,8

28,0

53,0

24

21035

3 x 2 x 0,25

6,4

32,0

65,0

24

21036

4 x 2 x 0,25

7,2

38,0

80,0

24

21037

5 x 2 x 0,25

8,1

55,0

98,0

24

21038

6 x 2 x 0,25

8,8

65,0

114,0

24

21039

7 x 2 x 0,25

8,8

70,0

121,0

24

21040

8 x 2 x 0,25

9,4

75,0

129,0

24

21041

10 x 2 x 0,25

10,8

110,0

157,0

24

21042

12 x 2 x 0,25

11,4

117,0

189,0

24

21043

14 x 2 x 0,25

12,0

122,0

213,0

24

21044

15 x 2 x 0,25

12,5

134,0

225,0

24

21045

16 x 2 x 0,25

12,6

143,0

237,0

24

21046

18 x 2 x 0,25

13,3

148,0

248,0

24

21047

20 x 2 x 0,25

14,0

162,0

275,0

24

21048

22 x 2 x 0,25

15,0

172,0

303,0

24

21049

24 x 2 x 0,25

15,7

223,0

330,0

24

21050

25 x 2 x 0,25

15,8

233,0

343,0

24

21051

26 x 2 x 0,25

15,9

238,0

345,0

24

21052

27 x 2 x 0,25

16,0

244,0

350,0

24

21053

28 x 2 x 0,25

16,6

249,0

360,0

24

21054

30 x 2 x 0,25

17,0

254,0

375,0

24

21055

32 x 2 x 0,25

17,6

290,0

400,0

24

21056

34 x 2 x 0,25

17,9

312,0

410,0

24

21057

36 x 2 x 0,25

18,6

322,0

420,0

24

21058

38 x 2 x 0,25

19,0

339,0

450,0

24

21059

40 x 2 x 0,25

19,7

349,0

485,0

24

21060

44 x 2 x 0,25

20,7

359,0

500,0

24

21061

46 x 2 x 0,25

21,2

398,0

540,0

24

21062

50 x 2 x 0,25

22,0

403,0

550,0

24

21063

52 x 2 x 0,25

22,0

435,0

580,0

24

21064

55 x 2 x 0,25

22,5

464,0

630,0

24

19970

1 x 2 x 0,34

5,0

16,0

58,0

22

19971

2 x 2 x 0,34

6,7

36,9

65,0

22

19972

3 x 2 x 0,34

7,2

44,9

78,0

22

19973

4 x 2 x 0,34

8,1

54,2

90,0

22

19974

5 x 2 x 0,34

9,0

63,5

110,0

22

19975

6 x 2 x 0,34

10,0

73,1

130,0

22

19976

7 x 2 x 0,34

10,0

79,5

145,0

22

19977

8 x 2 x 0,34

10,8

88,4

150,0

22

19978

9 x 2 x 0,34

11,1

99,3

170,0

22

19979

10 x 2 x 0,34

12,2

106,9

190,0

22

19980

12 x 2 x 0,34

12,9

122,1

220,0

22

19981

14 x 2 x 0,34

13,9

138,2

245,0

22

19982

16 x 2 x 0,34

14,5

154,2

250,0

22

19983

18 x 2 x 0,34

15,3

197,9

275,0

22

19984

21 x 2 x 0,34

16,3

214,4

300,0

22

19985

25 x 2 x 0,34

17,6

238,5

400,0

22

19986

27 x 2 x 0,34

18,0

262,5

410,0

22

19987

30 x 2 x 0,34

19,5

286,6

440,0

22

19988

34 x 2 x 0,34

20,8

310,1

510,0

22

19989

37 x 2 x 0,34

21,4

368,7

550,0

22

19990

40 x 2 x 0,34

22,1

392,6

590,0

22

19991

44 x 2 x 0,34

23,0

424,3

600,0

22

19992

50 x 2 x 0,34

24,5

455,9

650,0

22

19993

52 x 2 x 0,34

24,7

487,6

680,0

22

19994

56 x 2 x 0,34

26,1

518,5

750,0

22

19995

61 x 2 x 0,34

27,5

557,2

840,0

22

17047

1 x 2 x 0,5

5,3

24,0

60,0

20

17001

2 x 2 x 0,5

7,6

54,0

89,0

20

17002

3 x 2 x 0,5

8,2

70,0

104,0

20

17003

4 x 2 x 0,5

9,0

91,0

126,0

20

17004

5 x 2 x 0,5

9,9

105,0

148,0

20

17005

6 x 2 x 0,5

10,9

120,0

171,0

20

17006

8 x 2 x 0,5

12,0

144,0

290,0

20

17007

10 x 2 x 0,5

13,8

178,0

320,0

20

17008

12 x 2 x 0,5

14,5

199,0

361,0

20

17009

16 x 2 x 0,5

16,1

254,0

421,0

20

17010

20 x 2 x 0,5

18,4

302,0

580,0

20

17011

25 x 2 x 0,5

21,0

344,0

740,0

20

17048

1 x 2 x 0,75

6,0

28,0

71,0

19

17012

2 x 2 x 0,75

8,7

58,0

105,0

19

17013

3 x 2 x 0,75

9,3

84,0

128,0

19

17014

4 x 2 x 0,75

10,6

108,0

156,0

19

17015

5 x 2 x 0,75

11,7

126,0

189,0

19

17016

6 x 2 x 0,75

12,7

146,0

216,0

19

17017

8 x 2 x 0,75

14,4

180,0

309,0

19

17018

10 x 2 x 0,75

15,6

220,0

355,0

19

17019

12 x 2 x 0,75

16,8

261,0

405,0

19

17020

16 x 2 x 0,75

18,7

328,0

565,0

19

17021

20 x 2 x 0,75

20,9

392,0

700,0

19

17022

25 x 2 x 0,75

23,2

470,0

950,0

19

17049

1 x 2 x 1

6,3

46,0

75,0

18

17050

2 x 2 x 1

9,1

82,0

116,0

18

17051

3 x 2 x 1

9,8

103,0

140,0

18

17052

4 x 2 x 1

10,9

132,0

191,0

18

17053

1 x 2 x 1,5

7,2

63,0

84,0

16

17054

2 x 2 x 1,5

10,7

111,0

122,0

16

17055

3 x 2 x 1,5

11,4

136,0

194,0

16

17056

4 x 2 x 1,5

12,8

172,0

240,0

16