RD-H(St)H

câble de technique de commande, faisceau, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission de données sans halogène
    d'après DIN VDE 0815
  • Résistance conducteur(boucle)
    max. 73,6 Ohm/km (0,5 mm²)
    max. 36,8 Ohm/km (1,0 mm²)
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement max. 225 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 500 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    à 800 Hz, max. 100 nF/km
    (câbles jusqu'à 4 paires de conducteurs, dépassement
    de 20% des valeurs possible)
  • Impédance caractéristique
    avec 1 kHz (valeurs indicatives)
    450 Ohm (0,5 mm²)
    320 Ohm (1,0 mm²)
  • Couplage capacitif
    à 800 Hz max. 200 pF/100 m
    (20% des valeurs, mais au moins une
    valeur, peuvent atteindre 400 pF)
  • Atténuation de diaphonie
    à au moins 10 kHz, 60 dB/500 m
  • Atténuation du câble
    avec 1 kHz (valeurs indicatives)
    1,2 dB/km (0,5 mm²)
    0,9 dB/km (1,0 mm²)
  • Rayon de courbure minimum
    7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • âme en cuivre, multibrins
  • Structure de l'âme : 0,5 mm² = 7x0,3 mm 1 mm² = 7x0,43 mm
  • Isolation de conducteur en mélange polymère sans halogène
  • Repérage en couleur des conducteurs paire n°1 : conducteur a = BE ; conducteur b = RO paire n°2 : conducteur a = GR ; conducteur b = JA paire n°3 : conducteur a = VE ; conducteur b = MA paire n°4 : conducteur a = BL ; conducteur b = NO
  • Torsadé par paire, à pas réduit (env. 20 pas/m ≙ 50 mm)
  • 4 paires torsadées en un faisceau (repérage des faisceaux ruban plastique spiralé à chiffres imprimés)
  • Faisceaux torsadés en couches
  • Ruban séparateur
  • Feuillard métallique recouvert de plastique, fil de drainage multibrins (0,5 mm²) comme écran statique
  • Gaine extérieure en mélange polymère sans halogène et non propagatrice de la flamme
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
Propriétés
  • Le blindage statique protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures
  • Les câbles sans halogène empêchent la propagation des incendies et dégagent une quantité réduite de fumée par rapport à celle des câbles PVC lorsqu'ils sont soumis à une flamme
  • Aucun produit de décomposition n'est dégagé, susceptible de détruire les appareils, les machines ou les bâtiments par corrosion

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, CEI 61034-1+2, DIN EN 61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Les câbles de transmission de données sans halogène transmettent des signaux analogiques pouvant atteindre 10 kHz dans des applications de technique de mesure, de commande et de régulation. Le toronnage par paire avec des longueurs différentes de pas dans un faisceau (<50 mm et 0,5 mm²) génère des valeurs satisfaisantes d'atténuation de diaphonie. Même si ces câbles sont utilisés dans les bâtiments (exceptionnellement en extérieur), ils doivent être suffisamment protégés de l'exposition aux rayons du soleil.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20200

2 x 2 x 0,5

7,0

26,0

70,0

114,00

20201

4 x 2 x 0,5

9,0

46,0

110,0

164,00

20202

8 x 2 x 0,5

11,6

86,0

190,0

352,00

20203

12 x 2 x 0,5

13,5

127,0

240,0

366,00

20204

16 x 2 x 0,5

14,0

167,0

300,0

510,00

20205

20 x 2 x 0,5

16,0

209,0

360,0

600,00

20206

24 x 2 x 0,5

17,5

250,0

420,0

680,00

20207

28 x 2 x 0,5

19,0

290,0

480,0

773,00

20208

32 x 2 x 0,5

21,0

331,0

570,0

1074,00

20209

36 x 2 x 0,5

21,5

372,0

614,0

1208,00

20210

40 x 2 x 0,5

22,5

412,0

680,0

1343,00

20211

44 x 2 x 0,5

23,5

453,0

700,0

1477,00

20212

48 x 2 x 0,5

24,0

494,0

790,0

1758,00

20213

64 x 2 x 0,5

30,0

658,0

1040,0

2240,00

20214

80 x 2 x 0,5

33,0

821,0

1300,0

2800,00

20215

96 x 2 x 0,5

36,0

986,0

1510,0

3360,00

20216

2 x 2 x 1

9,0

47,0

110,0

171,00

20217

4 x 2 x 1

12,0

89,0

190,0

246,00

20218

8 x 2 x 1

16,5

172,0

320,0

528,00

20219

12 x 2 x 1

17,5

255,0

435,0

549,00

20220

16 x 2 x 1

19,5

338,0

560,0

765,00

20221

20 x 2 x 1

21,0

423,0

680,0

900,00

20222

24 x 2 x 1

23,0

507,0

800,0

1020,00

20223

28 x 2 x 1

27,0

590,0

905,0

1160,00

20225

32 x 2 x 1

29,0

674,0

1080,0

1617,00

20226

36 x 2 x 1

30,0

757,0

1260,0

1812,00

20227

40 x 2 x 1

31,0

841,0

1330,0

2015,00

20228

44 x 2 x 1

34,0

924,0

1410,0

2216,00

20229

48 x 2 x 1

32,5

1008,0

1550,0

2637,00

20230

64 x 2 x 1

39,0

1342,0

2000,0

3360,00

20231

80 x 2 x 1

43,0

1676,0

2470,0

4200,00

20232

96 x 2 x 1

47,0

2016,0

2970,0

5040,00