RD-Y(St)Y

câble de technique de commande, compatible Maxi-Termi-Point®, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de transmission de données en PVC spécial
    d'après DIN VDE 0815
  • Résistance conducteur (boucle)
    max. 73,6 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement max. 600 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    conducteur/conducteur min. 100 MOhm x km
    conducteur/blindage min. 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    à 800 Hz, max. 100 nF/km
    (câbles jusqu'à 4 paires de conducteurs, dépassement
    de 20% des valeurs possible)
  • Impédance caractéristique
    avec 1 kHz, env. 370 Ohm
    avec 10 kHz, env. 130 Ohm
  • Couplage capacitif
    à 800 Hz max. 200 pF/100 m
    (20% des valeurs, mais au moins une
    valeur, peuvent atteindre 400 pF)
  • Atténuation du câble
    à 1 kHz, env. 1,2 dB/km
    à 10 kHz, env. 3,0 dB/km
  • Atténuation de diaphonie avec 10 kHz
    et longueur de câble de 500 m, 60 dB min.
  • Rayon de courbure minimum
    7,5x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins
  • Structure de l'âme : 0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Isolation conducteurs en PVC (PVC semi-rigide)
  • Repérage en couleur des conducteurs paire n°1 : conducteur a = BE ; conducteur b = RO paire n°2 : conducteur a = GR ; conducteur b = JA paire n°3 : conducteur a = VE ; conducteur b = MA paire n°4 : conducteur a = BL ; conducteur b = NO
  • Paires torsadées (env. 20 pas/m ≙ 50 mm)
  • 4 paires torsadées en un faisceau (repérage des faisceaux ruban plastique spiralé à chiffres imprimés)
  • plusieurs faisceaux torsadés en couche
  • Blindage statique (St) en feuillard d'aluminium stratifié sur film plastique avec drain multibrin étamé 0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032) ou bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Le toronnage par paire avec différentes longueurs de pas dans un faisceau génère des valeurs satisfaisantes d'atténuation de diaphonie.
  • Le blindage statique protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Indice de cuivre, drain de masse en cuivre compris.
  • Disponible aussi sans halogène, Type RD-H(St)H... Bd.
  • Maxi-Termi-Point® = marque commerciale déposée de la société AMP.
Utilisation
Les câbles de technique de commande RD sont utilisés en technique de mesure, de commande et de régulation ainsi que dans les postes de commande des usines électriques et des installations industrielles. Les câbles servent à transmettre des signaux analogiques et numériques à une fréquence pouvant atteindre environ 10 kHz. Grâce à la connectique Maxi-Termi-Point®, la réalisation des contacts est extrêmement rapide et à moindre coût. Avec cette technique sans soudage, l'âme câblée est pressée sur la fiche de contact avec une douille de pressage sans qu'un dénudage des conducteurs soit nécessaire. Cette opération exige une âme toronnée avec exactitude à 7 brins et un mélange PVC élaboré pour l'occasion (PVC semi-rigide). Adapté à une pose fixe en intérieur de bâtiments seulement. Lorsqu'il dispose d'une gaine extérieure bleue, il est adapté aux installations à sécurité intrinsèque.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
farbe

Anzahl
der
Bündel

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20140

2 x 2 x 0,5

GR

-

6,8

25,0

61,0

57,00

20141

4 x 2 x 0,5

GR

1

8,7

45,0

96,0

82,00

20142

8 x 2 x 0,5

GR

2

11,0

85,0

160,0

176,00

20143

12 x 2 x 0,5

GR

3

12,5

125,0

210,0

183,00

20144

16 x 2 x 0,5

GR

4

14,0

165,0

282,0

255,00

20145

24 x 2 x 0,5

GR

6

17,0

245,0

330,0

340,00

20146

32 x 2 x 0,5

GR

8

20,0

325,0

530,0

537,00

20147

48 x 2 x 0,5

GR

12

23,5

485,0

730,0

703,00

20148

96 x 2 x 0,5

GR

24

32,5

965,0

1400,0

1680,00

20189

2 x 2 x 0,5

BL

-

6,8

25,0

61,0

69,00

20190

4 x 2 x 0,5

BL

1

8,7

45,0

96,0

94,00

20191

8 x 2 x 0,5

BL

2

11,0

85,0

160,0

188,00

20192

12 x 2 x 0,5

BL

3

12,5

125,0

210,0

195,00

20193

16 x 2 x 0,5

BL

4

14,0

165,0

282,0

262,00

20194

24 x 2 x 0,5

BL

6

17,0

245,0

330,0

352,00

20195

32 x 2 x 0,5

BL

8

20,0

325,0

530,0

549,00

20196

48 x 2 x 0,5

BL

12

23,5

485,0

730,0

715,00

20197

96 x 2 x 0,5

BL

24

32,5

965,0

1400,0

1692,00