TRONIC-CY (LiY-CY)

type préférentiel CEM, souple, code couleur conforme à DIN 47100, blindé, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données PVC spécial destiné
    à la commande électronique, d'après
    DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1200 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Tension de claquage min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service (valeur approx.)
    "à 800Hz" à mettre sous la phrase "Capacité de service"
    conducteur/conducteur 0,14 mm² = 120 pF/m
    conducteur/conducteur 0,25 mm² = 150 pF/m
    conducteur/blindage 0,14 mm² = 240 pF/m
    conducteur/blindage 0,25 mm² = 270 pF/m
  • Inductance env. 0,65 mH/km
  • Impédance caractéristique env. 78 Ohm
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme :
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, sans répétition de couleur
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Drain de continuité, en cuivre étamé
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Disponible également en paires torsadées, voir HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY
  • Pour les câbles monoconducteurs, blindage par guipage.
  • Types équivalents non blindés : TRONIC (LiYY)
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Utilisation en tant que câble de commande et de  signaux, dans des installations informatiques, de commande et de régulation, de pesage etc. Leur diamètre extérieur extrêmement réduit les rend particulièrement adaptés aux connecteurs Sub miniatures et aux appareils électroniques notamment. Ces câbles blindés sont parfaitement adaptés à la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

20139

1 x 0,14

2,6

6,1

16,0

26

20001

2 x 0,14

3,9

12,0

20,0

26

20002

3 x 0,14

4,0

13,0

27,0

26

20003

4 x 0,14

4,3

14,5

32,0

26

20004

5 x 0,14

4,7

15,5

37,0

26

20005

6 x 0,14

5,2

18,2

42,0

26

20006

7 x 0,14

5,2

19,0

48,0

26

20007

8 x 0,14

5,9

21,3

55,0

26

20008

10 x 0,14

6,5

28,7

65,0

26

20009

12 x 0,14

6,7

30,5

77,0

26

20010

14 x 0,14

6,9

32,0

79,0

26

20011

16 x 0,14

7,3

43,2

89,0

26

20012

18 x 0,14

7,6

51,0

103,0

26

20013

20 x 0,14

8,3

55,0

116,0

26

20014

21 x 0,14

8,4

56,0

120,0

26

20015

24 x 0,14

8,9

62,0

131,0

26

20091

25 x 0,14

9,1

61,0

136,0

26

20016

27 x 0,14

9,2

65,0

142,0

26

20017

30 x 0,14

9,5

69,0

157,0

26

20018

32 x 0,14

9,9

76,0

163,0

26

20019

36 x 0,14

10,2

83,0

182,0

26

20020

40 x 0,14

11,1

88,0

209,0

26

20021

42 x 0,14

11,2

94,0

217,0

26

20022

44 x 0,14

11,5

110,0

226,0

26

20023

48 x 0,14

11,7

115,0

240,0

26

20024

52 x 0,14

12,3

124,0

270,0

26

20025

56 x 0,14

12,5

132,0

320,0

26

20026

61 x 0,14

12,8

146,0

370,0

26

20084

1 x 0,25

3,0

7,2

27,0

24

20029

2 x 0,25

4,3

15,8

31,0

24

20030

3 x 0,25

4,5

18,6

36,0

24

20031

4 x 0,25

4,8

22,0

40,0

24

20032

5 x 0,25

5,4

26,5

51,0

24

20083

6 x 0,25

5,8

32,4

58,0

24

20033

7 x 0,25

5,8

35,0

64,0

24

20034

8 x 0,25

7,0

42,1

82,0

24

20035

10 x 0,25

7,3

49,9

85,0

24

20036

12 x 0,25

7,5

58,0

90,0

24

20037

14 x 0,25

8,1

62,0

98,0

24

20038

16 x 0,25

8,5

67,0

110,0

24

20039

18 x 0,25

9,1

78,0

142,0

24

20086

19 x 0,25

9,1

79,0

146,0

24

20040

20 x 0,25

9,5

88,0

152,0

24

20041

21 x 0,25

9,6

91,0

150,0

24

20042

24 x 0,25

10,4

96,0

163,0

24

20092

25 x 0,25

10,6

99,0

169,0

24

20043

27 x 0,25

10,7

122,0

176,0

24

20044

30 x 0,25

11,1

132,0

189,0

24

20045

32 x 0,25

11,5

138,0

204,0

24

20046

36 x 0,25

11,9

146,0

219,0

24

20087

37 x 0,25

11,9

152,0

230,0

24

20047

40 x 0,25

12,9

157,0

247,0

24

20048

42 x 0,25

13,0

160,0

269,0

24

20049

44 x 0,25

13,7

162,0

292,0

24

20050

48 x 0,25

13,9

168,0

317,0

24

20051

52 x 0,25

14,3

175,0

330,0

24

20052

56 x 0,25

14,7

189,0

343,0

24

20053

61 x 0,25

15,2

204,0

365,0

24

20088

1 x 0,34

3,2

13,5

24,0

22

20056

2 x 0,34

4,9

18,0

30,0

22

20057

3 x 0,34

5,1

22,0

37,0

22

20058

4 x 0,34

5,5

28,0

48,0

22

20059

5 x 0,34

6,0

31,0

54,0

22

20085

6 x 0,34

6,6

45,0

61,0

22

20060

7 x 0,34

6,6

51,0

67,0

22

20061

8 x 0,34

7,7

54,0

81,0

22

20062

10 x 0,34

8,4

65,0

103,0

22

20063

12 x 0,34

8,6

70,0

110,0

22

20064

14 x 0,34

9,0

81,0

153,0

22

20065

16 x 0,34

9,6

88,0

159,0

22

20066

18 x 0,34

10,1

103,0

172,0

22

20089

19 x 0,34

10,1

106,0

181,0

22

20067

20 x 0,34

10,8

112,0

191,0

22

20068

21 x 0,34

10,9

116,0

199,0

22

20069

24 x 0,34

11,7

129,0

229,0

22

20093

25 x 0,34

12,0

120,0

241,0

22

20070

27 x 0,34

12,1

138,0

258,0

22

20071

30 x 0,34

12,6

158,0

290,0

22

20072

32 x 0,34

13,0

163,0

305,0

22

20073

36 x 0,34

13,8

178,0

330,0

22

20090

37 x 0,34

13,8

192,0

348,0

22

20074

40 x 0,34

14,8

198,0

364,0

22

20075

42 x 0,34

14,9

203,0

389,0

22

20076

44 x 0,34

15,6

214,0

414,0

22

20077

48 x 0,34

15,8

227,0

420,0

22

20078

52 x 0,34

16,3

242,0

450,0

22

20079

56 x 0,34

16,8

267,0

480,0

22

20080

61 x 0,34

17,2

295,0

520,0

22

16001

1 x 0,5

3,5

15,0

40,0

20

16002

2 x 0,5

5,3

29,0

45,0

20

16003

3 x 0,5

5,6

39,0

55,0

20

16004

4 x 0,5

6,3

46,0

61,0

20

16005

5 x 0,5

6,8

52,0

76,0

20

16006

6 x 0,5

7,3

66,0

89,0

20

16007

7 x 0,5

7,3

68,0

98,0

20

16008

8 x 0,5

8,6

80,0

117,0

20

16009

10 x 0,5

9,4

93,0

135,0

20

16010

12 x 0,5

9,6

117,0

157,0

20

16011

14 x 0,5

10,1

122,0

190,0

20

16012

16 x 0,5

10,6

129,0

210,0

20

16013

18 x 0,5

11,3

152,0

217,0

20

16526

19 x 0,5

11,3

156,0

246,0

20

16014

20 x 0,5

12,0

173,0

275,0

20

16015

24 x 0,5

13,2

236,0

337,0

20

16016

25 x 0,5

13,7

250,0

351,0

20

16527

27 x 0,5

13,8

265,0

373,0

20

16017

30 x 0,5

14,2

297,0

396,0

20

16018

32 x 0,5

14,7

301,0

431,0

20

16164

34 x 0,5

15,4

312,0

440,0

20

16019

36 x 0,5

15,5

320,0

445,0

20

16528

37 x 0,5

15,5

325,0

458,0

20

16020

40 x 0,5

16,4

345,0

470,0

20

16021

50 x 0,5

18,2

407,0

570,0

20

16022

61 x 0,5

19,2

508,0

650,0

20

16025

1 x 0,75

4,0

19,0

41,0

19

16026

2 x 0,75

5,8

38,0

59,0

19

16027

3 x 0,75

6,3

50,0

66,0

19

16028

4 x 0,75

6,8

57,0

77,0

19

16029

5 x 0,75

7,4

70,0

93,0

19

16030

6 x 0,75

8,2

87,0

113,0

19

16031

7 x 0,75

8,2

96,0

130,0

19

16032

8 x 0,75

9,7

110,0

145,0

19

16033

10 x 0,75

10,3

140,0

180,0

19

16034

12 x 0,75

10,5

151,0

202,0

19

16035

14 x 0,75

11,3

167,0

225,0

19

16036

16 x 0,75

11,9

183,0

275,0

19

16037

18 x 0,75

12,7

207,0

292,0

19

16529

19 x 0,75

12,7

221,0

322,0

19

16038

20 x 0,75

13,6

238,0

362,0

19

16039

24 x 0,75

14,9

270,0

435,0

19

16040

25 x 0,75

15,0

278,0

415,0

19

16041

27 x 0,75

15,1

287,0

467,0

19

16042

30 x 0,75

16,0

315,0

486,0

19

16043

32 x 0,75

16,5

330,0

530,0

19

16163

34 x 0,75

17,1

350,0

570,0

19

16044

36 x 0,75

17,4

370,0

600,0

19

16530

37 x 0,75

17,4

386,0

640,0

19

16045

40 x 0,75

18,7

395,0

680,0

19

16120

42 x 0,75

18,9

408,0

714,0

19

16047

61 x 0,75

22,0

555,0

900,0

19

16475

2 x 1

6,4

46,0

65,0

18

16476

3 x 1

6,7

56,0

80,0

18

16477

4 x 1

7,2

69,0

98,0

18

16478

5 x 1

8,0

89,0

127,0

18

16479

6 x 1

8,7

105,0

144,0

18

16480

7 x 1

8,7

111,0

158,0

18

16481

8 x 1

10,3

130,0

197,0

18

16482

10 x 1

11,2

140,0

232,0

18

16483

12 x 1

11,4

168,0

260,0

18

16484

14 x 1

12,0

198,0

302,0

18

16485

16 x 1

12,8

218,0

346,0

18

16486

19 x 1

13,6

268,0

412,0

18

16487

24 x 1

16,0

320,0

493,0

18

16488

27 x 1

16,4

360,0

562,0

18

16489

37 x 1

18,6

485,0

790,0

18

16500

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

16

16501

3 x 1,5

7,4

76,0

100,0

16

16502

4 x 1,5

8,1

98,0

126,0

16

16503

5 x 1,5

9,0

116,0

160,0

16

16504

6 x 1,5

9,8

140,0

192,0

16

16505

7 x 1,5

9,8

152,0

208,0

16

16506

8 x 1,5

11,0

172,0

244,0

16

16507

10 x 1,5

12,6

193,0

315,0

16

16508

12 x 1,5

12,8

254,0

338,0

16

16509

14 x 1,5

13,5

272,0

383,0

16

16510

16 x 1,5

14,6

285,0

424,0

16

16511

19 x 1,5

15,6

387,0

506,0

16

16512

24 x 1,5

18,1

448,0

690,0

16

16513

27 x 1,5

18,7

506,0

781,0

16

16514

37 x 1,5

21,4

682,0

941,0

16