RE-2Y(St)Yv PiMF

câble informatique, paires blindées, gaine extérieure renforcée, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale des conducteurs en PE
  • Résistance des conducteur
    0,5 mm² = 39,2 Ohm/km
    1,3 mm² = 14,2 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 300 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Capacité de service(valeur indicative)
    avec max. 800 Hz
    conducteur/conducteur 0,5 mm² = 75 nF/km
    conducteur/conducteur 1,3 mm² = 100 nF/km
  • Inductance env. 0,75 mH/km
  • Atténuation de diaphonie
    avec 60 kHz min. 1,02 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    7,5x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins
    0,5 mm 2 =7x0,3 mm
    1,3 mm² = 7x0,49 mm
  • Isolation conducteurs en PE
  • Conducteurs colorés à numérotation 1/1, 2/2 etc. conducteur a = NO ; conducteur b = BL
  • Conducteurs torsadés par paires à longueurs de pas optimisées
  • PiMF (Pair In Metal Foil),
    Structure PiMF : rubanage feuille,, fil de drainage en cuivre étamé Ø 0,6 mm, film aluminium recouvert de plastique et ruban séparateur
  • PiMF toronné en couches, 1 conducteur de communication 0,5 mm², isolé PE, orange (versions multi-paires)
  • Blindage statique (St) en feuillard d'aluminium doublé de film plastique et drain de masse cuivre étamé 0,5 mm² (7x0,3 mm)
  • Gaine extérieure en PVC, renforcée, noire (RAL 9005) ou bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
  • Épaisseur de la gaine selon VDE 0816 Partie 1, Tableau 7, ligne 1
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Masse de cuivre; conducteur de communication, fil de drainage PiMF et drain de masse compris.
  • Câbles de commande à gaine bleue, voir câbles de commande souples.
  • Avec gaine bleue, utilisable pour installation dans des zones à risques d'explosion à type d'allumage -i- selon la norme DIN EN 60079-14 Section 12.2.2 (VDE 0165 Partie 1)
Utilisation

Les câbles informatiques sont utilisés pour le traitement des données et le pilotage des processus. Le blindage individuel de chaque paire permet d'obtenir d'excellentes valeurs d'atténuation de diaphonie. L'écran statique, pour sa part, protège les paires blindées des perturbations électriques extérieures. Le faible niveau d'atténuation et la faible capacitance permettent de transmettre rapidement des informations sur d'importantes distances.Les câbles sont destinés à la pose fixe dans des locaux secs et humides, en extérieur et en pose souterraine.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Couleur
de la gaine

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

20115

2 x 2 x 0,5

NO

11,0

35,0

128,0

20

20116

4 x 2 x 0,5

NO

12,6

60,0

170,0

20

21535

6 x 2 x 0,5

NO

14,6

82,0

215,0

20

20117

8 x 2 x 0,5

NO

15,5

121,0

246,0

20

20118

10 x 2 x 0,5

NO

16,8

136,0

261,0

20

20119

12 x 2 x 0,5

NO

17,9

161,0

351,0

20

20120

16 x 2 x 0,5

NO

19,8

212,0

430,0

20

20121

20 x 2 x 0,5

NO

21,0

262,0

496,0

20

20122

24 x 2 x 0,5

NO

23,4

313,0

604,0

20

20123

36 x 2 x 0,5

NO

26,5

465,0

850,0

20

20124

48 x 2 x 0,5

NO

29,5

616,0

1115,0

20

20133

2 x 2 x 1,3

NO

12,8

68,0

184,0

-

20134

4 x 2 x 1,3

NO

14,8

124,0

269,0

-

21536

6 x 2 x 1,3

NO

17,3

178,0

370,0

-

20135

8 x 2 x 1,3

NO

18,5

239,0

442,0

-

20136

12 x 2 x 1,3

NO

21,6

353,0

593,0

-

20137

16 x 2 x 1,3

NO

24,7

468,0

789,0

-

20138

24 x 2 x 1,3

NO

29,8

697,0

1104,0

-

21537

2 x 2 x 0,5

BE

11,0

35,0

128,0

20

21538

4 x 2 x 0,5

BE

12,6

60,0

170,0

20

21539

6 x 2 x 0,5

BE

14,6

82,0

215,0

20

21540

8 x 2 x 0,5

BE

15,5

121,0

246,0

20

21541

10 x 2 x 0,5

BE

16,8

136,0

261,0

20

21542

12 x 2 x 0,5

BE

17,9

161,0

351,0

20

21543

16 x 2 x 0,5

BE

19,8

212,0

430,0

20

21544

20 x 2 x 0,5

BE

21,0

262,0

496,0

20

21545

24 x 2 x 0,5

BE

23,4

313,0

604,0

20

21546

36 x 2 x 0,5

BE

26,5

465,0

850,0

20

21547

48 x 2 x 0,5

BE

29,5

616,0

1115,0

20

21548

2 x 2 x 1,3

BE

12,8

68,0

184,0

-

21549

4 x 2 x 1,3

BE

14,8

124,0

269,0

-

21550

6 x 2 x 1,3

BE

17,3

178,0

370,0

-

21551

8 x 2 x 1,3

BE

18,5

239,0

442,0

-

21552

12 x 2 x 1,3

BE

21,6

353,0

593,0

-

21553

16 x 2 x 1,3

BE

24,7

468,0

789,0

-

21554

24 x 2 x 1,3

BE

29,8

697,0

1104,0

-