RE-2Y(St)Yv

câble d'instrumentation, gaine extérieure renforcée, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale des conducteurs en PE
  • Résistance des conducteur
    0,5 mm² : max. 39,2 Ohm/km
    0,75 mm² : max. 24,6 Ohm/km
    1,3 mm² : max. 14,2 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 300 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Capacité de service à 800 Hz
    conducteur/conducteur 0,5 mm² : 60 nF/km
    avec 1 et 2 paires 75 nF/km
    conducteur/conducteur 0,75 mm² : 65 nF/km
    avec 1 et 2 paires 110 nF/km
    conducteur/conducteur 1,3 mm² : 75 nF/km
    avec 1 et 2 paires 100 nF/km
  • Inductance env. 0,75 mH/km
  • Atténuation de diaphonie
    avec 60 kHz min. 0,88 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    7,5x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins
  • Structure de l'âme :
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
    0,75 mm² = 7x0,37 mm
    1,3 mm² = 7x0,49 mm
  • Isolation conducteurs en PE
  • Conducteurs colorés à numérotation
    1/1, 2/2 etc.
    Paire : conducteur a = NO ; conducteur b = NO
    Tierce : conducteur a = NO ; conducteur b = BL conducteur c = RO
  • Conducteurs torsadés par paires ou tierces à longueurs de pas optimisées
  • Paires torsadées en couches
  • 1 conducteur de communication 0,5 mm², isolé PE, orange (version multi-paires)
  • Ruban séparateur
  • Blindage statique (St) en feuillard d'aluminium doublé d'un film plastique
  • Drain de masse en cuivre étamé 0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Gaine extérieure en PVC, renforcée, noire (RAL 9005) ou bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
  • Épaisseur de la gaine selon VDE 0816 Partie 1, Tableau 7, ligne 1
Propriétés
  • Le blindage statique protège les paires des perturbations électriques extérieures
  • Le faible niveau d'atténuation et la faible capacitance permettent de transmettre rapidement des informations sur d'importantes distances.
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Masse de cuivre: conducteur de communication et drain de masse compris.
  • Câbles de commande à gaine bleue, voir câbles de commande souples
  • Avec gaine bleue, utilisable pour installations dans des zones à risques d'explosion à type d'allumage -i- selon la norme DIN EN 60079-14 Section 12.2.2 (VDE 0165 Partie 1)
Utilisation
Les câbles d'instrumentation sont utilisés pour le traitement des données et le pilotage des processus. Les câbles sont destinés à la pose fixe dans des locaux secs et humides, en extérieur et en pose souterraine. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Couleur
de la gaine

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

20099

1 x 2 x 0,5

NO

7,5

15,0

74,0

20

20100

2 x 2 x 0,5

NO

9,8

30,0

117,0

20

20101

4 x 2 x 0,5

NO

11,3

50,0

140,0

20

20233

6 x 2 x 0,5

NO

13,1

70,0

190,0

20

20102

8 x 2 x 0,5

NO

14,6

90,0

215,0

20

20103

10 x 2 x 0,5

NO

16,1

110,0

220,0

20

20104

12 x 2 x 0,5

NO

16,4

130,0

280,0

20

20105

16 x 2 x 0,5

NO

18,3

170,0

352,0

20

20106

20 x 2 x 0,5

NO

19,2

210,0

385,0

20

20107

24 x 2 x 0,5

NO

22,3

250,0

468,0

20

20108

36 x 2 x 0,5

NO

24,5

370,0

656,0

20

20109

48 x 2 x 0,5

NO

27,7

490,0

854,0

20

20149

1 x 2 x 0,75

NO

7,9

20,0

74,0

19

20150

2 x 2 x 0,75

NO

10,4

35,0

123,0

19

20151

4 x 2 x 0,75

NO

11,9

65,0

164,0

19

20152

8 x 2 x 0,75

NO

15,0

125,0

258,0

19

20153

10 x 2 x 0,75

NO

17,0

154,0

305,0

19

20154

12 x 2 x 0,75

NO

17,6

185,0

350,0

19

20155

16 x 2 x 0,75

NO

19,5

245,0

445,0

19

20156

20 x 2 x 0,75

NO

21,5

298,0

520,0

19

20157

24 x 2 x 0,75

NO

24,0

365,0

620,0

19

20158

36 x 2 x 0,75

NO

26,5

532,0

940,0

19

20159

48 x 2 x 0,75

NO

30,3

708,0

1250,0

19

20125

1 x 2 x 1,3

NO

8,7

31,0

102,0

-

20132

1 x 3 x 1,3

NO

9,0

44,0

116,0

-

20126

2 x 2 x 1,3

NO

11,5

62,0

161,0

-

20127

4 x 2 x 1,3

NO

14,3

114,0

230,0

-

20234

6 x 2 x 1,3

NO

16,0

168,0

310,0

-

20128

8 x 2 x 1,3

NO

17,3

218,0

377,0

-

20129

12 x 2 x 1,3

NO

20,5

322,0

515,0

-

20130

16 x 2 x 1,3

NO

23,0

426,0

656,0

-

20131

24 x 2 x 1,3

NO

27,9

684,0

952,0

-

20235

1 x 2 x 0,5

BE

7,5

15,0

74,0

20

20236

2 x 2 x 0,5

BE

9,8

30,0

117,0

20

20237

4 x 2 x 0,5

BE

11,3

50,0

140,0

20

20238

6 x 2 x 0,5

BE

13,1

70,0

190,0

20

20239

8 x 2 x 0,5

BE

14,6

90,0

215,0

20

20240

10 x 2 x 0,5

BE

16,1

110,0

220,0

20

20241

12 x 2 x 0,5

BE

16,4

130,0

280,0

20

20242

16 x 2 x 0,5

BE

18,3

170,0

352,0

20

20243

20 x 2 x 0,5

BE

19,2

210,0

385,0

20

20244

24 x 2 x 0,5

BE

22,3

250,0

468,0

20

20245

36 x 2 x 0,5

BE

24,5

370,0

656,0

20

20246

48 x 2 x 0,5

BE

27,7

490,0

854,0

20

20169

1 x 2 x 0,75

BE

7,9

20,0

74,0

19

20170

2 x 2 x 0,75

BE

10,4

35,0

123,0

19

20171

4 x 2 x 0,75

BE

11,9

65,0

164,0

19

20172

8 x 2 x 0,75

BE

15,0

125,0

258,0

19

20173

10 x 2 x 0,75

BE

17,0

154,0

305,0

19

20174

12 x 2 x 0,75

BE

17,6

185,0

350,0

19

20175

16 x 2 x 0,75

BE

19,5

245,0

445,0

19

20176

20 x 2 x 0,75

BE

21,5

298,0

520,0

19

20177

24 x 2 x 0,75

BE

24,0

365,0

620,0

19

20178

36 x 2 x 0,75

BE

26,5

532,0

940,0

19

20179

48 x 2 x 0,75

BE

30,3

708,0

1250,0

19

20247

1 x 2 x 1,3

BE

8,7

31,0

102,0

-

20255

1 x 3 x 1,3

BE

9,0

44,0

116,0

-

20248

2 x 2 x 1,3

BE

11,5

62,0

161,0

-

20249

4 x 2 x 1,3

BE

14,3

114,0

230,0

-

20250

6 x 2 x 1,3

BE

15,8

168,0

310,0

-

20251

8 x 2 x 1,3

BE

17,3

218,0

377,0

-

20252

12 x 2 x 1,3

BE

20,5

322,0

515,0

-

20253

16 x 2 x 1,3

BE

23,0

426,0

656,0

-

20254

24 x 2 x 1,3

BE

27,9

684,0

952,0

-