Art.-Nr. | Aderzahl x Nennquer- schnitt mm² | AWG-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- | 19864 | 2 x 0,5 | 20 | 6,3 | 35,0 | 50,0 | 635,00 | 19865 | 3 G 0,5 | 20 | 6,5 | 42,0 | 60,0 | 648,00 | 19866 | 4 G 0,5 | 20 | 7,0 | 47,0 | 64,0 | 697,00 | 19867 | 5 G 0,5 | 20 | 7,5 | 56,0 | 79,0 | 738,00 | 19868 | 7 G 0,5 | 20 | 8,5 | 69,0 | 101,0 | 1075,00 | 19869 | 12 G 0,5 | 20 | 10,0 | 108,0 | 164,0 | 1514,00 | 19870 | 18 G 0,5 | 20 | 11,5 | 145,0 | 227,0 | 1919,00 | 19871 | 25 G 0,5 | 20 | 13,5 | 240,0 | 331,0 | 2218,00 | 19872 | 36 G 0,5 | 20 | 15,2 | 318,0 | 457,0 | 2962,00 | 19873 | 2 x 0,75 | 19 | 7,0 | 40,0 | 65,0 | 655,00 | 19874 | 3 G 0,75 | 19 | 7,2 | 52,0 | 71,0 | 699,00 | 19875 | 4 G 0,75 | 19 | 7,8 | 60,0 | 82,0 | 751,00 | 19876 | 5 G 0,75 | 19 | 8,5 | 71,0 | 97,0 | 796,00 | 19877 | 7 G 0,75 | 19 | 9,6 | 91,0 | 141,0 | 1200,00 | 19878 | 12 G 0,75 | 19 | 11,5 | 142,0 | 217,0 | 1619,00 | 19879 | 18 G 0,75 | 19 | 13,0 | 212,0 | 304,0 | 1992,00 | 19880 | 25 G 0,75 | 19 | 15,8 | 281,0 | 420,0 | 2818,00 | 19881 | 36 G 0,75 | 19 | 17,5 | 350,0 | 535,0 | 3430,00 | 19882 | 2 x 1 | 18 | 7,4 | 50,0 | 69,0 | 795,00 | 19883 | 3 G 1 | 18 | 7,7 | 60,0 | 84,0 | 845,00 | 19884 | 4 G 1 | 18 | 8,5 | 71,0 | 104,0 | 903,00 | 19885 | 5 G 1 | 18 | 9,0 | 88,0 | 130,0 | 978,00 | 19886 | 7 G 1 | 18 | 10,4 | 111,0 | 160,0 | 1481,00 | 19887 | 12 G 1 | 18 | 12,4 | 184,0 | 270,0 | 1832,00 | 19888 | 18 G 1 | 18 | 14,3 | 260,0 | 391,0 | 2305,00 | 19889 | 25 G 1 | 18 | 17,0 | 349,0 | 547,0 | 3010,00 | 19890 | 36 G 1 | 18 | 19,0 | 510,0 | 790,0 | 3737,00 | 19891 | 2 x 1,5 | 16 | 8,0 | 63,0 | 90,0 | 819,00 | 19892 | 3 G 1,5 | 16 | 8,3 | 80,0 | 109,0 | 962,00 | 19893 | 4 G 1,5 | 16 | 9,2 | 97,0 | 132,0 | 998,00 | 19894 | 5 G 1,5 | 16 | 10,0 | 119,0 | 169,0 | 1142,00 | 19895 | 7 G 1,5 | 16 | 11,6 | 147,0 | 219,0 | 1580,00 | 19896 | 12 G 1,5 | 16 | 13,8 | 267,0 | 363,0 | 2286,00 | 19897 | 18 G 1,5 | 16 | 16,2 | 374,0 | 496,0 | 3084,00 | 19898 | 25 G 1,5 | 16 | 19,0 | 526,0 | 724,0 | 4093,00 | 19899 | 36 G 1,5 | 16 | 21,5 | 702,0 | 1190,0 | 5091,00 | 19900 | 2 x 2,5 | 14 | 9,5 | 96,0 | 136,0 | 1037,00 | 19901 | 3 G 2,5 | 14 | 10,3 | 144,0 | 179,0 | 1272,00 | 19902 | 4 G 2,5 | 14 | 11,3 | 149,0 | 201,0 | 1354,00 | 19903 | 5 G 2,5 | 14 | 12,4 | 181,0 | 232,0 | 1857,00 | 19904 | 7 G 2,5 | 14 | 14,4 | 255,0 | 357,0 | 2416,00 | 19905 | 12 G 2,5 | 14 | 17,5 | 441,0 | 586,0 | 3027,00 | 19906 | 18 G 2,5 | 14 | 20,3 | 604,0 | 1064,0 | 4336,00 | 19907 | 25 G 2,5 | 14 | 24,2 | 793,0 | 1411,0 | 5599,00 | 19908 | 36 G 2,5 | 14 | 27,2 | 1034,0 | 1623,0 | 8063,00 | 19909 | 3 G 4 | 12 | 11,5 | 174,0 | 257,0 | 2304,00 | 19910 | 4 G 4 | 12 | 12,4 | 230,0 | 324,0 | 2924,00 | 19911 | 5 G 4 | 12 | 13,5 | 274,0 | 401,0 | 3266,00 | 19912 | 6 G 4 | 12 | 15,2 | 295,0 | 456,0 | 4436,00 | 19913 | 7 G 4 | 12 | 16,3 | 316,0 | 511,0 | 4800,00 | 19914 | 3 G 6 | 10 | 13,5 | 240,0 | 343,0 | 2742,00 | 19915 | 4 G 6 | 10 | 15,2 | 305,0 | 427,0 | 3482,00 | 19916 | 5 G 6 | 10 | 16,5 | 442,0 | 562,0 | 4033,00 | 19917 | 6 G 6 | 10 | 17,8 | 471,0 | 628,0 | 5075,00 | 19918 | 7 G 6 | 10 | 19,5 | 505,0 | 692,0 | 5926,00 | 19919 | 3 G 10 | 8 | 17,1 | 367,0 | 731,0 | 3799,00 | 19920 | 4 G 10 | 8 | 19,0 | 549,0 | 992,0 | 4824,00 | 19921 | 5 G 10 | 8 | 20,7 | 607,0 | 1014,0 | 5367,00 | 19922 | 6 G 10 | 8 | 22,0 | 711,0 | 1241,0 | 6755,00 | 19923 | 7 G 10 | 8 | 24,0 | 820,0 | 1491,0 | 7890,00 | 19924 | 3 G 16 | 6 | 19,8 | 692,0 | 1004,0 | 5655,00 | 19925 | 4 G 16 | 6 | 21,8 | 840,0 | 1296,0 | 7180,00 | 19926 | 5 G 16 | 6 | 24,0 | 1050,0 | 1658,0 | 8752,00 | |