SHIPFLEX® 330

câble pour chaîne porte-câbles, sans halogène, type préférentiel CEM, repérage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble blindé spécial pour chaîne porte-câbles
  • UL-Style 20233
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température d'installation
    min. -25°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 300 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5 x Ø de câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation spéciale de conducteur
  • Conducteurs de couleur selon DIN 47100
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas adaptées
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env., en option film aluminium sous la tresse de blindage
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial selon UL-Std. 1581 Tab. 50227
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Résistance aux huiles selon CEI 60092-350, Annexe F
  • Comportement à basses températures à -40°C selon CEI 60092-350, Annexe E
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Le câble HELUKABEL® SHIPFLEX® 330 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques et aux sévères contraintes qui s'appliquent aux câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles nouvellement développés et testés, à blindage général destinés aux utilisations offshore. Ce câble deux normes est homologué Lloyds Register. La gaine extérieure PUR à faible adhérence permet son utilisation dans des environnement pétroliers sensibles et des conditions environnementales difficiles. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser notre questionnaire correspondant aux chaînes d'alimentation disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19846

2 x 0,25

24

5,0

14,9

38,0

527,00

19847

3 x 0,25

24

5,2

18,8

44,0

554,00

19848

4 x 0,25

24

5,5

21,3

51,0

594,00

19849

5 x 0,25

24

5,8

31,0

68,0

672,00

19850

7 x 0,25

24

6,7

39,6

82,0

861,00

19851

12 x 0,25

24

8,0

59,1

124,0

1170,00

19852

18 x 0,25

24

9,0

78,4

150,0

1351,00

19853

25 x 0,25

24

10,8

101,0

204,0

1692,00

19854

36 x 0,25

24

11,5

126,4

230,0

2437,00

19855

2 x 0,34

22

5,2

18,1

45,0

554,00

19856

3 x 0,34

22

5,5

28,7

60,0

583,00

19857

4 x 0,34

22

5,8

35,7

76,0

675,00

19858

5 x 0,34

22

6,5

39,1

82,0

741,00

19859

7 x 0,34

22

7,2

52,7

110,0

1018,00

19860

12 x 0,34

22

8,5

76,4

166,0

1303,00

19861

18 x 0,34

22

10,0

99,7

216,0

1492,00

19862

25 x 0,34

22

12,0

155,0

305,0

2056,00

19863

36 x 0,34

22

13,0

188,0

340,0

2961,00