SHIPFLEX® 113

câble pour chaîne porte-câbles, sans halogène, type préférentiel CEM, repérage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble blindé spécial pour chaîne porte-câbles
  • UL-Style 20234
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température d'installation
    min. -25°C
  • Tension nominale
    selon VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure min.
    7,5x Ø de câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation spéciale de conducteur
  • Conducteurs de puissance noirs avec impression U1, V2, W3
  • Conducteur de protection V/J selon section de conducteur, partagé en trois le cas échéant
  • Conducteurs de commande noirs numérotés en blanc 5,6
  • Blindage des conducteurs de commande par paire avec film doublé d'alu et tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Conducteurs de commande, blindés par paire et torsadés avec conducteurs de puissance à longueurs de pas optimisées et bourrage stabilisant
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture optimum de 85% env.
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral selon UL-Std. 1581 Tab. 50227
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Résistance aux huiles selon CEI 60092-350, Annexe F
  • Comportement à basses températures à -40°C selon CEI 60092-350, Annexe E
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Le câble HELUKABEL® SHIPFLEX® 113 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques et aux sévères contraintes qui s'appliquent aux câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles nouvellement développés et testés, à blindage général, destinés aux utilisations offshore. Dans ce type de câble, les conducteurs de puissance sont combinés avec les conducteurs de commande. Ce câble deux normes est homologué Lloyds Register. La gaine extérieure PUR à faible adhérence permet son utilisation dans des environnement pétroliers sensibles et des conditions environnementales difficiles. Pour les applications qui dépassent les solutions classiques, nous recommandons d'utiliser notre questionnaire correspondant aux chaînes d'alimentation disponible dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
19822

(4 G 1,5 + (2 x 1,0))

11,5

138,0

254,0

1228,00

19827

(4 G 1,5 + (2 x 1,5))

12,0

148,0

265,0

1293,00

19823

(4 G 2,5 + (2 x 1,0))

13,0

176,0

328,0

1381,00

19828

(4 G 2,5 + (2 x 1,5))

14,0

187,0

339,0

1504,00

19824

(4 G 4 + (2 x 1,0))

14,5

258,0

460,0

1729,00

19829

(4 G 4 + (2 x 1,5))

15,0

268,0

475,0

1823,00

19825

(4 G 6 + (2 x 1,0))

17,0

348,0

596,0

2142,00

19830

(4 G 6 + (2 x 1,5))

17,0

358,0

607,0

2331,00

19826

(4 G 10 + (2 x 1,0))

20,0

574,0

912,0

3216,00

19831

(4 G 10 + (2 x 1,5))

20,5

584,0

924,0

3318,00

19832

(4 G 16 + (2 x 1,5))

24,0

825,0

1205,0

4480,00

19833

(4 G 25 + (2 x 1,5))

28,5

1283,0

1510,0

7332,00

19834

(4 G 35 + (2 x 1,5))

32,0

1850,0

2005,0

9830,00

19835

(4 G 50 + (2 x 1,5))

37,0

2540,0

2890,0

13611,00