UNIPUR®-CP

flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, screened, EMC-preferred type, meter marking

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement blindé
    TPE/PUR spécial d'après
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en élastomère thermoplastique (TPE)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PUR type de mélange TMPU d'après DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant
  • aux huiles et graisses à l'eau et aux intempéries à l'ozone et à l'oxygène aux rayons UV, à l'hydrolyse, aux microbes
  • Résistant à l'abrasion
  • Ténacité aux entailles
  • Résistant à la déchirure et à la coupure
  • Bonne flexibilité à basses températures jusqu'à -40°C
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OB)
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = bleu simil. RAL 5015 1 = vert simil. RAL 6018 2 = marron simil. RAL 8003 3 = jaune simil.RAL 1021 4 = rouge simil. RAL 3000 5 = orange simil. RAL 2003 6 = violet simil. RAL 4005 7 = gris simil. RAL 7001/7032 Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Types équivalents non blindés : UNIPUR®,
Utilisation

Ces câbles robustes, souples et blindés sont utilisés dans des outils de type perceuses, scies circulaires portables, outils de jardinage et dans des moteurs transportables et des machines agricoles, sur des chantiers, dans des outils de bricolage, dans des chantiers navals et des installations frigorifiques. Ils présentent d'exceptionnelles propriétés mécaniques, notamment une bonne résistance à la pression, à l'abrasion et au frottement.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19150

2 x 0,5

blau

6,1

29,0

46,0

286,00

19151

2 x 0,5

grün

6,1

29,0

46,0

286,00

19152

2 x 0,5

braun

6,1

29,0

46,0

286,00

19153

2 x 0,5

gelb

6,1

29,0

46,0

286,00

19154

2 x 0,5

rot

6,1

29,0

46,0

286,00

19155

2 x 0,5

orange

6,1

29,0

46,0

286,00

19156

2 x 0,5

violett

6,1

29,0

46,0

286,00

19157

2 x 0,5

grau

6,1

29,0

46,0

286,00

19160

3 G 0,5

blau

6,3

39,0

56,0

303,00

19161

3 G 0,5

grün

6,3

39,0

56,0

303,00

19162

3 G 0,5

braun

6,3

39,0

56,0

303,00

19163

3 G 0,5

gelb

6,3

39,0

56,0

303,00

19164

3 G 0,5

rot

6,3

39,0

56,0

303,00

19165

3 G 0,5

orange

6,3

39,0

56,0

303,00

19166

3 G 0,5

violett

6,3

39,0

56,0

303,00

19167

3 G 0,5

grau

6,3

39,0

56,0

303,00

19170

4 G 0,5

blau

6,8

46,0

62,0

343,00

19171

4 G 0,5

grün

6,8

46,0

62,0

343,00

19172

4 G 0,5

braun

6,8

46,0

62,0

343,00

19173

4 G 0,5

gelb

6,8

46,0

62,0

343,00

19174

4 G 0,5

rot

6,8

46,0

62,0

343,00

19175

4 G 0,5

orange

6,8

46,0

62,0

343,00

19176

4 G 0,5

violett

6,8

46,0

62,0

343,00

19177

4 G 0,5

grau

6,8

46,0

62,0

343,00

19180

5 G 0,5

blau

7,4

52,0

75,0

395,00

19181

5 G 0,5

grün

7,4

52,0

75,0

395,00

19182

5 G 0,5

braun

7,4

52,0

75,0

395,00

19183

5 G 0,5

gelb

7,4

52,0

75,0

395,00

19184

5 G 0,5

rot

7,4

52,0

75,0

395,00

19185

5 G 0,5

orange

7,4

52,0

75,0

395,00

19186

5 G 0,5

violett

7,4

52,0

75,0

395,00

19187

5 G 0,5

grau

7,4

52,0

75,0

395,00

19190

7 G 0,5

blau

8,8

68,0

98,0

493,00

19191

7 G 0,5

grün

8,8

68,0

98,0

493,00

19192

7 G 0,5

braun

8,8

68,0

98,0

493,00

19193

7 G 0,5

gelb

8,8

68,0

98,0

493,00

19194

7 G 0,5

rot

8,8

68,0

98,0

493,00

19195

7 G 0,5

orange

8,8

68,0

98,0

493,00

19196

7 G 0,5

violett

8,8

68,0

98,0

493,00

19197

7 G 0,5

grau

8,8

68,0

98,0

493,00

19200

12 G 0,5

blau

10,9

117,0

158,0

635,00

19201

12 G 0,5

grün

10,9

117,0

158,0

635,00

19202

12 G 0,5

braun

10,9

117,0

158,0

635,00

19203

12 G 0,5

gelb

10,9

117,0

158,0

635,00

19204

12 G 0,5

rot

10,9

117,0

158,0

635,00

19205

12 G 0,5

orange

10,9

117,0

158,0

635,00

19206

12 G 0,5

violett

10,9

117,0

158,0

635,00

19207

12 G 0,5

grau

10,9

117,0

158,0

635,00

19210

18 G 0,5

blau

13,0

152,0

216,0

830,00

19211

18 G 0,5

grün

13,0

152,0

216,0

830,00

19212

18 G 0,5

braun

13,0

152,0

216,0

830,00

19213

18 G 0,5

gelb

13,0

152,0

216,0

830,00

19214

18 G 0,5

rot

13,0

152,0

216,0

830,00

19215

18 G 0,5

orange

13,0

152,0

216,0

830,00

19216

18 G 0,5

violett

13,0

152,0

216,0

830,00

19217

18 G 0,5

grau

13,0

152,0

216,0

830,00

19220

25 G 0,5

blau

15,6

250,0

315,0

1042,00

19221

25 G 0,5

grün

15,6

250,0

315,0

1042,00

19222

25 G 0,5

braun

15,6

250,0

315,0

1042,00

19223

25 G 0,5

gelb

15,6

250,0

315,0

1042,00

19224

25 G 0,5

rot

15,6

250,0

315,0

1042,00

19225

25 G 0,5

orange

15,6

250,0

315,0

1042,00

19226

25 G 0,5

violett

15,6

250,0

315,0

1042,00

19227

25 G 0,5

grau

15,6

250,0

315,0

1042,00

19230

34 G 0,5

blau

17,2

312,0

371,0

1420,00

19231

34 G 0,5

grün

17,2

312,0

371,0

1420,00

19232

34 G 0,5

braun

17,2

312,0

371,0

1420,00

19233

34 G 0,5

gelb

17,2

312,0

371,0

1420,00

19234

34 G 0,5

rot

17,2

312,0

371,0

1420,00

19235

34 G 0,5

orange

17,2

312,0

371,0

1420,00

19236

34 G 0,5

violett

17,2

312,0

371,0

1420,00

19237

34 G 0,5

grau

17,2

312,0

371,0

1420,00

19240

41 G 0,5

blau

19,4

350,0

442,0

1724,00

19241

41 G 0,5

grün

19,4

350,0

442,0

1724,00

19242

41 G 0,5

braun

19,4

350,0

442,0

1724,00

19243

41 G 0,5

gelb

19,4

350,0

442,0

1724,00

19244

41 G 0,5

rot

19,4

350,0

442,0

1724,00

19245

41 G 0,5

orange

19,4

350,0

442,0

1724,00

19246

41 G 0,5

violett

19,4

350,0

442,0

1724,00

19247

41 G 0,5

grau

19,4

350,0

442,0

1724,00

19250

2 x 0,75

blau

6,8

39,0

60,0

305,00

19251

2 x 0,75

grün

6,8

39,0

60,0

305,00

19252

2 x 0,75

braun

6,8

39,0

60,0

305,00

19253

2 x 0,75

gelb

6,8

39,0

60,0

305,00

19254

2 x 0,75

rot

6,8

39,0

60,0

305,00

19255

2 x 0,75

orange

6,8

39,0

60,0

305,00

19256

2 x 0,75

violett

6,8

39,0

60,0

305,00

19257

2 x 0,75

grau

6,8

39,0

60,0

305,00

19260

3 G 0,75

blau

7,1

50,0

68,0

331,00

19261

3 G 0,75

grün

7,1

50,0

68,0

331,00

19262

3 G 0,75

braun

7,1

50,0

68,0

331,00

19263

3 G 0,75

gelb

7,1

50,0

68,0

331,00

19264

3 G 0,75

rot

7,1

50,0

68,0

331,00

19265

3 G 0,75

orange

7,1

50,0

68,0

331,00

19266

3 G 0,75

violett

7,1

50,0

68,0

331,00

19267

3 G 0,75

grau

7,1

50,0

68,0

331,00

19270

4 G 0,75

blau

7,7

57,0

78,0

376,00

19271

4 G 0,75

grün

7,7

57,0

78,0

376,00

19272

4 G 0,75

braun

7,7

57,0

78,0

376,00

19273

4 G 0,75

gelb

7,7

57,0

78,0

376,00

19274

4 G 0,75

rot

7,7

57,0

78,0

376,00

19275

4 G 0,75

orange

7,7

57,0

78,0

376,00

19276

4 G 0,75

violett

7,7

57,0

78,0

376,00

19277

4 G 0,75

grau

7,7

57,0

78,0

376,00

19280

5 G 0,75

blau

8,4

70,0

95,0

421,00

19281

5 G 0,75

grün

8,4

70,0

95,0

421,00

19282

5 G 0,75

braun

8,4

70,0

95,0

421,00

19283

5 G 0,75

gelb

8,4

70,0

95,0

421,00

19284

5 G 0,75

rot

8,4

70,0

95,0

421,00

19285

5 G 0,75

orange

8,4

70,0

95,0

421,00

19286

5 G 0,75

violett

8,4

70,0

95,0

421,00

19287

5 G 0,75

grau

8,4

70,0

95,0

421,00

19290

6 G 0,75

blau

9,1

87,0

112,0

513,00

19291

6 G 0,75

grün

9,1

87,0

112,0

513,00

19292

6 G 0,75

braun

9,1

87,0

112,0

513,00

19293

6 G 0,75

gelb

9,1

87,0

112,0

513,00

19294

6 G 0,75

rot

9,1

87,0

112,0

513,00

19295

6 G 0,75

orange

9,1

87,0

112,0

513,00

19296

6 G 0,75

violett

9,1

87,0

112,0

513,00

19297

6 G 0,75

grau

9,1

87,0

112,0

513,00

19300

7 G 0,75

blau

10,0

96,0

138,0

570,00

19301

7 G 0,75

grün

10,0

96,0

138,0

570,00

19302

7 G 0,75

braun

10,0

96,0

138,0

570,00

19303

7 G 0,75

gelb

10,0

96,0

138,0

570,00

19304

7 G 0,75

rot

10,0

96,0

138,0

570,00

19305

7 G 0,75

orange

10,0

96,0

138,0

570,00

19306

7 G 0,75

violett

10,0

96,0

138,0

570,00

19307

7 G 0,75

grau

10,0

96,0

138,0

570,00

19310

12 G 0,75

blau

12,3

151,0

207,0

707,00

19311

12 G 0,75

grün

12,3

151,0

207,0

707,00

19312

12 G 0,75

braun

12,3

151,0

207,0

707,00

19313

12 G 0,75

gelb

12,3

151,0

207,0

707,00

19314

12 G 0,75

rot

12,3

151,0

207,0

707,00

19315

12 G 0,75

orange

12,3

151,0

207,0

707,00

19316

12 G 0,75

violett

12,3

151,0

207,0

707,00

19317

12 G 0,75

grau

12,3

151,0

207,0

707,00

19320

18 G 0,75

blau

14,8

207,0

293,0

972,00

19321

18 G 0,75

grün

14,8

207,0

293,0

972,00

19322

18 G 0,75

braun

14,8

207,0

293,0

972,00

19323

18 G 0,75

gelb

14,8

207,0

293,0

972,00

19324

18 G 0,75

rot

14,8

207,0

293,0

972,00

19325

18 G 0,75

orange

14,8

207,0

293,0

972,00

19326

18 G 0,75

violett

14,8

207,0

293,0

972,00

19327

18 G 0,75

grau

14,8

207,0

293,0

972,00

19330

25 G 0,75

blau

18,4

278,0

413,0

1173,00

19331

25 G 0,75

grün

18,4

278,0

413,0

1173,00

19332

25 G 0,75

braun

18,4

278,0

413,0

1173,00

19333

25 G 0,75

gelb

18,4

278,0

413,0

1173,00

19334

25 G 0,75

rot

18,4

278,0

413,0

1173,00

19335

25 G 0,75

orange

18,4

278,0

413,0

1173,00

19336

25 G 0,75

violett

18,4

278,0

413,0

1173,00

19337

25 G 0,75

grau

18,4

278,0

413,0

1173,00

19340

34 G 0,75

blau

20,3

350,0

523,0

1595,00

19341

34 G 0,75

grün

20,3

350,0

523,0

1595,00

19342

34 G 0,75

braun

20,3

350,0

523,0

1595,00

19343

34 G 0,75

gelb

20,3

350,0

523,0

1595,00

19344

34 G 0,75

rot

20,3

350,0

523,0

1595,00

19345

34 G 0,75

orange

20,3

350,0

523,0

1595,00

19346

34 G 0,75

violett

20,3

350,0

523,0

1595,00

19347

34 G 0,75

grau

20,3

350,0

523,0

1595,00

19350

41 G 0,75

blau

22,0

404,0

609,0

1925,00

19351

41 G 0,75

grün

22,0

404,0

609,0

1925,00

19352

41 G 0,75

braun

22,0

404,0

609,0

1925,00

19353

41 G 0,75

gelb

22,0

404,0

609,0

1925,00

19354

41 G 0,75

rot

22,0

404,0

609,0

1925,00

19355

41 G 0,75

orange

22,0

404,0

609,0

1925,00

19356

41 G 0,75

violett

22,0

404,0

609,0

1925,00

19357

41 G 0,75

grau

22,0

404,0

609,0

1925,00

19360

2 G 1

blau

7,1

46,0

65,0

323,00

19361

2 G 1

grün

7,1

46,0

65,0

323,00

19362

2 G 1

braun

7,1

46,0

65,0

323,00

19363

2 G 1

gelb

7,1

46,0

65,0

323,00

19364

2 G 1

rot

7,1

46,0

65,0

323,00

19365

2 G 1

orange

7,1

46,0

65,0

323,00

19366

2 G 1

violett

7,1

46,0

65,0

323,00

19367

2 G 1

grau

7,1

46,0

65,0

323,00

19370

3 G 1

blau

7,4

56,0

76,0

344,00

19371

3 G 1

grün

7,4

56,0

76,0

344,00

19372

3 G 1

braun

7,4

56,0

76,0

344,00

19373

3 G 1

gelb

7,4

56,0

76,0

344,00

19374

3 G 1

rot

7,4

56,0

76,0

344,00

19375

3 G 1

orange

7,4

56,0

76,0

344,00

19376

3 G 1

violett

7,4

56,0

76,0

344,00

19377

3 G 1

grau

7,4

56,0

76,0

344,00

19380

4 G 1

blau

8,1

69,0

89,0

408,00

19381

4 G 1

grün

8,1

69,0

89,0

408,00

19382

4 G 1

braun

8,1

69,0

89,0

408,00

19383

4 G 1

gelb

8,1

69,0

89,0

408,00

19384

4 G 1

rot

8,1

69,0

89,0

408,00

19385

4 G 1

orange

8,1

69,0

89,0

408,00

19386

4 G 1

violett

8,1

69,0

89,0

408,00

19387

4 G 1

grau

8,1

69,0

89,0

408,00

19390

5 G 1

blau

8,8

89,0

108,0

453,00

19391

5 G 1

grün

8,8

89,0

108,0

453,00

19392

5 G 1

braun

8,8

89,0

108,0

453,00

19393

5 G 1

gelb

8,8

89,0

108,0

453,00

19394

5 G 1

rot

8,8

89,0

108,0

453,00

19395

5 G 1

orange

8,8

89,0

108,0

453,00

19396

5 G 1

violett

8,8

89,0

108,0

453,00

19397