SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®

type préférentiel CEM, câble pour chaînes porte-câbles, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles, torsadé par paires
    d'après DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 350 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 135 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement avec 0,25 mm²
    7,5 x Ø du câble
    pose fixe avec 0,25 mm²
    4 x Ø du câble
    en mouvement avec 0,5 - 1 mm²
    10 x Ø du câble
    pose fixe avec 0,5 - 1 mm²
    5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, paires en couches à longueurs de pas optimisées, hors torsion
  • Non-tissé recouvrant la couche extérieure
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral type de mélange TMPU selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles
  • Résistance aux intempéries, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux UV
  • Résistance chimique aux solvants, acides produits alcalins et liquides hydrauliques
  • Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation à contraintes en flexions extrêmes
  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Durée de vie prolongée grâce à la faible résistance aux frottements des conducteurs à isolation PP torsadés entre eux
  • Résistance élevée au déchirement, à l'usure et aux chocs même à basse température
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Ces câbles pour chaînes porte-câbles à conducteurs torsadés par paires, à blindage général, peuvent fonctionner dans des environnements dans lesquels des facteurs extérieurs haute fréquence peuvent perturber la transmission des données ; ils sont adaptés aux contraintes de souplesse continue inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, ainsi qu'aux composants machines en mouvement permanent. Il s'agit d'un câble de données extra-souple de dernière génération, à isolation de conducteurs en PP coulissante, gaine extérieure PUR résistante aux coupures et à faible adhérence, qui garantit la meilleure longévité et une excellente rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

19758

1 x 2 x 0,14

4,4

13,0

24,0

26

19759

2 x 2 x 0,14

6,0

19,2

42,0

26

19768

3 x 2 x 0,14

6,3

23,3

53,0

26

19769

4 x 2 x 0,14

6,6

27,0

60,0

26

19778

5 x 2 x 0,14

7,2

37,6

74,0

26

19779

6 x 2 x 0,14

7,5

49,2

90,0

26

19788

8 x 2 x 0,14

8,6

54,6

108,0

26

19789

10 x 2 x 0,14

10,0

60,0

119,0

26

19101

1 x 2 x 0,25

4,9

14,0

28,0

24

19102

2 x 2 x 0,25

6,8

32,0

61,0

24

19103

3 x 2 x 0,25

7,2

38,4

73,0

24

19104

4 x 2 x 0,25

7,7

43,2

90,0

24

19105

5 x 2 x 0,25

8,6

51,5

105,0

24

19106

6 x 2 x 0,25

9,2

71,8

133,0

24

19107

8 x 2 x 0,25

10,6

74,4

156,0

24

19108

10 x 2 x 0,25

11,7

90,0

188,0

24

19109

14 x 2 x 0,25

12,7

111,2

220,0

24

19119

1 x 2 x 0,5

5,7

22,0

47,0

20

19120

2 x 2 x 0,5

8,2

50,0

100,0

20

19121

3 x 2 x 0,5

8,8

71,8

131,0

20

19122

4 x 2 x 0,5

9,6

74,4

149,0

20

19123

5 x 2 x 0,5

10,6

84,5

169,0

20

19124

6 x 2 x 0,5

11,5

99,6

196,0

20

19125

8 x 2 x 0,5

13,4

144,3

285,0

20

19126

10 x 2 x 0,5

14,9

176,0

344,0

20

19127

14 x 2 x 0,5

16,5

215,4

401,0

20

19128

1 x 2 x 0,75

6,5

34,0

61,0

19

19129

2 x 2 x 0,75

9,3

60,0

113,0

19

19130

3 x 2 x 0,75

9,8

85,7

158,0

19

19131

4 x 2 x 0,75

10,6

93,6

173,0

19

19132

5 x 2 x 0,75

11,7

113,0

203,0

19

19133

6 x 2 x 0,75

12,7

130,4

231,0

19

19134

8 x 2 x 0,75

14,9

192,2

343,0

19

19135

10 x 2 x 0,75

16,6

258,0

467,0

19

19136

14 x 2 x 0,75

18,2

316,6

546,0

19

19137

1 x 2 x 1

6,9

42,0

71,0

18

19138

2 x 2 x 1

9,9

73,0

130,0

18

19139

3 x 2 x 1

10,5

93,6

170,0

18

19140

4 x 2 x 1

11,6

117,8

204,0

18

19141

5 x 2 x 1

12,8

139,0

238,0

18