PAAR-TRONIC

souple, code couleur conforme à DIN 47100, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données PVC spécial destiné à la
    commande électronique, d'après
    DIN VDE 0812 et 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    350 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai 1200 V
  • Tension de claquage min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service (valeur approx.)
    à 800 Hz
    conducteur/conducteur 0,14 mm² = 120 pF/m
    conducteur/conducteur 0,25 mm² = 150 pF/m
  • Inductance env. 0,65 mH/km
  • Impédance env. 78 Ohm
  • Couplage K1 env. 300 pF/100 m
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Paires torsadées en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Type équivalent blindé : PAAR-TRONIC-CY
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Ce sont des câbles de données et de mesure, utilisés partout où l'exigence d'un diamètre réduit est demandée, par exemple dans les domaines des machines-outils, machines de bureau, compteurs, automatisme et régulation, de l'électronique, ainsi que dans les installations de calcul, les balances, les techniques de mesure et de réglage. Seules de faibles intensités sont transmissibles.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

19001

1 x 2 x 0,14

3,6

2,7

20,0

26

19002

2 x 2 x 0,14

5,2

5,0

25,0

26

19003

3 x 2 x 0,14

5,5

8,0

31,0

26

19004

4 x 2 x 0,14

6,0

11,0

38,0

26

19005

5 x 2 x 0,14

6,7

13,0

45,0

26

19006

6 x 2 x 0,14

7,2

16,0

50,0

26

19007

7 x 2 x 0,14

7,3

19,0

57,0

26

19008

8 x 2 x 0,14

8,2

22,0

64,0

26

19009

10 x 2 x 0,14

9,2

27,0

78,0

26

19010

11 x 2 x 0,14

9,3

30,0

86,0

26

19011

12 x 2 x 0,14

9,5

32,0

94,0

26

19012

14 x 2 x 0,14

10,1

38,0

105,0

26

19013

15 x 2 x 0,14

10,7

40,0

108,0

26

19014

16 x 2 x 0,14

10,8

43,0

110,0

26

19015

18 x 2 x 0,14

11,2

48,0

119,0

26

19016

20 x 2 x 0,14

11,8

54,0

130,0

26

19017

22 x 2 x 0,14

12,6

59,0

150,0

26

19018

24 x 2 x 0,14

13,2

65,0

170,0

26

19019

25 x 2 x 0,14

13,3

67,0

180,0

26

19020

26 x 2 x 0,14

13,4

70,0

184,0

26

19021

27 x 2 x 0,14

13,5

73,0

188,0

26

19022

28 x 2 x 0,14

14,2

75,0

192,0

26

19023

30 x 2 x 0,14

14,3

81,0

200,0

26

19024

32 x 2 x 0,14

14,7

86,0

224,0

26

19025

34 x 2 x 0,14

15,2

91,0

247,0

26

19026

36 x 2 x 0,14

15,3

97,0

260,0

26

19027

38 x 2 x 0,14

16,2

102,0

272,0

26

19028

40 x 2 x 0,14

16,3

108,0

294,0

26

19029

44 x 2 x 0,14

17,4

118,0

334,0

26

19030

45 x 2 x 0,14

17,5

121,0

342,0

26

19031

50 x 2 x 0,14

18,3

134,0

387,0

26

19032

52 x 2 x 0,14

18,4

140,0

403,0

26

19033

55 x 2 x 0,14

18,9

148,0

427,0

26

19034

1 x 2 x 0,25

4,0

5,0

32,0

24

19035

2 x 2 x 0,25

5,8

10,0

37,0

24

19036

3 x 2 x 0,25

6,2

15,0

47,0

24

19037

4 x 2 x 0,25

6,9

20,0

58,0

24

19038

5 x 2 x 0,25

7,5

25,0

70,0

24

19039

6 x 2 x 0,25

8,4

30,0

80,0

24

19040

7 x 2 x 0,25

8,5

35,0

89,0

24

19041

8 x 2 x 0,25

9,5

40,0

99,0

24

19042

10 x 2 x 0,25

10,9

50,0

114,0

24

19043

11 x 2 x 0,25

11,0

55,0

126,0

24

19044

12 x 2 x 0,25

11,5

60,0

137,0

24

19045

14 x 2 x 0,25

11,8

70,0

161,0

24

19046

15 x 2 x 0,25

12,6

75,0

174,0

24

19047

16 x 2 x 0,25

12,7

80,0

187,0

24

19048

18 x 2 x 0,25

13,3

90,0

212,0

24

19049

20 x 2 x 0,25

14,2

100,0

234,0

24

19050

22 x 2 x 0,25

14,9

110,0

250,0

24

19051

24 x 2 x 0,25

15,8

120,0

280,0

24

19052

25 x 2 x 0,25

15,9

125,0

300,0

24

19053

26 x 2 x 0,25

15,9

130,0

320,0

24

19054

27 x 2 x 0,25

16,1

135,0

330,0

24

19055

28 x 2 x 0,25

16,9

140,0

345,0

24

19056

30 x 2 x 0,25

17,0

150,0

370,0

24

19057

32 x 2 x 0,25

17,5

160,0

410,0

24

19058

34 x 2 x 0,25

18,3

170,0

425,0

24

19059

36 x 2 x 0,25

18,4

180,0

440,0

24

19060

38 x 2 x 0,25

19,0

190,0

480,0

24

19061

40 x 2 x 0,25

19,1

200,0

530,0

24

19062

44 x 2 x 0,25

20,7

220,0

580,0

24

19063

45 x 2 x 0,25

20,8

225,0

600,0

24

19064

50 x 2 x 0,25

21,6

250,0

650,0

24

19065

52 x 2 x 0,25

21,7

260,0

670,0

24

19066

55 x 2 x 0,25

22,5

275,0

790,0

24

19067

1 x 2 x 0,34

4,6

6,5

36,0

22

19068

2 x 2 x 0,34

6,7

13,0

42,0

22

19069

3 x 2 x 0,34

7,1

20,0

50,0

22

19070

4 x 2 x 0,34

7,7

26,0

61,0

22

19071

1 x 2 x 0,5

4,9

9,6

42,0

20

19072

2 x 2 x 0,5

7,2

19,2

51,0

20

19073

3 x 2 x 0,5

7,8

28,8

62,0

20

19074

4 x 2 x 0,5

8,6

38,4

73,0

20

19075

1 x 2 x 0,75

5,6

14,0

47,0

19

19076

2 x 2 x 0,75

8,2

29,0

59,0

19

19077

3 x 2 x 0,75

8,7

43,0

74,0

19

19078

4 x 2 x 0,75

9,7

58,0

93,0

19