UNIPUR®

flexible at low temperature, with customer markings, halogen-free, wear resistant, robust, meter marking

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement TPE/PUR spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +90°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en élastomère thermoplastique (TPE)
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PUR type de mélange TMPU d'après DIN EN 50363-10-2
  • Couleur de gaine selon le souhait du client
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant à l'abrasion, tenace aux entailles
  • Résistant à la déchirure et à la coupure
  • Bonne flexibilité à basses températures jusqu'à -40°C
  • Résistant aux huiles et graisses à l'eau et aux intempéries à l'ozone et à l'oxygène aux rayons UV à l'hydrolyse, aux microbes
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OB)
  • Lors de la commande, compléter l'article avec le chiffre déterminant la couleur, comme suit : 0 = bleu simil. RAL 5015 1 = vert simil. RAL 6018 2 = marron simil. RAL 8003 3 = jaune* simil.RAL 1021 4 = rouge simil. RAL 3000 5 = orange simil. RAL 2003 6 = violet simil. RAL 4005 7 = gris simil. RAL 7001/7032 Autres couleurs disponibles sur demande. * version standard avec gaine extérieure jaune
  • N° enreg. VDE 2, câbles à 7 conducteurs
  • Type équivalent blindé : UNIPUR®-CP
Utilisation

Ces câbles robustes et souples sont utilisés dans des outils de type perceuses, scies circulaires portables, outils de jardinage et dans des moteurs transportables et des machines agricoles, sur des chantiers, dans des outils de bricolage, dans des chantiers navals et des installations frigorifiques. Ils présentent d'exceptionnelles propriétés mécaniques, notamment une bonne résistance à la pression, à l'abrasion et au frottement.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

18120

2 x 0,5

blau

6,0

9,6

40,0

100,00

18121

2 x 0,5

grün

6,0

9,6

40,0

100,00

18122

2 x 0,5

braun

6,0

9,6

40,0

100,00

18123

2 x 0,5

gelb

6,0

9,6

40,0

100,00

18124

2 x 0,5

rot

6,0

9,6

40,0

100,00

18125

2 x 0,5

orange

6,0

9,6

40,0

100,00

18126

2 x 0,5

violett

6,0

9,6

40,0

100,00

18127

2 x 0,5

grau

6,0

9,6

40,0

100,00

18130

3 G 0,5

blau

6,2

14,4

47,0

117,00

18131

3 G 0,5

grün

6,2

14,4

47,0

117,00

18132

3 G 0,5

braun

6,2

14,4

47,0

117,00

18133

3 G 0,5

gelb

6,2

14,4

47,0

117,00

18134

3 G 0,5

rot

6,2

14,4

47,0

117,00

18135

3 G 0,5

orange

6,2

14,4

47,0

117,00

18136

3 G 0,5

violett

6,2

14,4

47,0

117,00

18137

3 G 0,5

grau

6,2

14,4

47,0

117,00

18140

4 G 0,5

blau

7,0

19,0

57,0

131,00

18141

4 G 0,5

grün

7,0

19,0

57,0

131,00

18142

4 G 0,5

braun

7,0

19,0

57,0

131,00

18143

4 G 0,5

gelb

7,0

19,0

57,0

131,00

18144

4 G 0,5

rot

7,0

19,0

57,0

131,00

18145

4 G 0,5

orange

7,0

19,0

57,0

131,00

18146

4 G 0,5

violett

7,0

19,0

57,0

131,00

18147

4 G 0,5

grau

7,0

19,0

57,0

131,00

18150

5 G 0,5

blau

7,5

24,0

65,0

156,00

18151

5 G 0,5

grün

7,5

24,0

65,0

156,00

18152

5 G 0,5

braun

7,5

24,0

65,0

156,00

18153

5 G 0,5

gelb

7,5

24,0

65,0

156,00

18154

5 G 0,5

rot

7,5

24,0

65,0

156,00

18155

5 G 0,5

orange

7,5

24,0

65,0

156,00

18156

5 G 0,5

violett

7,5

24,0

65,0

156,00

18157

5 G 0,5

grau

7,5

24,0

65,0

156,00

18160

7 G 0,5

blau

9,2

33,6

94,0

226,00

18161

7 G 0,5

grün

9,2

33,6

94,0

226,00

18162

7 G 0,5

braun

9,2

33,6

94,0

226,00

18163

7 G 0,5

gelb

9,2

33,6

94,0

226,00

18164

7 G 0,5

rot

9,2

33,6

94,0

226,00

18165

7 G 0,5

orange

9,2

33,6

94,0

226,00

18166

7 G 0,5

violett

9,2

33,6

94,0

226,00

18167

7 G 0,5

grau

9,2

33,6

94,0

226,00

18170

12 G 0,5

blau

11,5

58,0

150,0

473,00

18171

12 G 0,5

grün

11,5

58,0

150,0

473,00

18172

12 G 0,5

braun

11,5

58,0

150,0

473,00

18173

12 G 0,5

gelb

11,5

58,0

150,0

473,00

18174

12 G 0,5

rot

11,5

58,0

150,0

473,00

18175

12 G 0,5

orange

11,5

58,0

150,0

473,00

18176

12 G 0,5

violett

11,5

58,0

150,0

473,00

18177

12 G 0,5

grau

11,5

58,0

150,0

473,00

18180

18 G 0,5

blau

13,2

86,0

208,0

661,00

18181

18 G 0,5

grün

13,2

86,0

208,0

661,00

18182

18 G 0,5

braun

13,2

86,0

208,0

661,00

18183

18 G 0,5

gelb

13,2

86,0

208,0

661,00

18184

18 G 0,5

rot

13,2

86,0

208,0

661,00

18185

18 G 0,5

orange

13,2

86,0

208,0

661,00

18186

18 G 0,5

violett

13,2

86,0

208,0

661,00

18187

18 G 0,5

grau

13,2

86,0

208,0

661,00

18190

25 G 0,5

blau

15,2

120,0

276,0

816,00

18191

25 G 0,5

grün

15,2

120,0

276,0

816,00

18192

25 G 0,5

braun

15,2

120,0

276,0

816,00

18193

25 G 0,5

gelb

15,2

120,0

276,0

816,00

18194

25 G 0,5

rot

15,2

120,0

276,0

816,00

18195

25 G 0,5

orange

15,2

120,0

276,0

816,00

18196

25 G 0,5

violett

15,2

120,0

276,0

816,00

18197

25 G 0,5

grau

15,2

120,0

276,0

816,00

18200

34 G 0,5

blau

18,8

163,0

393,0

1185,00

18201

34 G 0,5

grün

18,8

163,0

393,0

1185,00

18202

34 G 0,5

braun

18,8

163,0

393,0

1185,00

18203

34 G 0,5

gelb

18,8

163,0

393,0

1185,00

18204

34 G 0,5

rot

18,8

163,0

393,0

1185,00

18205

34 G 0,5

orange

18,8

163,0

393,0

1185,00

18206

34 G 0,5

violett

18,8

163,0

393,0

1185,00

18207

34 G 0,5

grau

18,8

163,0

393,0

1185,00

18210

41 G 0,5

blau

20,2

197,0

460,0

1374,00

18211

41 G 0,5

grün

20,2

197,0

460,0

1374,00

18212

41 G 0,5

braun

20,2

197,0

460,0

1374,00

18213

41 G 0,5

gelb

20,2

197,0

460,0

1374,00

18214

41 G 0,5

rot

20,2

197,0

460,0

1374,00

18215

41 G 0,5

orange

20,2

197,0

460,0

1374,00

18216

41 G 0,5

violett

20,2

197,0

460,0

1374,00

18217

41 G 0,5

grau

20,2

197,0

460,0

1374,00

18220

2 x 0,75

blau

6,3

14,0

52,0

110,00

18221

2 x 0,75

grün

6,3

14,0

52,0

110,00

18222

2 x 0,75

braun

6,3

14,0

52,0

110,00

18223

2 x 0,75

gelb

6,3

14,0

52,0

110,00

18224

2 x 0,75

rot

6,3

14,0

52,0

110,00

18225

2 x 0,75

orange

6,3

14,0

52,0

110,00

18226

2 x 0,75

violett

6,3

14,0

52,0

110,00

18227

2 x 0,75

grau

6,3

14,0

52,0

110,00

18230

3 G 0,75

blau

6,9

21,6

62,0

126,00

18231

3 G 0,75

grün

6,9

21,6

62,0

126,00

18232

3 G 0,75

braun

6,9

21,6

62,0

126,00

18233

3 G 0,75

gelb

6,9

21,6

62,0

126,00

18234

3 G 0,75

rot

6,9

21,6

62,0

126,00

18235

3 G 0,75

orange

6,9

21,6

62,0

126,00

18236

3 G 0,75

violett

6,9

21,6

62,0

126,00

18237

3 G 0,75

grau

6,9

21,6

62,0

126,00

18240

4 G 0,75

blau

7,5

28,8

80,0

171,00

18241

4 G 0,75

grün

7,5

28,8

80,0

171,00

18242

4 G 0,75

braun

7,5

28,8

80,0

171,00

18243

4 G 0,75

gelb

7,5

28,8

80,0

171,00

18244

4 G 0,75

rot

7,5

28,8

80,0

171,00

18245

4 G 0,75

orange

7,5

28,8

80,0

171,00

18246

4 G 0,75

violett

7,5

28,8

80,0

171,00

18247

4 G 0,75

grau

7,5

28,8

80,0

171,00

18250

5 G 0,75

blau

8,3

36,0

94,0

203,00

18251

5 G 0,75

grün

8,3

36,0

94,0

203,00

18252

5 G 0,75

braun

8,3

36,0

94,0

203,00

18253

5 G 0,75

gelb

8,3

36,0

94,0

203,00

18254

5 G 0,75

rot

8,3

36,0

94,0

203,00

18255

5 G 0,75

orange

8,3

36,0

94,0

203,00

18256

5 G 0,75

violett

8,3

36,0

94,0

203,00

18257

5 G 0,75

grau

8,3

36,0

94,0

203,00

18260

6 G 0,75

blau

9,0

43,0

111,0

324,00

18261

6 G 0,75

grün

9,0

43,0

111,0

324,00

18262

6 G 0,75

braun

9,0

43,0

111,0

324,00

18263

6 G 0,75

gelb

9,0

43,0

111,0

324,00

18264

6 G 0,75

rot

9,0

43,0

111,0

324,00

18265

6 G 0,75

orange

9,0

43,0

111,0

324,00

18266

6 G 0,75

violett

9,0

43,0

111,0

324,00

18267

6 G 0,75

grau

9,0

43,0

111,0

324,00

18270

7 G 0,75

blau

9,8

50,0

160,0

428,00

18271

7 G 0,75

grün

9,8

50,0

160,0

326,00

18272

7 G 0,75

braun

9,8

50,0

160,0

326,00

18273

7 G 0,75

gelb

9,8

50,0

160,0

326,00

18274

7 G 0,75

rot

9,8

50,0

160,0

326,00

18275

7 G 0,75

orange

9,8

50,0

160,0

326,00

18276

7 G 0,75

violett

9,8

50,0

160,0

326,00

18277

7 G 0,75

grau

9,8

50,0

160,0

326,00

18280

12 G 0,75

blau

12,2

86,0

191,0

576,00

18281

12 G 0,75

grün

12,2

86,0

191,0

576,00

18282

12 G 0,75

braun

12,2

86,0

191,0

576,00

18283

12 G 0,75

gelb

12,2

86,0

191,0

576,00

18284

12 G 0,75

rot

12,2

86,0

191,0

576,00

18285

12 G 0,75

orange

12,2

86,0

191,0

576,00

18286

12 G 0,75

violett

12,2

86,0

191,0

576,00

18287

12 G 0,75

grau

12,2

86,0

191,0

576,00

18290

18 G 0,75

blau

14,1

130,0

267,0

729,00

18291

18 G 0,75

grün

14,1

130,0

267,0

729,00

18292

18 G 0,75

braun

14,1

130,0

267,0

729,00

18293

18 G 0,75

gelb

14,1

130,0

267,0

729,00

18294

18 G 0,75

rot

14,1

130,0

267,0

729,00

18295

18 G 0,75

orange

14,1

130,0

267,0

729,00

18296

18 G 0,75

violett

14,1

130,0

267,0

729,00

18297

18 G 0,75

grau

14,1

130,0

267,0

729,00

18300

25 G 0,75

blau

17,0

180,0

376,0

978,00

18301

25 G 0,75

grün

17,0

180,0

376,0

978,00

18302

25 G 0,75

braun

17,0

180,0

376,0

978,00

18303

25 G 0,75

gelb

17,0

180,0

376,0

978,00

18304

25 G 0,75

rot

17,0

180,0

376,0

978,00

18305

25 G 0,75

orange

17,0

180,0

376,0

978,00

18306

25 G 0,75

violett

17,0

180,0

376,0

978,00

18307

25 G 0,75

grau

17,0

180,0

376,0

978,00

18310

34 G 0,75

blau

20,3

245,0

506,0

1387,00

18311

34 G 0,75

grün

20,3

245,0

506,0

1387,00

18312

34 G 0,75

braun

20,3

245,0

506,0

1387,00

18313

34 G 0,75

gelb

20,3

245,0

506,0

1387,00

18314

34 G 0,75

rot

20,3

245,0

506,0

1387,00

18315

34 G 0,75

orange

20,3

245,0

506,0

1387,00

18316

34 G 0,75

violett

20,3

245,0

506,0

1387,00

18317

34 G 0,75

grau

20,3

245,0

506,0

1387,00

18320

41 G 0,75

blau

21,9

296,0

596,0

1620,00

18321

41 G 0,75

grün

21,9

296,0

596,0

1620,00

18322

41 G 0,75

braun

21,9

296,0

596,0

1620,00

18323

41 G 0,75

gelb

21,9

296,0

596,0

1620,00

18324

41 G 0,75

rot

21,9

296,0

596,0

1620,00

18325

41 G 0,75

orange

21,9

296,0

596,0

1620,00

18326

41 G 0,75

violett

21,9

296,0

596,0

1620,00

18327

41 G 0,75

grau

21,9

296,0

596,0

1620,00

18330

2 x 1

blau

6,8

19,2

59,0

144,00

18331

2 x 1

grün

6,8

19,2

59,0

144,00

18332

2 x 1

braun

6,8

19,2

59,0

144,00

18333

2 x 1

gelb

6,8

19,2

59,0

144,00

18334

2 x 1

rot

6,8

19,2

59,0

144,00

18335

2 x 1

orange

6,8

19,2

59,0

144,00

18336

2 x 1

violett

6,8

19,2

59,0

144,00

18337

2 x 1

grau

6,8

19,2

59,0

144,00

18340

3 G 1

blau

7,2

29,0

70,0

159,00

18341

3 G 1

grün

7,2

29,0

70,0

159,00

18342

3 G 1

braun

7,2

29,0

70,0

159,00

18343

3 G 1

gelb

7,2

29,0

70,0

159,00

18344

3 G 1

rot

7,2

29,0

70,0

159,00

18345

3 G 1

orange

7,2

29,0

70,0

159,00

18346

3 G 1

violett

7,2

29,0

70,0

159,00

18347

3 G 1

grau

7,2

29,0

70,0

159,00

18350

4 G 1

blau

7,8

38,0

87,0

198,00

18351

4 G 1

grün

7,8

38,0

87,0

198,00

18352

4 G 1

braun

7,8

38,0

87,0

198,00

18353

4 G 1

gelb

7,8

38,0

87,0

198,00

18354

4 G 1

rot

7,8

38,0

87,0

198,00

18355

4 G 1

orange

7,8

38,0

87,0

198,00

18356

4 G 1

violett

7,8

38,0

87,0

198,00

18357

4 G 1

grau

7,8

38,0

87,0

198,00

18360

5 G 1

blau

8,8

48,0

100,0

258,00

18361

5 G 1

grün

8,8

48,0

100,0

258,00

18362

5 G 1

braun

8,8

48,0

100,0

258,00

18363

5 G 1

gelb

8,8

48,0

100,0

258,00

18364

5 G 1

rot

8,8

48,0

100,0

258,00

18365

5 G 1

orange

8,8

48,0

100,0

258,00

18366

5 G 1

violett

8,8

48,0

100,0

258,00

18367

5 G 1

grau

8,8

48,0

100,0

258,00

18370