TRONIC (LiYY)

souple, code couleur conforme à DIN 47100, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données en PVC spécial d'après
    DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 0,25 mm²: 1200 V
    à partir de 0,34 mm²: 2000 V
  • Tension de claquage
    jusqu'à 0,25 mm²: 2400 V
    à partir de 0,34 mm²: 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service (valeur approx.)
    à 800 Hz
    0,14 mm² 120 pF/m
    0,25 mm² 150 pF/m
  • Inductance env. 0,65 mH/km
  • Impédance env. 78 Ohm
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme :
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100, sans répétition de couleur
  • Conducteurs toronnés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Disponible également en paires torsadées, voir HELUKABEL®-PAAR-TRONIC
  • Type équivalent blindé : TRONIC-CY (LiY-CY)
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Utilisable partout où les travaux relevant de la conception et de la construction exigent des câbles de commande et de signaux de dimensions les plus réduites, notamment dans la construction de machines, d'outils et d'installations électroniques, mais aussi dans les installations informatiques, les balances, en technique de mesure et de régulation.
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
18001

2 x 0,14

3,5

2,7

13,0

26

18002

3 x 0,14

3,7

4,0

16,0

26

18003

4 x 0,14

3,9

5,4

19,0

26

18004

5 x 0,14

4,3

6,7

22,0

26

18005

6 x 0,14

4,6

8,1

25,0

26

18006

7 x 0,14

4,6

9,4

28,0

26

18007

8 x 0,14

5,5

10,7

35,0

26

18008

10 x 0,14

5,9

13,4

41,0

26

18009

12 x 0,14

6,1

16,1

48,0

26

18010

14 x 0,14

6,3

18,8

53,0

26

18011

16 x 0,14

6,9

21,5

59,0

26

18012

18 x 0,14

7,2

24,2

65,0

26

18013

20 x 0,14

7,5

26,9

70,0

26

18014

21 x 0,14

7,6

28,2

77,0

26

18015

24 x 0,14

8,5

32,3

87,0

26

18117

25 x 0,14

8,6

33,6

91,0

26

18016

27 x 0,14

8,7

36,3

97,0

26

18017

30 x 0,14

8,9

40,3

108,0

26

18018

32 x 0,14

9,3

43,0

114,0

26

18019

36 x 0,14

9,8

48,4

126,0

26

18020

40 x 0,14

10,4

54,0

139,0

26

18021

42 x 0,14

10,5

56,0

146,0

26

18022

44 x 0,14

11,1

59,0

153,0

26

18023

48 x 0,14

11,2

65,0

164,0

26

18024

52 x 0,14

11,5

70,0

173,0

26

18025

56 x 0,14

11,8

75,0

187,0

26

18026

61 x 0,14

12,1

82,0

204,0

26

18029

2 x 0,25

3,8

4,8

18,0

24

18030

3 x 0,25

4,0

7,2

22,0

24

18031

4 x 0,25

4,3

9,6

26,0

24

18032

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

24

18033

6 x 0,25

5,3

14,4

36,0

24

18034

7 x 0,25

5,3

16,8

42,0

24

18035

8 x 0,25

6,1

19,2

49,0

24

18036

10 x 0,25

6,8

24,0

57,0

24

18037

12 x 0,25

7,0

28,8

66,0

24

18038

14 x 0,25

7,3

33,6

75,0

24

18039

16 x 0,25

7,7

38,4

84,0

24

18040

18 x 0,25

8,3

43,2

72,0

24

18114

19 x 0,25

8,3

46,0

84,0

24

18041

20 x 0,25

8,7

48,0

101,0

24

18042

21 x 0,25

8,8

50,0

107,0

24

18043

24 x 0,25

9,8

60,0

120,0

24

18118

25 x 0,25

10,0

61,0

132,0

24

18044

27 x 0,25

10,1

65,0

140,0

24

18045

30 x 0,25

10,3

72,0

156,0

24

18046

32 x 0,25

10,7

77,0

164,0

24

18047

36 x 0,25

11,3

86,0

182,0

24

18115

37 x 0,25

11,3

89,0

190,0

24

18048

40 x 0,25

12,1

96,0

200,0

24

18049

42 x 0,25

12,2

101,0

211,0

24

18050

44 x 0,25

12,8

106,0

225,0

24

18051

48 x 0,25

13,0

115,0

245,0

24

18052

52 x 0,25

13,3

125,0

263,0

24

18053

56 x 0,25

13,9

134,0

280,0

24

18054

61 x 0,25

14,3

146,0

305,0

24

18057

2 x 0,34

4,2

6,5

22,0

22

18058

3 x 0,34

4,4

9,8

30,0

22

18059

4 x 0,34

4,8

13,1

43,0

22

18060

5 x 0,34

5,4

16,3

54,0

22

18061

6 x 0,34

5,9

19,6

58,0

22

18062

7 x 0,34

5,9

22,8

61,0

22

18063

8 x 0,34

7,1

26,1

73,0

22

18064

10 x 0,34

7,6

32,6

82,0

22

18065

12 x 0,34

7,8

39,2

102,0

22

18066

14 x 0,34

8,4

45,7

108,0

22

18067

16 x 0,34

8,8

52,0

126,0

22

18068

18 x 0,34

9,3

59,0

143,0

22

18069

20 x 0,34

10,0

65,0

160,0

22

18070

21 x 0,34

10,1

69,0

166,0

22

18071

24 x 0,34

11,2

78,0

186,0

22

18096

25 x 0,34

11,4

82,0

192,0

22

18072

27 x 0,34

11,5

88,0

206,0

22

18073

30 x 0,34

11,8

98,0

226,0

22

18074

32 x 0,34

12,3

104,0

245,0

22

18075

36 x 0,34

12,9

118,0

285,0

22

18116

37 x 0,34

12,9

121,0

292,0

22

18076

40 x 0,34

14,0

131,0

318,0

22

18077

42 x 0,34

14,1

137,0

330,0

22

18078

44 x 0,34

14,6

144,0

370,0

22

18079

48 x 0,34

14,7

157,0

405,0

22

18080

52 x 0,34

15,4

170,0

430,0

22

18081

53 x 0,34

15,8

183,0

440,0

22

18082

61 x 0,34

16,3

199,0

610,0

22

18085

2 x 0,5

4,6

9,6

40,0

20

18086

3 x 0,5

4,9

14,4

46,0

20

18087

4 x 0,5

5,5

19,2

55,0

20

18088

5 x 0,5

6,0

24,0

64,0

20

18089

6 x 0,5

6,7

28,8

73,0

20

18090

7 x 0,5

6,7

33,6

81,0

20

18091

8 x 0,5

7,8

38,4

97,0

20

18092

10 x 0,5

8,6

48,0

116,0

20

18093

12 x 0,5

8,7

58,0

135,0

20

18103

16 x 0,5

10,0

77,0

168,0

20

18101

20 x 0,5

11,3

96,0

213,0

20

18094

24 x 0,5

12,7

116,0

241,0

20

18102

30 x 0,5

13,4

144,0

303,0

20

18095

40 x 0,5

15,8

192,0

391,0

20

18104

2 x 0,75

5,3

14,4

47,0

19

18097

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

19

18098

4 x 0,75

6,1

29,0

66,0

19

18099

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

19

18100

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

19

18105

8 x 0,75

8,9

58,0

125,0

19

18106

10 x 0,75

9,2

72,0

148,0

19

18107

12 x 0,75

9,8

86,0

176,0

19

18108

16 x 0,75

11,4

115,0

220,0

19

18109

20 x 0,75

12,7

144,0

276,0

19

18110

2 x 1

5,6

19,2

56,0

18

18111

3 x 1

5,9

29,0

71,0

18

18112

2 x 1,5

6,3

29,0

75,0

16

18113

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16