PAAR-CY-OZ

souple, blindage cuivre, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial d'après
    DIN VDE 0812, 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1200 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Tension de claquage
    min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 150 nF/km
    conducteur/blindage, env. 270 nF/km
  • Inductance env. 0,67 mH/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Peut être fourni sur demande avec d'autres dimensions et d'autres couleurs de gaine.
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Ce sont des câbles de liaison pour les techniques de commande et de réglage  dans l'électronique, ainsi que pour la transmission de données. Ce câble a fait ses preuves en particulier dans des lieux soumis à de fortes émissions électromagnétiques, générées par exemple par des câbles voisins.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

17023

2 x 2 x 1

9,5

82,0

135,0

18

17024

3 x 2 x 1

10,0

103,0

160,0

18

17025

4 x 2 x 1

11,0

132,0

197,0

18

17026

5 x 2 x 1

12,3

161,0

253,0

18

17027

6 x 2 x 1

13,4

188,0

295,0

18

17028

8 x 2 x 1

14,7

240,0

410,0

18

17029

10 x 2 x 1

16,4

282,0

518,0

18

17030

12 x 2 x 1

18,2

324,0

601,0

18

17031

16 x 2 x 1

19,0

412,0

990,0

18

17032

20 x 2 x 1

19,8

505,0

1400,0

18

17033

25 x 2 x 1

23,5

610,0

1600,0

18

17034

2 x 2 x 1,5

11,3

112,0

168,0

16

17035

3 x 2 x 1,5

12,2

139,0

221,0

16

17036

4 x 2 x 1,5

13,5

176,0

269,0

16

17037

5 x 2 x 1,5

14,5

212,0

314,0

16

17038

6 x 2 x 1,5

17,2

255,0

550,0

16

17039

8 x 2 x 1,5

17,5

322,0

650,0

16

17040

10 x 2 x 1,5

20,1

380,0

900,0

16

17041

12 x 2 x 1,5

21,8

442,0

950,0

16

17042

16 x 2 x 1,5

25,0

572,0

1100,0

16

17043

20 x 2 x 1,5

27,0

705,0

1700,0

16

17044

25 x 2 x 1,5

29,5

862,0

1900,0

16