F-CY-OZ (LiY-CY)

type préférentiel CEM, souple, blindage cuivre, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    avec monoconducteur (LiYDY) 1200 V
    à partir de 2 conducteurs U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    en fonction de la section du conducteur
    conducteur/conducteur, env. 150 nF/km
    conducteur/blindage, env. 270 nF/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage des conducteurs :
  • - avec 1 conducteur (LiYDY) blindage avec guipage fils de cuivre, couverture 85% env.
    - à partir de 2 conducteurs tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Désignation : LiYDY pour câbles mono-conducteurs
  • Type analogique : JZ-500
Utilisation

Câble destiné aux applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, en tant que câble de données en technique de commande et de régulation, dans la construction de machines et les machines-outils, les installations informatiques, mais aussi comme conducteurs de signaux en électronique. Un film séparateur stabilisant situé entre les conducteurs torsadés et le tressage réduit notablement le diamètre extérieur, ce qui permet de réaliser notamment des rayons de courbure et un poids nettement réduits. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
16531

1 x 0,5

3,7

15,0

41,0

20

16532

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

20

16533

3 x 0,5

6,0

42,0

55,0

20

16534

4 x 0,5

6,5

47,0

61,0

20

16535

5 x 0,5

6,9

56,0

74,0

20

16536

6 x 0,5

7,6

67,0

89,0

20

16537

7 x 0,5

7,6

69,0

98,0

20

16538

8 x 0,5

8,4

80,0

117,0

20

16539

10 x 0,5

9,5

94,0

135,0

20

16540

12 x 0,5

9,8

108,0

157,0

20

16541

14 x 0,5

10,4

116,0

190,0

20

16542

16 x 0,5

10,9

129,0

210,0

20

16543

18 x 0,5

11,4

145,0

217,0

20

16544

20 x 0,5

12,2

172,0

240,0

20

16545

21 x 0,5

12,2

188,0

250,0

20

16546

24 x 0,5

13,7

235,0

300,0

20

16547

25 x 0,5

13,7

240,0

314,0

20

16548

30 x 0,5

14,4

295,0

360,0

20

16549

32 x 0,5

15,1

301,0

425,0

20

16550

34 x 0,5

15,6

312,0

433,0

20

16551

36 x 0,5

15,6

318,0

446,0

20

16552

40 x 0,5

16,4

343,0

475,0

20

16553

50 x 0,5

18,5

406,0

573,0

20

16554

61 x 0,5

19,6

508,0

653,0

20

16555

80 x 0,5

22,5

680,0

784,0

20

16556

100 x 0,5

25,0

804,0

995,0

20

16557

1 x 0,75

4,0

19,0

44,0

19

16558

2 x 0,75

6,2

40,0

59,0

19

16559

3 x 0,75

6,6

52,0

66,0

19

16560

4 x 0,75

7,1

60,0

77,0

19

16561

5 x 0,75

7,8

71,0

93,0

19

16562

6 x 0,75

8,4

80,0

113,0

19

16563

7 x 0,75

8,4

91,0

130,0

19

16564

8 x 0,75

9,5

110,0

145,0

19

16565

10 x 0,75

10,7

137,0

180,0

19

16566

12 x 0,75

11,1

142,0

202,0

19

16567

14 x 0,75

11,5

180,0

225,0

19

16568

16 x 0,75

12,3

200,0

275,0

19

16569

18 x 0,75

12,9

212,0

292,0

19

16570

19 x 0,75

12,9

230,0

308,0

19

16571

20 x 0,75

13,9

238,0

320,0

19

16572

21 x 0,75

13,9

246,0

378,0

19

16573

24 x 0,75

15,4

270,0

435,0

19

16574

25 x 0,75

15,4

281,0

415,0

19

16575

27 x 0,75

15,7

304,0

435,0

19

16576

30 x 0,75

16,4

320,0

450,0

19

16577

32 x 0,75

17,0

342,0

484,0

19

16578

34 x 0,75

17,8

345,0

502,0

19

16579

36 x 0,75

17,8

350,0

535,0

19

16580

37 x 0,75

17,8

361,0

592,0

19

16581

40 x 0,75

18,4

369,0

610,0

19

16582

50 x 0,75

21,0

461,0

777,0

19

16583

61 x 0,75

22,3

540,0

900,0

19

16584

80 x 0,75

25,7

711,0

1210,0

19

16585

100 x 0,75

28,5

900,0

1445,0

19

16050

1 x 1

4,1

21,0

47,0

18

16051

2 x 1

6,5

50,0

65,0

18

16052

3 x 1

6,9

60,0

81,0

18

16053

4 x 1

7,6

71,0

98,0

18

16054

5 x 1

8,2

88,0

127,0

18

16055

6 x 1

9,0

97,0

144,0

18

16056

7 x 1

9,0

111,0

158,0

18

16057

8 x 1

10,0

127,0

197,0

18

16058

10 x 1

11,3

150,0

232,0

18

16059

12 x 1

11,9

184,0

260,0

18

16060

14 x 1

12,4

196,0

302,0

18

16061

16 x 1

13,0

209,0

345,0

18

16062

18 x 1

14,0

260,0

380,0

18

16063

20 x 1

14,9

317,0

440,0

18

16064

24 x 1

16,5

320,0

495,0

18

16065

25 x 1

16,5

349,0

534,0

18

16066

28 x 1

17,6

408,0

595,0

18

16067

30 x 1

17,6

441,0

616,0

18

16068

34 x 1

19,0

486,0

741,0

18

16069

40 x 1

19,7

510,0

835,0

18

16070

50 x 1

22,4

625,0

1025,0

18

16071

61 x 1

23,8

702,0

1200,0

18

16072

80 x 1

27,4

920,0

1440,0

18

16073

100 x 1

30,6

1120,0

1610,0

18

16074

1 x 1,5

4,4

27,0

70,0

16

16075

2 x 1,5

7,1

63,0

88,0

16

16076

3 x 1,5

7,7

80,0

100,0

16

16077

4 x 1,5

8,3

97,0

126,0

16

16078

5 x 1,5

9,2

119,0

160,0

16

16079

7 x 1,5

9,9

147,0

208,0

16

16080

8 x 1,5

11,2

170,0

244,0

16

16081

10 x 1,5

12,7

193,0

316,0

16

16082

12 x 1,5

13,5

267,0

338,0

16

16083

14 x 1,5

14,1

283,0

383,0

16

16084

16 x 1,5

15,0

315,0

424,0

16

16085

18 x 1,5

15,7

374,0

479,0

16

16086

20 x 1,5

16,7

396,0

545,0

16

16087

24 x 1,5

18,5

458,0

690,0

16

16088

25 x 1,5

18,5

526,0

705,0

16

16089

28 x 1,5

19,7

541,0

810,0

16

16090

30 x 1,5

19,7

555,0

830,0

16

16091

35 x 1,5

21,3

645,0

890,0

16

16092

40 x 1,5

22,3

725,0

1060,0

16

16093

50 x 1,5

25,5

885,0

1440,0

16

16094

61 x 1,5

27,1

1100,0

1700,0

16

16095

80 x 1,5

31,1

1324,0

2000,0

16

16096

100 x 1,5

34,5

1641,0

2500,0

16

16097

1 x 2,5

5,2

39,0

50,0

14

16098

2 x 2,5

8,5

96,0

130,0

14

16099

3 x 2,5

9,2

144,0

167,0

14

16100

4 x 2,5

10,0

148,0

195,0

14

16101

5 x 2,5

11,0

181,0

223,0

14

16102

7 x 2,5

12,1

255,0

344,0

14

16103

12 x 2,5

16,4

441,0

522,0

14

16104

2 x 4

10,5

120,0

185,0

12

16105

3 x 4

11,1

174,0

240,0

12

16106

4 x 4

12,3

230,0

310,0

12

16107

5 x 4

13,8

273,0

400,0

12

16108

7 x 4

15,1

316,0

500,0

12

16109

2 x 6

11,9

173,0

268,0

10

16110

3 x 6

12,6

240,0

330,0

10

16111

4 x 6

14,2

305,0

415,0

10

16112

5 x 6

15,6

439,0

509,0

10

16113

7 x 6

17,1

505,0

672,0

10

16114

2 x 10

15,3

255,0

425,0

8

16115

3 x 10

16,5

350,0

500,0

8

16116

4 x 10

18,2

535,0

783,0

8

16117

5 x 10

20,0

592,0

856,0

8

16118

7 x 10

22,1

810,0

1300,0

8

16457

3 x 16

19,0

585,0

795,0

6