F-CY-JZ

type préférentiel CEM, souple, blindage cuivre, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PVC spécial d'après
    les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    variable selon la section du conducteur,
    de 0,5 à 2,5 mm² :
    conducteur/conducteur env. 150 nF/km
    conducteur/blindage env. 270 nF/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-500
Utilisation

Câble destiné aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. En tant que câble de commande et de régulation, dans la construction de machines et les machines-outils, les installations informatiques, la climatisation et le chauffage, la construction d'installations mais aussi comme conducteur de signaux en électronique. Ce câble est équipé d'un ruban séparateur installé entre les conducteurs et la tresse. Le diamètre extérieur est ainsi considérablement réduit, ce qui permet de réduire également les rayons de courbure et le poids. Le recouvrement élevé du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
16320

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

20

16321

3 G 0,5

6,0

42,0

55,0

20

16322

4 G 0,5

6,5

47,0

61,0

20

16323

5 G 0,5

6,9

56,0

74,0

20

16324

6 G 0,5

7,6

67,0

89,0

20

16325

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

20

16326

8 G 0,5

8,4

80,0

117,0

20

16327

10 G 0,5

9,5

94,0

135,0

20

16328

12 G 0,5

9,8

108,0

157,0

20

16329

14 G 0,5

10,4

116,0

190,0

20

16330

16 G 0,5

10,9

129,0

210,0

20

16331

18 G 0,5

11,4

145,0

217,0

20

16332

20 G 0,5

12,2

172,0

240,0

20

16333

21 G 0,5

12,2

188,0

250,0

20

16334

24 G 0,5

13,7

235,0

300,0

20

16335

25 G 0,5

13,7

240,0

314,0

20

16336

30 G 0,5

14,4

295,0

360,0

20

16337

32 G 0,5

15,1

301,0

425,0

20

16165

34 G 0,5

15,6

312,0

433,0

20

16338

36 G 0,5

15,6

318,0

446,0

20

16339

40 G 0,5

16,4

343,0

475,0

20

16490

41 G 0,5

17,0

348,0

486,0

20

16340

50 G 0,5

18,5

406,0

573,0

20

16341

61 G 0,5

19,6

508,0

653,0

20

16342

80 G 0,5

22,5

680,0

784,0

20

16343

100 G 0,5

25,0

804,0

995,0

20

16344

2 x 0,75

6,2

40,0

59,0

19

16345

3 G 0,75

6,6

52,0

66,0

19

16346

4 G 0,75

7,1

60,0

77,0

19

16347

5 G 0,75

7,8

71,0

93,0

19

16348

6 G 0,75

8,4

80,0

113,0

19

16349

7 G 0,75

8,4

91,0

130,0

19

16350

8 G 0,75

9,5

110,0

145,0

19

16351

10 G 0,75

10,7

137,0

180,0

19

16353

12 G 0,75

11,1

142,0

202,0

19

16354

14 G 0,75

11,5

180,0

225,0

19

16355

16 G 0,75

12,3

200,0

275,0

19

16356

18 G 0,75

12,9

212,0

292,0

19

16447

19 G 0,75

12,9

230,0

308,0

19

16357

20 G 0,75

13,9

238,0

320,0

19

16358

21 G 0,75

13,9

246,0

378,0

19

16359

24 G 0,75

15,4

270,0

435,0

19

16360

25 G 0,75

15,4

281,0

415,0

19

16361

27 G 0,75

15,7

304,0

435,0

19

16362

30 G 0,75

16,4

320,0

450,0

19

16363

32 G 0,75

17,0

342,0

484,0

19

16166

34 G 0,75

17,8

345,0

502,0

19

16364

36 G 0,75

17,8

350,0

535,0

19

16448

37 G 0,75

17,8

361,0

592,0

19

16365

40 G 0,75

18,4

369,0

610,0

19

16491

41 G 0,75

19,3

400,0

622,0

19

16366

50 G 0,75

21,0

461,0

777,0

19

16367

61 G 0,75

22,3

540,0

900,0

19

16368

80 G 0,75

25,7

711,0

1210,0

19

16369

100 G 0,75

28,5

900,0

1445,0

19

16370

2 x 1

6,5

50,0

65,0

18

16371

3 G 1

6,9

60,0

80,0

18

16372

4 G 1

7,6

71,0

98,0

18

16373

5 G 1

8,2

88,0

127,0

18

16374

6 G 1

9,0

97,0

144,0

18

16375

7 G 1

9,0

111,0

158,0

18

16376

8 G 1

10,0

127,0

197,0

18

16377

10 G 1

11,3

150,0

232,0

18

16378

12 G 1

11,9

184,0

260,0

18

16379

14 G 1

12,4

196,0

302,0

18

16380

16 G 1

13,0

209,0

346,0

18

16381

18 G 1

14,0

260,0

380,0

18

16352

19 G 1

14,0

280,0

412,0

18

16382

20 G 1

14,9

317,0

440,0

18

16383

24 G 1

16,5

320,0

493,0

18

16384

25 G 1

16,5

349,0

534,0

18

16439

27 G 1

16,9

400,0

562,0

18

16385

28 G 1

17,6

408,0

595,0

18

16386

30 G 1

17,6

441,0

616,0

18

16387

34 G 1

19,0

486,0

741,0

18

16446

37 G 1

19,0

519,0

790,0

18

16388

40 G 1

19,7

510,0

835,0

18

16492

41 G 1

20,6

531,0

843,0

18

16389

50 G 1

22,4

625,0

1025,0

18

16390

61 G 1

23,8

702,0

1205,0

18

16391

80 G 1

27,4

920,0

1445,0

18

16392

100 G 1

30,6

1120,0

1613,0

18

16393

2 x 1,5

7,1

63,0

88,0

16

16394

3 G 1,5

7,7

80,0

100,0

16

16395

4 G 1,5

8,3

97,0

126,0

16

16396

5 G 1,5

9,2

119,0

160,0

16

16397

7 G 1,5

9,9

147,0

208,0

16

16398

8 G 1,5

11,2

170,0

244,0

16

16399

10 G 1,5

12,7

193,0

315,0

16

16400

12 G 1,5

13,5

267,0

338,0

16

16401

14 G 1,5

14,1

283,0

383,0

16

16402

16 G 1,5

15,0

315,0

424,0

16

16403

18 G 1,5

15,7

374,0

479,0

16

16449

19 G 1,5

15,7

386,0

508,0

16

16404

20 G 1,5

16,7

396,0

545,0

16

16405

21 G 1,5

16,7

425,0

560,0

16

16406

24 G 1,5

18,5

458,0

690,0

16

16407

25 G 1,5

18,5

526,0

705,0

16

16450

27 G 1,5

19,1

531,0

774,0

16

16408

28 G 1,5

19,7

541,0

810,0

16

16409

30 G 1,5

19,7

555,0

830,0

16

16410

35 G 1,5

21,3

645,0

890,0

16

16451

37 G 1,5

21,3

674,0

945,0

16

16411

40 G 1,5

22,3

725,0

1060,0

16

16493

41 G 1,5

23,1

801,0

1071,0

16

16412

50 G 1,5

25,5

885,0

1290,0

16

16413

61 G 1,5

27,1

1100,0

1705,0

16

16414

80 G 1,5

31,1

1324,0

2010,0

16

16415

100 G 1,5

34,5

1641,0

2505,0

16

16416

2 x 2,5

8,5

96,0

130,0

14

16417

3 G 2,5

9,2

144,0

167,0

14

16418

4 G 2,5

10,0

148,0

195,0

14

16419

5 G 2,5

11,0

181,0

223,0

14

16420

7 G 2,5

12,1

255,0

344,0

14

16421

10 G 2,5

15,7

340,0

460,0

14

16438

12 G 2,5

16,4

441,0

570,0

14

16452

18 G 2,5

19,3

570,0

681,0

14

16422

2 x 4

10,5

120,0

185,0

12

16423

3 G 4

11,1

174,0

240,0

12

16424

4 G 4

12,3

230,0

310,0

12

16425

5 G 4

13,8

273,0

385,0

12

16426

7 G 4

15,1

316,0

500,0

12

16427

2 x 6

11,9

173,0

268,0

10

16428

3 G 6

12,6

240,0

330,0

10

16429

4 G 6

14,2

305,0

415,0

10

16430

5 G 6

15,6

439,0

509,0

10

16431

7 G 6

17,1

505,0

672,0

10

16432

2 x 10

15,3

255,0

425,0

8

16433

3 G 10

16,5

350,0

500,0

8

16434

4 G 10

18,2

535,0

783,0

8

16435

5 G 10

20,0

592,0

856,0

8

16436

7 G 10

22,1

810,0

1305,0

8

16458

3 G 16

19,0

585,0

795,0

6

16440

4 G 16

21,0

740,0

880,0

6

16437

5 G 16

23,1

895,0

1295,0

6

16441

4 G 25

26,4

1140,0

1570,0

4

16442

5 G 25

29,0

1380,0

1965,0

4

16443

4 G 35

29,0

1576,0

2070,0

2

16444

5 G 35

32,3

1930,0

2690,0

2

16445

4 G 50

34,8

2155,0

3015,0

1