Y-CY-JZ

type préférentiel CEM, souple, blindage cuivre, transparent, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    variable selon la section du conducteur,
    de 0,5 à 2,5 mm² :
    conducteur/conducteur env. 150 nF/km
    conducteur/blindage env. 270 nF/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC gris
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine de couleur transparente
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-500
Utilisation

Câble destiné aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, mais pas en extérieur, en tant que câble de commande et de régulation, dans la construction de machines et les machines-outils, les lignes de convoyage et de production, les installations informatiques, mais aussi comme conducteur de signaux en électronique. Le recouvrement élevé du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. La gaine intérieure en PVC augmente la résistance mécanique du câble. Le blindage en tresse de cuivre étamé est visible grâce à la gaine transparente.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

16200

2 x 0,5

7,0

41,0

67,0

20

16201

3 G 0,5

7,5

45,0

83,0

20

16169

3 x 0,5

7,5

45,0

83,0

20

16202

4 G 0,5

7,9

54,0

94,0

20

16170

4 x 0,5

7,9

54,0

94,0

20

16203

5 G 0,5

8,6

66,0

108,0

20

16171

5 x 0,5

8,6

66,0

108,0

20

16204

6 G 0,5

9,3

73,0

125,0

20

16205

7 G 0,5

9,3

79,0

136,0

20

17172

7 x 0,5

9,3

79,0

136,0

20

16206

8 G 0,5

9,9

82,0

150,0

20

16207

10 G 0,5

10,6

107,0

170,0

20

16208

12 G 0,5

11,4

137,0

195,0

20

16209

14 G 0,5

12,3

142,0

223,0

20

16210

16 G 0,5

12,8

147,0

250,0

20

16211

18 G 0,5

13,7

156,0

277,0

20

16212

20 G 0,5

14,3

173,0

310,0

20

16315

21 G 0,5

14,3

189,0

331,0

20

16213

24 G 0,5

15,8

236,0

390,0

20

16214

25 G 0,5

15,8

250,0

407,0

20

16215

30 G 0,5

16,7

297,0

520,0

20

16216

32 G 0,5

17,2

312,0

550,0

20

16217

36 G 0,5

17,9

320,0

585,0

20

16218

40 G 0,5

18,5

345,0

654,0

20

16453

41 G 0,5

19,4

348,0

671,0

20

16219

50 G 0,5

20,9

407,0

740,0

20

16220

61 G 0,5

22,1

520,0

850,0

20

16221

80 G 0,5

25,4

690,0

1080,0

20

16222

100 G 0,5

28,1

805,0

1350,0

20

16223

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

19

16224

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

19

16173

3 x 0,75

8,0

57,0

98,0

19

16225

4 G 0,75

8,9

63,0

113,0

19

16196

4 x 0,75

8,9

63,0

113,0

19

16226

5 G 0,75

9,5

76,0

130,0

19

16174

5 x 0,75

9,5

76,0

130,0

19

16227

6 G 0,75

10,1

82,0

156,0

19

16228

7 G 0,75

10,1

100,0

184,0

19

16175

7 x 0,75

10,1

100,0

184,0

19

16229

8 G 0,75

10,9

112,0

221,0

19

16230

10 G 0,75

11,9

140,0

270,0

19

16231

12 G 0,75

12,8

175,0

292,0

19

16232

14 G 0,75

13,8

190,0

315,0

19

16233

16 G 0,75

14,4

204,0

335,0

19

16234

18 G 0,75

15,2

240,0

358,0

19

16235

20 G 0,75

16,2

262,0

420,0

19

16316

21 G 0,75

16,2

274,0

454,0

19

16236

24 G 0,75

17,7

291,0

480,0

19

16237

25 G 0,75

17,7

306,0

508,0

19

16238

27 G 0,75

17,7

326,0

535,0

19

16239

30 G 0,75

18,5

340,0

640,0

19

16240

32 G 0,75

19,5

349,0

688,0

19

16241

36 G 0,75

20,1

358,0

730,0

19

16242

40 G 0,75

20,9

371,0

950,0

19

16454

41 G 0,75

21,5

403,0

971,0

19

16243

50 G 0,75

23,6

470,0

1100,0

19

16244

61 G 0,75

25,0

550,0

1290,0

19

16245

80 G 0,75

28,6

715,0

1510,0

19

16246

100 G 0,75

31,6

910,0

1640,0

19

16248

2 x 1

8,0

54,0

97,0

18

16249

3 G 1

8,6

64,0

103,0

18

16176

3 x 1

8,6

64,0

103,0

18

16250

4 G 1

9,3

76,0

146,0

18

16177

4 x 1

9,3

76,0

146,0

18

16251

5 G 1

9,9

89,0

169,0

18

16178

5 x 1

9,9

89,0

169,0

18

16252

6 G 1

10,7

101,0

199,0

18

16253

7 G 1

10,7

114,0

219,0

18

16179

7 x 1

10,7

114,0

219,0

18

16254

8 G 1

11,8

130,0

270,0

18

16255

10 G 1

12,6

156,0

330,0

18

16256

12 G 1

13,9

186,0

350,0

18

16257

14 G 1

14,7

198,0

400,0

18

16258

16 G 1

15,3

214,0

422,0

18

16259

18 G 1

16,3

284,0

514,0

18

16260

20 G 1

17,0

325,0

545,0

18

16261

24 G 1

18,6

366,0

640,0

18

16262

25 G 1

18,6

387,0

689,0

18

16263

28 G 1

19,9

421,0

710,0

18

16264

30 G 1

19,9

457,0

762,0

18

16265

34 G 1

21,3

500,0

910,0

18

16266

40 G 1

22,2

536,0

1070,0

18

16455

41 G 1

23,0

578,0

1092,0

18

16267

50 G 1

25,3

681,0

1315,0

18

16268

61 G 1

26,9

710,0

1370,0

18

16269

80 G 1

30,7

940,0

1610,0

18

16270

100 G 1

33,9

1180,0

1840,0

18

16271

2 x 1,5

9,0

64,0

130,0

16

16272

3 G 1,5

9,4

82,0

152,0

16

16180

3 x 1,5

9,4

82,0

152,0

16

16273

4 G 1,5

10,0

99,0

168,0

16

16181

4 x 1,5

10,0

99,0

168,0

16

16274

5 G 1,5

10,9

123,0

202,0

16

16182

5 x 1,5

10,9

123,0

202,0

16

16275

7 G 1,5

12,0

148,0

304,0

16

16183

7 x 1,5

12,0

148,0

304,0

16

16276

8 G 1,5

13,0

172,0

336,0

16

16277

10 G 1,5

14,1

198,0

420,0

16

16278

12 G 1,5

15,3

274,0

434,0

16

16279

14 G 1,5

16,4

294,0

480,0

16

16280

16 G 1,5

17,1

318,0

525,0

16

16281

18 G 1,5

18,0

386,0

640,0

16

16282

20 G 1,5

19,0

401,0

690,0

16

16317

21 G 1,5

19,0

447,0

720,0

16

16283

24 G 1,5

21,0

487,0

770,0

16

16284

25 G 1,5

21,0

531,0

805,0

16

16285

28 G 1,5

22,2

562,0

900,0

16

16286

30 G 1,5

22,2

598,0

950,0

16

16287

35 G 1,5

24,0

685,0

1100,0

16

16288

40 G 1,5

25,0

759,0

1350,0

16

16456

41 G 1,5

25,9

840,0

1381,0

16

16289

50 G 1,5

28,4

997,0

1675,0

16

16290

61 G 1,5

30,2

1120,0

1800,0

16

16291

80 G 1,5

34,4

1360,0

2300,0

16

16292

100 G 1,5

38,4

1690,0

2600,0

16

16293

2 x 2,5

10,4

110,0

180,0

14

16294

3 G 2,5

10,9

148,0

216,0

14

16295

4 G 2,5

12,0

169,0

267,0

14

16296

5 G 2,5

12,9

220,0

347,0

14

16297

7 G 2,5

14,2

284,0

407,0

14

16298

10 G 2,5

16,9

369,0

660,0

14

16318

12 G 2,5

18,3

470,0

722,0

14

16299

2 x 4

12,0

124,0

302,0

12

16300

3 G 4

12,6

178,0

340,0

12

16301

4 G 4

13,9

234,0

410,0

12

16302

5 G 4

15,2

284,0

502,0

12

16303

7 G 4

16,6

321,0

638,0

12

16304

2 x 6

14,0

176,0

350,0

10

16305

3 G 6

14,9

245,0

450,0

10

16306

4 G 6

16,4

316,0

559,0

10

16307

5 G 6

17,9

442,0

702,0

10

16308

7 G 6

19,6

530,0

907,0

10

16309

2 x 10

17,0

260,0

500,0

8

16310

3 G 10

18,1

367,0

750,0

8

16311

4 G 10

19,9

549,0

1020,0

8

16312

5 G 10

22,0

604,0

1115,0

8

16313

7 G 10

24,0

820,0

1500,0

8

16460

4 G 16

24,1

807,0

1380,0

6

16314

5 G 16

26,7

940,0

1553,0

6

16461

4 G 25

29,1

1169,0

1890,0

4

16462

5 G 25

32,2

1420,0

2270,0

4

16463

4 G 35

32,1

1680,0

2390,0

2

16464

5 G 35

35,5

2020,0

2885,0

2

16465

4 G 50

37,9

2370,0

3315,0

1

16157

5 G 50

42,0

2880,0

4150,0

1

16466

4 G 70

43,0

3257,0

4600,0

2/0

16158

5 G 70

47,8

4032,0

5750,0

2/0

16467

4 G 95

49,6

4060,0

6060,0

3/0

16159

5 G 95

54,8

5244,0

7580,0

3/0

16468

4 G 120

54,6

5231,0

7315,0

4/0

16160

5 G 120

59,7

6624,0

9150,0

4/0

16167

4 G 150

59,8

7760,0

9680,0

300 kcmil

16168

5 G 150

65,5

8496,0

10170,0

300 kcmil