Y-CY-JB

type préférentiel CEM, souple, blindage cuivre, transparent, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PVC spécial d'après
    les normes DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1,5 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 2,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    variable selon la section du conducteur,
    de 0,5 à 2,5 mm² :
    conducteur/conducteur env. 150 nF/km
    conducteur/blindage env. 270 nF/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des fils selon code de couleur JB/OB
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine de couleur transparente
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OB)
  • Jusqu'à 5 conducteurs de section max. 1,5 mm², repérage selon DIN VDE
  • Types équivalents non blindés : JB-500 JB-750
Utilisation

Câble destiné aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, mais pas en extérieur, en tant que câble de commande et de régulation, dans la construction de machines et les machines-outils, les lignes de convoyage et de production, les installations informatiques, mais aussi comme conducteur de signaux en électronique. Le recouvrement élevé du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. La gaine intérieure en PVC augmente la résistance mécanique du câble. Le blindage en tresse de cuivre étamé est visible grâce à la gaine transparente. CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

16121

2 x 0,5

7,0

41,0

67,0

20

16122

3 G 0,5

7,5

45,0

83,0

20

16123

4 G 0,5

7,9

54,0

94,0

20

16124

5 G 0,5

8,6

66,0

108,0

20

16125

2 x 0,75

7,7

46,0

87,0

19

16126

3 G 0,75

8,0

57,0

98,0

19

16127

4 G 0,75

8,9

63,0

113,0

19

16128

5 G 0,75

9,5

76,0

130,0

19

16129

2 x 1

8,0

54,0

97,0

18

16130

3 G 1

8,6

64,0

103,0

18

16131

4 G 1

9,3

76,0

146,0

18

16132

5 G 1

9,9

89,0

169,0

18

16133

2 x 1,5

9,0

64,0

130,0

16

16134

3 G 1,5

9,4

82,0

152,0

16

16135

4 G 1,5

10,0

99,0

168,0

16

16136

5 G 1,5

10,9

123,0

202,0

16

16137

2 x 2,5

11,2

110,0

180,0

14

16138

3 G 2,5

12,2

148,0

216,0

14

16139

4 G 2,5

13,2

169,0

267,0

14

16140

5 G 2,5

14,4

220,0

347,0

14

16141

2 x 4

13,6

124,0

302,0

12

16142

3 G 4

14,3

178,0

340,0

12

16143

4 G 4

15,7

234,0

410,0

12

16144

5 G 4

17,2

284,0

502,0

12

16145

2 x 6

15,0

176,0

350,0

10

16146

3 G 6

16,2

245,0

450,0

10

16147

4 G 6

17,6

316,0

559,0

10

16148

5 G 6

19,4

442,0

702,0

10

16149

2 x 10

18,4

260,0

500,0

8

16150

3 G 10

19,8

367,0

750,0

8

16151

4 G 10

21,5

549,0

1020,0

8

16152

5 G 10

24,0

604,0

1115,0

8

16153

4 G 16

26,1

807,0

1380,0

6

16154

5 G 16

28,7

940,0

1553,0

6

16469

4 G 25

31,4

1169,0

1890,0

4

16155

5 G 25

34,9

1420,0

2270,0

4

16470

4 G 35

34,2

1680,0

2390,0

2

16156

5 G 35

38,2

2020,0

2885,0

2

16471

4 G 50

40,4

2370,0

3315,0

1

16119

5 G 50

44,6

2880,0

4150,0

1

16472

4 G 70

45,5

3257,0

4600,0

2/0

16473

4 G 95

51,7

4060,0

6060,0

3/0

16474

4 G 120

56,7

5231,0

7315,0

4/0

16247

4 G 150

62,9

7760,0

9340,0

300 kcmil

16319

4 G 185

66,9

8104,0

11120,0

350 kcmil